Loading

VersaVirtual Appliance
Allen-Bradley

Unsere VersaVirtual™ Appliances sind dafür ausgelegt, ein kleines System zu hosten, das viele Anwendungen benötigt, wie FactoryTalk® View und Bediener-/Ingenieur-Workstations.
Loading
  1. Überblick
  2. Dokumentation
Open All Close All
Überblick
  • Hyperkonvergente (Rechenleistung, Vernetzung und Speicher) Appliance von Allen Bradley für Einstiegs-Virtualisierung

    VersaVirtual™ Appliance (Series C)

Hyperkonvergente (Rechenleistung, Vernetzung und Speicher) Appliance von Allen Bradley für Einstiegs-Virtualisierung

VersaVirtual™ Appliance (Series C)

Chevron LeftChevron Left
Hyperkonvergente (Rechenleistung, Vernetzung und Speicher) Appliance von Allen Bradley für Einstiegs-Virtualisierung
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

VersaVirtual™ Appliance Serie C:

  • Eine hyperkonvergente (Rechenleistung, Vernetzung und Speicher) Appliance für den Einstieg in die Virtualisierung

  • Add-on Telefonsupport, Systemsupport und umfassende Managed Services sind verfügbar, um bei der Verwaltung Ihrer Infrastruktur zu unterstützen

  • Vorgefertigte und vorkonfigurierte Virtualisierungsumgebung

  • Rack-montierter industrialisierter Server


Virtualisierung führt im Durchschnitt zu einer Verringerung der Gesamtbetriebskosten um 74 %, und die Vorteile enden hier nicht. Mit dem neuen VersaVirtual™ Appliance können Sie außerdem Ausfallzeiten verringern, Rechenleistung hinzufügen und sich dank unserer bewährten IT/OT-Services und -Support entspannt zurücklehnen.

  • Das Infrastrukturmanagement wird durch Add-on-Services erleichtert, darunter:
    • 24/7 Telefonsupport, Kunde-Erfolgsmanagement und Wertberichterstattung
    • Managed Services umfassen umfassende dezentrale Überwachung, Verwaltung, Patching und mehr
  • Minimieren Sie Ausfallzeiten und steigern Sie die Produktivität mit Redundanzoption
  • Vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit, was den Kauf und die Bereitstellung erleichtert
  • Skalieren Sie nach Kundenbedarf mit den bereitgestellten Größenbestimmungsoptionen
  • Industriegeeignete Hardware ist bereit zum Installieren in der Nähe oder direkt an der Maschine

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der VersaView® Appliance GMSN-IN001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für VersaView® Appliance GMSN-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für VersaView® Appliance der Serie 9300-VVB-PRJ GMSN-UM003_-EN-P
Zertifizierungen Veröffentlichung
Zertifizierungsdokument für VersaVirtual™ der Serie 9300 9300-CT008_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left Virtuelle VersaView® Appliance
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: