| Familienkonfigurierbare Funktionen |
6300B-SW0 |
6300B-TW0 |
|---|
| Prozessor |
- Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit • 2 Kerne / 4 Threads • 3 MB Smart Cache • 14 nm
- Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit • 4 Kerne / 4 Threads • 6 MB Smart Cache • 14 nm
- Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit • 4 Kerne / 8 Threads • 8 MB Smart Cache • 14 nm
|
- Intel® Celeron® G3930E 2.90 GHz 64-bit • 2 Kerne / 2 Threads • 2 MB Smart Cache • 14 nm
- Intel® Core™ i3-7101E 3.90 GHz 64-bit • 2 Kerne / 4 Threads • 3 MB Smart Cache • 14 nm
- Intel® Core™ i5-7500 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 64-bit • 4 Kerne / 4 Threads • 6 MB Smart Cache • 14 nm
- Intel® Core™ i7-7700 3.60 GHz (4.20 GHz Turbo) 64-bit • 4 Kerne / 8 Threads • 8 MB Smart Cache • 14 nm
|
| Chipsatz |
Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) mit integriertem RAID-Controller |
Intel® C236 PCH (Platform Controller Hub) mit integriertem RAID-Controller |
| Videocontroller |
- Intel® HD Graphics 630 integriert in Intel® Core® i3-Prozessoren • 350 MHz/950 MHz
- Intel® HD Graphics 630 integriert in Intel® Core® i5- und i7-Prozessoren • 350 MHz/1 GHz
|
- Intel® HD Graphics 610 integriert in Intel® Celeron®-Prozessor • 350 MHz/1 GHz
- Intel® HD Graphics 630 integriert in Intel® Core® i3- und i5-Prozessoren • 350 MHz/1.10 GHz
- Intel® HD Graphics 630 integriert in Intel® Core® i7-Prozessor • 350 MHz/1.15 GHz
|
| Systemspericher – RAM |
- 4 GB (1× 4 GB SODIMM DDR4 Modul)
- 8 GB (2× 4 GB SODIMM DDR4 Modul)
- 16 GB (2× 8 GB SODIMM DDR4 Modul)
- 32 GB (2× 16 GB SODIMM DDR4 Modul)
|
- 4 GB (1× 4 GB SODIMM DDR4 Modul)
- 8 GB (2× 4 GB SODIMM DDR4 Modul)
- 16 GB (2× 8 GB SODIMM DDR4 Modul)
- 32 GB (2× 16 GB SODIMM DDR4 Modul)
|
| OS-Installationsort |
- 128 GB SSD 2.5 SSD1
- 256 GB SSD 2.5 SSD1
- 512 GB SSD 2.5 SSD1
- 1 TB SSD 2.5 SSD1
- Keine
- 120 GB mSATA
- 240 GB mSATA
- 480 GB mSATA
|
- 128 GB SSD 2.5 SSD1
- 256 GB SSD 2.5 SSD1
- 512 GB SSD 2.5 SSD1
- 1 TB SSD 2.5 SSD1
- Keine
- M.2 2280 256 GB
- M.2 2280 512 GB
- M.2 2280 1 TB
|
| Betriebssystem |
- Keine
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
|
- Keine
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
|
| Systemkonfiguration |
- Keine Erweiterung
- 1 PCI/PCIe
- 2 Steckplätze für 2.5″ SSD (RAID 1)
|
- Keine Erweiterung
- 1 PCI/PCIe
- 3 PCIe
- 3 PCIe + 2 herausziehbare Schubladen (RAID 1)
- 1 PCI/PCIe + 2 herausziehbare Schubladen (RAID 1)
|
| Stromversorgung |
- 24 V DC isoliert
- 24 V DC isoliert mit ATX-Modus
|
- 110/230 V AC
- 24 V DC isoliert
- 110/230 V AC mit ATX-Modus
- 24 V DC isoliert mit ATX-Modus
|
| PCI-Erweiterung |
- 1 PCI/PCIe
- 2 Steckplätze für 2.5″ SSD (RAID 1)
|
- Keine
- 1 PCIe x16
- 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1
- 2× PCIe x8 + 1× PCIe x4
|
| COM-Ports 1 |
- Keine
- 1 RS232 nicht isoliert + 1 USB 2.0
- 1 RS232 isoliert + 1 USB 2.0
- 2 serielle RS232
- 2 USB 2.0
|
- Keine
- 1 RS232 nicht isoliert + 1 USB 2.0
- 1 RS232 isoliert + 1 USB 2.0
- 2 serielle RS232
- 2 USB 2.0
|
| COM-Ports 2 |
- Keine
- 1 Ethernet-Port
- Zwei zusätzliche DisplayPorts
|
- Keine
- 1 Ethernet-Port
- Zwei zusätzliche DisplayPorts
|
| Speicher 1 (2.5″ SSD) |
- Kein Speicher
- 128 GB SSD 2.5 TLC
- 256 GB SSD 2.5 TLC
- 512 GB SSD 2.5 TLC
- 1 TB SSD 2.5 TLC
- 120 GB mSATA
- 240 GB mSATA
- 480 GB mSATA
|
- Kein Speicher
- 128 GB SSD 2.5 TLC
- 256 GB SSD 2.5 TLC
- 512 GB SSD 2.5 TLC
- 1 TB SSD 2.5 TLC
- 256 GB M.2 2280
- 512 GB M.2 2280
- 1 TB M.2 2280
|
| Speicher 2 (2.5″ SSD) |
- Kein Speicher
- 128 GB SSD 2.5 TLC
- 256 GB SSD 2.5 TLC
- 512 GB SSD 2.5 TLC
- 1 TB SSD 2.5 TLC
|
- Kein Speicher
- 128 GB SSD 2.5 TLC
- 256 GB SSD 2.5 TLC
- 512 GB SSD 2.5 TLC
- 1 TB SSD 2.5 TLC
|
| Speicher 3 (CFAST) |
Keine |
- Kein Speicher
- 30 GB SATA III MLC (CFAST)
- 60 GB SATA III MLC (CFAST)
- 120 GB SATA III MLC (CFAST)
- 240 GB SATA III MLC (CFAST)
- 256 GB M.2 2280
- 512 GB M.2 2280
- 1 TB M.2 2280
|
| TPM |
- Keine
- Intel® PTT (TPM integriert)
|
- Keine
- Intel® PTT (TPM integriert)
|
| Lüfter |
Lüfterlos |
Lüfter |
| Große Entfernung |
- Keine
- 1 RVL-Videoausgang
- 2 RVL-Videoausgänge
|
- Keine
- 1 RVL-Videoausgang
- 2 RVL-Videoausgänge
|
| Standardfunktionen der Familie |
PBC |
PBD |
| Montage |
Wandmontage |
Wandmontage |
| Zusätzliches BIOS Onboard |
ThinManager®-ready |
ThinManager®-ready |
| Betriebstemperatur |
0–50 °C (32–122 °F) |
0–50 °C (32–122 °F) |
| Lagertemperatur |
−10–+60 °C (14–140 °F) |
−10–+60 °C (14–140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit |
20–90 % rF (nicht kondensierend) |
20–90 % rF (nicht kondensierend) |
| USB |
2× USB 2.0-Port, Typ A + 3× USB 3.0-Port, Typ A Keine |
4× USB 3.0 (Typ A) |
| LAN |
4× Gigabit-Ethernet (RJ45) |
4× Gigabit-Ethernet (RJ45) |
| Seriell |
1× RS232 (DB9M) |
1× RS232 (DB9M) |
| Video |
1× DVI-D (Auflösung bis 1920×1080 Full HD) |
1× DVI-D (Auflösung bis 1920×1080) |
| Schutzart |
IP20 |
IP20 |
| Batterie |
1× CR2032 interner Zugang |
1× CR2032 interner Zugang |