Loading

ASEM™ 6300P-SW0 Panel-PCs
Allen-Bradley

Unsere ASEM™ 6300P-SW0-Panel-PCs sind für komplexe Industrieanwendungen geeignet, verfügen über Touchscreen-Technologien, die die Benutzerfreundlichkeit verbessern, und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(46)
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
  • Vorderseite des ASEM™ 6300P-Panel-PC mit schlankem Profil, nach links zeigend. Frontblende ist schwarz. Hintergrund ist weiß.

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • Rückseite des ASEM™ 6300P-Panel-PCs mit schlankem Profil, auf der die Anschlüsse zu sehen sind. Hintergrund ist weiß.

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • Vorderseite des ASEM 6300P Panel-PCs aus Edelstahl. Hintergrund ist rot und schwarz. Der Monitor steht auf einem Schreibtisch.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • Rückseite des ASEM™ 6300P-Panel-PCs aus Edelstahl. Hintergrund ist rot und schwarz

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • Unterseite des ASEM 6300P Panel-PCs aus Edelstahl mit Anschlüssen. Hintergrund ist rot und schwarz

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Vorderseite des ASEM™ 6300P-Panel-PC mit schlankem Profil, nach links zeigend. Frontblende ist schwarz. Hintergrund ist weiß.

6300P Low Profile Panel PC (Front)

Rückseite des ASEM™ 6300P-Panel-PCs mit schlankem Profil, auf der die Anschlüsse zu sehen sind. Hintergrund ist weiß.

6300P Low Profile Panel PC (Back)

Vorderseite des ASEM 6300P Panel-PCs aus Edelstahl. Hintergrund ist rot und schwarz. Der Monitor steht auf einem Schreibtisch.

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

Rückseite des ASEM™ 6300P-Panel-PCs aus Edelstahl. Hintergrund ist rot und schwarz

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

Unterseite des ASEM 6300P Panel-PCs aus Edelstahl mit Anschlüssen. Hintergrund ist rot und schwarz

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Chevron LeftChevron Left
Vorderseite des ASEM™ 6300P-Panel-PC mit schlankem Profil, nach links zeigend. Frontblende ist schwarz. Hintergrund ist weiß.
Chevron LeftChevron Left
Rückseite des ASEM™ 6300P-Panel-PCs mit schlankem Profil, auf der die Anschlüsse zu sehen sind. Hintergrund ist weiß.
Vorderseite des ASEM 6300P Panel-PCs aus Edelstahl. Hintergrund ist rot und schwarz. Der Monitor steht auf einem Schreibtisch.
Rückseite des ASEM™ 6300P-Panel-PCs aus Edelstahl. Hintergrund ist rot und schwarz
Unterseite des ASEM 6300P Panel-PCs aus Edelstahl mit Anschlüssen. Hintergrund ist rot und schwarz
Allen-Bradley-Logo

Unsere ASEM™ 6300P Panel-PCs basieren auf den Intel Kaby Lake H- und Intel Celeron Skylake-Prozessoren der siebten Generation Core i3, i5 und i7 und sind für komplexe Industrieanwendungen ausgelegt. Touchscreen-Technologien, die die Benutzerfreundlichkeit verbessern, umfassen analog resistiv und projiziert kapazitiv (für Multitouch-Betrieb). Dieser Panel-PC ist in verschiedenen Displaygrößen und Auflösungen erhältlich. Es gibt Optionen für Standard- oder schlankes Profil-Frontblenden. Beide bieten Auflösungen bis Full High Definition.

IP65/IP66 (modellabhängig) Umweltschutz macht den ASEM™ 6300P Panel-PC zu einer ausgezeichneten Wahl für Spritzwasseranwendungen wie Lebensmittelverarbeitung und life sciences. Die lüfterlose Konstruktion sorgt für einen wartungsarmen Betrieb und eine längere Lebensdauer.

ASEM™ 6300B Box-PCs verbessern die Cybersicherheit durch Integration der ThinManager® Software. Mehrere computer mit lokal gespeicherten Anwendungen, die über einen Fertigungsbereich verteilt sind, können die Angriffsfläche und Sicherheitsrisiken erhöhen. ThinManager® Software ermöglicht es, Anwendungen von einem zentralen und sicheren Standort auszuführen und zu warten. Das neue ThinManager-ready BIOS ist vorinstalliert in den ASEM™ 6300B- und 6300P-Industriecomputer und ermöglicht es Ihnen, einen neuen computer direkt aus der Verpackung zu nehmen und ihn direkt in Ihre ThinManager® Umgebung zu integrieren. Die ThinManager® Konsole lädt die gesamte erforderliche Anwendungsfirmware und Software herunter, ohne dass eine Pre-Execution (PXE)- oder Dynamic Host Configuration-Protokoll-Infrastruktur erforderlich ist. Ändern Sie einfach die Boot-Reihenfolge auf dem neuen computer, definieren Sie seine IP-Adresse und starten Sie ihn in ThinManager®. Mit über 100000 Konfigurationen zur Auswahl ist das integrierte ThinManager-ready BIOS eine Branchenneuheit. Außerdem erhalten Sie garantierten Support von Rockwell Automation für Ihr gesamtes ThinManager® System.


  • Angebote mit 12,1–24″ Displaygrößen
  • Auflösungen umfassen FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • Angebote mit  Standard- oder schlankem Profil Frontblenden
  • Verfügt über Aluminium- und Glas-Frontblenden, die verschiedene Auflösungen unterstützen, einschließlich Full-High-Definition-Displays
  • Verfügt über schlankes Profil Einheiten in Standard-Definition und Full-High-Definition-Displays mit den folgenden Frontblendenvarianten:
    • Aluminium
    • Aluminium Glas True Flat
    • Edelstahl-Widescreen IP69K (analog resistiv) mit austauschbarer blauer Lebensmittel-Dichtung
  • Umfasst analog resistiv und kapazitiv (für Multi-Touch-Betrieb)
  • Unterstützt „Jumbo Frame“ und „Wake on Local Area Network“ Netzwerkstandards
  • Varianten verfügbar mit Fernunterstützung für bis zu zwei zusätzliche Displays
  • Bietet lüfterlose Konstruktion
  • Bietet zusätzliche Optionen in TPM, PCI-Erweiterungssteckplätzen, zusätzliche Kommunikation
  • ThinManager® kompatibel
     

Eine Laufzeitlizenz für FactoryTalk Remote Access Basic ist jetzt kostenlos für alle ASEM™ 6300 Industriecomputer verfügbar, einschließlich neuer Einheiten und bereits erworbener und installierter Einheiten. Laden Sie sie von Rockwell Automation’s Product Compatibility and Download Center herunter, um loszulegen.

Video
ASEM 6300 – Industriecomputer und -Monitore – Überblick

Industrieumgebungen können für elektronische Geräte und Komponenten sehr schädlich sein. ASEM™ 6300 Industriecomputer und Monitore bieten den Schutz, den Sie benötigen, und die Sichtbarkeit, die Sie wünschen. Sehen Sie sich dieses Übersichtsvideo an, um zu erfahren, wie ASEM™ 6300 Produkte dazu beitragen können, Ihre Abläufe zu optimieren.

 

Standardblende Aluminium Aluminiumblende mit schlankem Profil
und Aluminium Glas True Flat
LED-Hintergrundbeleuchtung TFT LCD-Anzeige

12.1″ – 1024×768*

15.0″ – 1024×768

17″ – 1280×1024

19″ – 1280×1024

12.1″ W – 1280×800 Edelstahl

15.6″ W – 1920×1080

18.5″ W – 1920×1080

21.5″ W – 1920×1080

24″ W – 1920×1080

Touchscreen Analog resistiv P-CAP Multitouch Aluminium Glas True Flat 
oder Analog resistiv – Aluminium
Schutzart Aluminiumblende – IP65 / IP66 (modellabhängig) – Edelstahlblende – IP69K
Prozessor
(Edelstahlblende nur mit i5-Prozessor erhältlich)

Intel Celeron G3900E 2.40 GHz, 2 Kerne / 2 Threads, 2 MB L2 Smart Cache, gelötet

Intel Core i3-7100E 2.9 GHz, 2 Kerne / 4 Threads, 3 MB Smart Cache, gelötet

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 Kerne – 4 Threads

Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo), 4 Kerne / 8 Threads, 8 MB Smart Cache

Chipsatz

Intel HM170 PCH (Platform Controller Hub)

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub) – im Prozessorchip integriert

Videocontroller  

Intel HD Graphics 510 integriert in Intel Celeron-Mikroprozessor, 950 MHz

Intel HD Graphics 630 integriert in i3-7100E, 350 / 950 MHz Takt

Intel HD Graphics 630 integriert in i5-7440EQ / i7-7820EQ, 350 MHz / 1 GHz Takt

Systemspericher – RAM

4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB (2 × SODIMM DDR4-2400 Modul)

Edelstahlblende nur mit 8 GB erhältlich

Massenspeicher

1 × Onboard-Anschluss für direkte Aufnahme von mSATA bis 1 TB SSD SATA III

1 × Onboard-Anschluss für 2.5″ SSD SATA III bis 1 TB

Local Area Network (LAN)

4 × Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

Edelstahlblende – 3 × Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbit/s (RJ45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

USB
(Anzahl der USB-Anschlüsse ist modellabhängig)

3 × USB 3.0 Rückseite (Typ-A)

2 × USB 2.0 Rückseite (Typ-A)

1 × USB 2.0 Vorderseite (Typ-A)

3 × USB 3.0 Rückseite (Typ-A)

2 × USB 2.0 Rückseite (Typ-A)

Seriell 1 × RS232 (DB9M)
Videoausgang 1 × DVI-D
Erweiterungssteckplätze 1 × PCIe x4 (5 Gb/s)
Stromversorgung 24 V DC (18–32 V DC) isoliert
Zertifiziertes Betriebssystem Microsoft® Windows 10 Internet der Dinge Enterprise 2019 64 bit
Betriebstemperatur

0–50 °C (32–122 °F) mit Celeron / Core i3-Prozessor

0–45 °C (32–113 °F) mit Core i7-Prozessor

Zulassungen
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren
    Flaschen mit orangefarbener Flüssigkeit und grünen Verschlüssen, die in einem Produktionssystem mit Industrieschaltgerät-PCs und Monitoren eine Bahn hinunterlaufen
    eBook
    Aktivieren Sie Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem mit ASEM™ 6300 Industrie-PCs und Monitoren

    ASEM™ 6300-Industrie-PCs, -Monitore und -Thin-Clients bieten ein einzigartiges Wertversprechen, das auf ihrer modularen Konstruktion, den verfügbaren Optionen und der Funktionalität für die Fernverwaltung basiert und Ihnen dabei hilft, Ihr Connected Enterprise® Produktionssystem zu realisieren.

    Jetzt lesen
  • Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt
    Frau mit Schutzhelm und Schutzbrille, die in einer Produktionsumgebung auf ein Tablet schaut.
    eBook
    Wie ein Industrieschaltgerät zum betrieblichen Erfolg beiträgt

    Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer und -Monitore sind interoperabel mit Ihrer vorhandenen älteren Technologie; diese Lösung kann jedoch auch als integrierte, durchgängige Produktreihe eingesetzt werden. Erfahren Sie, wie dieses Portfolio dazu beitragen kann, die Wartung zu vereinfachen und Upgrades leichter zu installieren.

    Jetzt lesen
  • Transparenz, die neuen Wert schafft
    Männlicher Mitarbeiter schreibt auf einem Blatt Papier auf der Zwischenablage Informationen auf, die er von einem Panel in einer Prozessanlage abliest.
    eBook
    Transparenz, die neuen Wert schafft

    Smart Manufacturing manifestiert sich als wissensbasiertes Unternehmen, in dem Geräte  und Prozesse optimiert werden, um Produktivität, Sicherheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Leistung zu steigern.

    Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlleitfaden für Visualisierungslösungen VIEW-SG001_-EN-P
Spezifikationen für ASEM 6300 Industrial PCs, Thin Clients und Monitors 6300-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
6300B Box-PCs und 6300T Box-Thin-Clients installation 6300B-IN001_-EN-P
6300B Machine Mount Box-PCs installation 6300B-IN003_-EN-P
Installation des 6300B Wall Mount PC 6300B-IN002_-EN-P
6300B-JB1 Compact Box PC installation 6300B-IN004_-EN-P
6300MA, 6300PA On-Machine-Monitore und On-Machine-Panel-PCs installation 6300-IN001_-EN-P
6300P DC-betriebene Panel-PCs 6300P-IN001_-EN-P
Remote Video Link Receiver für 6300B Box PCs und 6300T Box Thin Clients 6300V-IN004_-EN-P
Remote Video Link Transmitter für 6300B-Box-PCs und 6300T-Box-Thin-Clients 6300V-IN005_-EN-P
Installation des Installation Kits für Speicherlaufwerke 6300V-IN001_-EN-P
Installation von DC-Anschlussbaugruppen und Ersatz-Montageclips 6300V-IN003_-EN-P
Wandmontage- und DIN-Schienenhalterungen für 6300B-Box-PCs und 6300T-Box-Thin-Clients installation 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für 6300B Book/DIN Mount Box PCs und 6300T Book/DIN Mount Box Thin Clients 6300B-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für den 6300B Machine Mount Box PC 6300B-UM003_-EN-P
Benutzerhandbuch für 6300B Wall Mount Box PCs 6300B-UM002_-EN-P
Benutzerhandbuch für 6300P Panel PCs 6300P-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für 6300PA On-Machine Panel PCs 6300-UM002_-EN-P
Benutzerhandbuch 6300V RVL Receiver und RVL Transmitter 6300V-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für ASEM 6300B-EW1 und 6300P-EW1 Entry Level Industrial Computers 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für 6300P Panel-PC 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Produktinformationen zu On-Machine-Zubehör 6300V Produkt 6300V-PC005_-EN-P
Produktinformationen zu Ersatz-Kits für 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Ersatzlüfter und Lüfterfilter für 6300B-Box-PCs – Produktinformation 6300V-PC007_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE-Kennzeichnung
  • cULus Listed
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM™ 6300P-SW0-Panel-PCs
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: