Loading

6300MA-On-Machine Industriemonitore
Allen-Bradley

Unsere ASEM™ 6300MA-On-Machine™ Industriemonitore wurden entwickelt, um den Betrieb flexibler und zuverlässiger zu machen. Diese Industriemonitore bieten anpassungsfähige Montageoptionen, die es den Maschinenkonstrukteuren ermöglichen, den Monitor an der idealen Stelle zu platzieren.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(59)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Overview
Allen Bradley

Unsere ASEM™ 6300MA-On-Machine™ Industriemonitore wurden entwickelt, um den Betrieb flexibler und zuverlässiger zu machen. Diese Industriemonitore bieten anpassungsfähige Montageoptionen, die es den Maschinenkonstrukteuren ermöglichen, den Monitor an der idealen Stelle zu platzieren. Diese Monitore können mit optionalem Zubehör wie Griffen, Tastaturablagen und Steuergeräten weiter angepasst werden. Darüber hinaus verfügen die ASEM Monitore 6300 über ein lüfterloses Design und einen großen Temperaturbereich, wodurch ein insgesamt zuverlässigeres Industriesystem entsteht.

Unsere ASEM 6300MA-On-Machine Industriemonitore bieten mehr als 60 werkseitig konfigurierte Kombinationen, einschließlich eines optionalen Tastenbereichs mit fest verdrahteten 22-mm-Steuergeräten, deren Verdrahtung auf zwei Reihenklemmen geführt wird. Diese Monitore verfügen auch über einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts, der mit einer Gewindekappe verschlossen ist. Die Gewindekappe erleichtert den vorübergehenden Anschluss von Peripheriegeräten und bietet die Möglichkeit, die Kappe später auszutauschen, um die Schutzart IP65 zu erhalten. 

Überblick

  • Erhältlich im Hoch- und Querformat:
    • Querformat mit 15,6", 18,5", 21,5" und 24" TFT-LCDs im Breitbildformat
    • Hochformat mit 21,5" und 24" TFT-LCDs im Breitbildformat
  • Mit Full HD-Auflösung
  • Bietet verschiedene Außenfunktionen:
    • VESA 75/100 oder Montage am oberen/unteren Arm
    • Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Anti-Kratz-Behandlung
    • Vollständige Schutzart IP65  
  • Verfügbare Lünettenoptionen umfassen:
    • Aluminiumrahmen mit resistivem Single-Touch-Touchscreen (nur Querformat)
    • Völlig flache Frontabdeckungen aus Aluminium und Glas mit rückprojiziertem kapazitivem Multitouch-Touchscreen
  • Mit optionalem, werkseitig konfiguriertem Tastenbereich mit 22-mm-Steuergeräten

Spezifikationen

In Kürze erhältlich

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Industriecomputer und Monitore
  5. Chevron LeftChevron Left 6300MA-On-Machine Industriemonitore
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: