Unsere Bulletin 1783 Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet Switches sind ideal für kleine Steuerungsnetzwerke. Diese Switches in Industrieausführung erfordern keine Konfiguration und verwenden einfache Kabelverbindungen für eine einfache Verbindung mit Logix-basierten Steuerungen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Bietet eine kostengünstige, kompakte Lösung
- Beinhaltet die Fähigkeit zur automatischen Aushandlung von Geschwindigkeits- und Duplex-Einstellungen
- Betrieb mit 20 V Wechselstrom oder 24 V Gleichstrom
- Beinhaltet automatische Kabel-Crossover-Erkennung
- Bietet eine kleinere Stellfläche für maximalen Schaltschrankplatz
- Bietet erweiterte Umweltschutzklassen von IP20 bis IP30 mit robustem Metallgehäuse für industrielle Anwendungen
- Beinhaltet einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von −10…+60 °C (14…140 °F)
- Bietet Schutz vor Broadcast Storms gegen unerwünschten Datenverkehr
Tools & Ressourcen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Spezifikationen für Stratix Ethernet Geräte | 1783-TD002_-EN-P |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Installation von Stratix® 2000 Ethernet Unmanaged Switches | 1783-IN003_-EN-P |
| Installation der Stratix® 2000 Serie A Ethernet Unmanaged Switches | 1783-IN021_-EN-P |
| User Manuals | Veröffentlichung |
|---|---|
| Stratix® 2000 Ethernet Unmanaged Switches Benutzerhandbuch | 1783-UM011_-EN-P |
| Ethernet-Referenzhandbuch | ENET-RM002_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für Stratix® 2000 Unmanaged Switch | ENET-PP010_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Stratix® Switch Referenzhandbuch | ENET-QR001_-EN-E |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE
- C-Tick
- cULus
- EAC
- EtherNet/IP
- Ex
- IEC/Ex
- KC
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.