Loading

1788 EtherNet,IP™ zu Profibus-PA
Allen-Bradley

Unser redundanter EtherNet,IP™-Profibus-PA-Koppler der Serie 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Einbindung von Profibus-PA-Feldgeräten in jede Logix-Plattform.
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
  • 1788 Profibus-Familie
1788 Profibus-Familie
Chevron LeftChevron Left
1788 Profibus-Familie
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Bulletin 1788 Redundant EtherNet,IP™ to Profibus-PA Linking Device bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Einbindung von Profibus-PA-Feldgeräten in jede Logix-Plattform. Diese Linking Devices stellen eine direkte Verbindung zwischen Profibus-PA und EtherNet,IP™ her, ohne dass eine Profibus-DP-Zwischenschicht erforderlich ist.


  • Selbstständiges Gerät, Schaltschrank- oder DIN-Schienenmontage möglich
  • Verbindet ein EtherNet,IP™-Netzwerk mit einem einzelnen Profibus-PA-Segment
  • Funktioniert als echter PA-Master ohne DP-Netzwerk, DP-Master, Kopplergerät oder externen Netzteilkonditionierer zu benötigen
  • Unterstützt bis zu 24 PA-Feldgeräte
  • Unterstützt mehrere Ebenen von Geräte- und Medienredundanz
    • Stellt zwei physische Profibus-PA-Ports zur Verfügung
    • Intelligenter Fieldbus-Anschlusskasten schützt das Netzwerk vor Kurzschluss- und Drahtbruchfehlern und verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Systems
  • Unterstützt EtherNet,IP™-Medienredundanz
    • Bietet zwei Ethernet-Ports über die Embedded Ethernet Switch-Technologie
    • Ermöglicht den Anschluss des Geräts in einer linearen oder Device Level Ring (DLR) Topologie
  • Unterstützt Master-Geräteredundanz
    • Ermöglicht den Anschluss von zwei identisch konfigurierten redundanten EtherNet,IP™-zu-Profibus-PA-Verbindungsgeräten am gleichen PA-Netzwerk
    • Unterstützt die Übertragung von Daten zwischen den Geräten und der Logix-Steuerung
  • Bietet nahtlose Integration in die RSLogix 5000™-Umgebung über Add-On-Profile, die Feldgeräte automatisch erkennen und mit ihren Standardeinstellungen konfigurieren
  • Unterstützt FDT/DTM-Technologie, die den direkten Zugriff auf Feldgerät-Diagnose und -Parameter über einen FDT-Baugröße wie FactoryTalk® AssetCentre ermöglicht
  • Stellt alle grundlegenden Diagnoseinformationen in der Eingangsgruppe zur Verfügung
  • Vereinfacht die Inbetriebnahme großer Netzwerke über Diagnoseparameter wie Netzteilspannung, PA-Busspannung (A- und B-bus), PA-Busstrom (A- und B-bus) und interne Einheitstemperatur
  • Vereinfacht die Inbetriebnahme über integrierte erweiterte Diagnosefunktionen, einschließlich einer knotenspezifischen PA-bus-Oszilloskopspur, die innerhalb des RSLogix 5000™ Add-On-Profils angezeigt werden kann

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Profibus PA Koppler 1788-PP005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet,IP™
  • KC

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzwerkprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 EtherNet,IP™ zu Profibus-PA
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: