Unser Bulletin 1788 Redundant ContolNet™-zu-FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device bietet eine schnelle und integrierte Lösung, um FOUNDATION Fieldbus-Geräte zu jeder Logix-Plattform hinzuzufügen.
Unser Bulletin 1788 Redundant ControlNet™-zu-FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Einbindung von FOUNDATION Fieldbus-Geräten in jede Logix-Plattform.
Selbstständiges Gerät, Schaltschrank- oder DIN-Schienenmontage möglich
Verbindet ein ControlNet™-Netzwerk mit einem einzelnen H1-Segment
Schließt bis zu 16 Feldgeräte an und versorgt diese mit Strom, sodass keine externen Netzteile erforderlich sind
Unterstützt mehrere Ebenen von Geräte- und Medienredundanz
Stellt zwei physische H1-Ports zur Verfügung
Intelligenter Fieldbus-Anschlusskasten schützt das Netzwerk vor Kurzschluss- und Drahtbruchfehlern und erhöht die Zuverlässigkeit des Systems insgesamt
Unterstützt ControlNet Medienredundanz
Unterstützt Master-Geräte Redundanz
Ermöglicht den Anschluss von zwei identisch konfigurierten redundanten ControlNet- zu FOUNDATION Fieldbus-Geräten im gleichen H1-Netzwerk
Unterstützt die Übertragung von Daten zwischen den Geräten und der Logix Steuerung
Bietet nahtlose RSLogix5000™-Integration über Add-On-Profile, die Feldgeräte automatisch erkennen und mit ihren Standardeinstellungen konfigurieren
Unterstützt FDT/DTM-Technologie, die den direkten Zugriff auf Feldgerät Diagnose und -parameter über einen FDT frame wie FactoryTalk® AssetCentre ermöglicht
Stellt alle grundlegenden Diagnoseinformationen in der Eingangsgruppe zur Verfügung
Vereinfacht die Inbetriebnahme großer Netzwerke durch Diagnoseparameter wie Netzteilspannung, H1 bus Spannung (A- und B bus), H1 bus Strom (A- und B bus) und interne Temperatur der Einheit
Vereinfacht die Inbetriebnahme durch integrierte erweiterte Diagnosefunktionen, einschließlich einer netzknotenspezifischen H1 bus Oszilloskopspur, die im RSLogix5000 Add-On-Profil angezeigt werden kann
Enthält den FOUNDATION Fieldbus Registered FF H1 Stack, der von Rockwell Automation® entwickelt wurde.
Zusätzliche Informationen
Unser PartnerNetwork™ bietet ergänzende Produktlösungen für Produkte mit FOUNDATION Fieldbus Konnektivität über das Encompass Product Reference Programm. Sie können Produkte von branchenführenden Anbietern in Ihrer Region sortieren und filtern, um sie an die Rockwell Automation® Architektur anzuschließen oder mit unseren Produkten zu verwenden.
Unsere modernen Prozesslösungen ermöglichen es Ihnen, die Produktivität zu steigern, die Effizienz zu erhöhen und Kosten zu senken. Unsere Steuerungs-, Batch-, Prozessoptimierungs- und Sicherheitssystem Lösungen und Services integrieren Menschen, Prozesse und Technologie nahtlos in The Connected Enterprise®, um die vielen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, besser zu bewältigen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie