Die Embedded Switch Technology integriert beliebte Ethernet-Switch-Funktionen direkt in Ihre Hardware, um Hochleistungsanwendungen zu unterstützen, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.
Die Embedded Switch-Technologie integriert Ethernet-Switch-Funktionen in Ihre Hardware, um Hochleistungsanwendungen zu unterstützen. Unsere Dual-Port-Produkte mit der Embedded Switch-Funktion ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten an Ihr Netzwerk, ohne dass ein separater Ethernet-Switch erforderlich ist. Dies trägt zur Senkung der Gesamtkosten bei und vereinfacht die Systemkonfiguration. Diese Produkte unterstützen lineare und Device-Level-Ringtopologien (DLR) für EtherNet,IP™-Anwendungen.
Integriert Ethernet-Switch-Technologie in ausgewählten Komponenten – wie Taps und Kommunikationsschnittstellenmodulen – die über ein EtherNet,IP™-Netzwerk kommunizieren
Ermöglicht eine größere Auswahl an Topologie-Konfigurationen für EtherNet,IP™-Anwendungen, wie lineare und Device-Level-Ring-Topologie (DLR)
Ermöglicht den Anschluss an eine lineare oder Ringtopologie ohne zusätzliche Hardware
Ermöglicht eine leistungsstarke Ringfähigkeit (Make/Break < 3 ms), komplett mit Diagnose und schneller Wiederherstellung zur Reduzierung von Ausfallzeiten
Unterstützt das IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) für präzise zeitliche Synchronisierung und Quality of Service zur Priorisierung der Datenübertragung
Enthält offene Standardtechnologie, die für Drittanbieter verfügbar ist und EtherNet,IP™-Interoperabilität ermöglicht
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie