Loading

1788 ControlNet zu Profibus-PA
Allen-Bradley

Unser Redundant ControlNet™-zu-Profibus-PA-Koppler der Bulletin 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung, um Profibus-PA-Feldgeräte zu jeder Logix-Plattform hinzuzufügen.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Redundant ControlNet™-zu-Profibus-PA-Koppler der Bulletin 1788 bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Einbindung von Profibus-PA-Feldgeräten in jede Logix-Plattform. Dieser Koppler stellt eine direkte Verbindung zwischen Profibus-PA und ControlNet her, ohne dass eine Profibus-DP-Zwischenschicht erforderlich ist.


  • Selbstständiges Gerät, Schaltschrank- oder DIN-Schienenmontage möglich
  • Verbindet ein ControlNet™-Netzwerk mit einem einzelnen Profibus-PA-Segment
  • Funktioniert als echter PA-Master ohne DP-Netzwerk, DP-Master, Koppler, oder externen Netzteilkonditionierer zu benötigen
  • Unterstützt bis zu 24 PA-Feldgeräte
  • Unterstützt mehrere Ebenen von Geräte- und Medienredundanz
    • Stellt zwei physische Profibus-PA-Ports zur Verfügung
    • Intelligenter Fieldbus-Anschlusskasten schützt das Netzwerk vor Kurzschluss- und Drahtbruchfehlern und verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Systems
  • Unterstützt EtherNet/IP Medienredundanz
    • Bietet zwei Ethernet-Ports über Embedded Ethernet Switch-Technologie
    • Ermöglicht den Anschluss des Geräts in einer linearen oder Device Level Ring (DLR) Topologie
  • Unterstützt Master-Geräte-Redundanz
    • Ermöglicht den Anschluss von zwei identisch konfigurierten redundanten EtherNet/IP-zu-Profibus-PA-Kopplern am selben PA-Netzwerk
    • Unterstützt die Übertragung von Daten zwischen den Geräten und der Logix-Steuerung
  • Bietet nahtlose Integration in die RSLogix 5000™-Umgebung über Add-On-Profile, die Feldgeräte automatisch erkennen und mit ihren Standardeinstellungen konfigurieren
  • Unterstützt FDT/DTM-Technologie, die den direkten Zugriff auf Feldgerät-Diagnose und -Parameter über einen FDT-Frame wie FactoryTalk® AssetCentre ermöglicht
  • Stellt alle grundlegenden Diagnoseinformationen in der Eingangsgruppe zur Verfügung
  • Vereinfacht die Inbetriebnahme großer Netzwerke über Diagnoseparameter wie Netzteilspannung, PA-Busspannung (A- und B-bus), PA-Busstrom (A- und B-bus) und interne Einheitstemperatur
  • Vereinfacht die Inbetriebnahme über integrierte erweiterte Diagnosefunktionen, einschließlich einer netzknotenspezifischen PA-bus-Oszilloskopspur, die innerhalb des RSLogix5000 Add-On-Profils angezeigt werden kann

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Profibus PA Koppler 1788-PP005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzwerkprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 1788 – ControlNet zu Profibus-PA
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: