Loading

FOUNDATION Fieldbus für Prozess
Allen-Bradley

Der FOUNDATION Fieldbus Standard ermöglicht die Verteilung der Steuerungsarchitektur in Ihrer gesamten Einrichtung.
Loading
  1. Überblick
Open All Close All
Überblick
Main Image

Redundante, intelligente 4-Wege-Fieldbus-Anschlussbox

Unsere Bulletin 1788 redundante, intelligente 4-Wege-Fieldbus-Anschlussbox bietet eine einfache, redundante und fehlertolerante Methode zum Anschließen von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus (H1)- Netzwerk. Die Einheit bietet Segment-Schutz für vier Feldgerät-Abzweigports, indem sie Abzweigströme kontinuierlich überwacht und einen fehlerhaften Abzweig trennt, um den Rest des Segments bei einem Fehler zu schützen. Trunk-Überwachung in redundanten Konfigurationen ermöglicht das Umleiten von Trunk-Nachrichten bei Kabel-Fehlern.

Produktdetails

Main Image

Intelligente 6-Wege-Feldbus-Anschlussbox

Unsere Bulletin 1788 6-Wege-Intelligente Fieldbus-Anschlussbox bietet eine fehlertolerante Methode zum Anschließen von Feldgeräten an ein Profibus-PA- oder FOUNDATION Fieldbus (H1)-Netzwerk. Die Einheit besteht aus einem Bus-Eingangsport, einem Bus-Ausgangsport und sechs Abzweigports für Feldgeräte. Der Busstrom jedes Abzweigports wird kontinuierlich überwacht. Wenn ein Fehler erkannt wird, wird der Abzweig isoliert, bis der Fehler behoben ist. Selbst wenn eines der Segmente kurzgeschlossen ist, können alle verbleibenden Feldgeräte am Bus kommunizieren.

Produktdetails

Main Image

Redundantes EtherNet,IP™-zu-FOUNDATION Fieldbus H1 Linking Device

Unser Bulletin 1788 Redundantes EtherNet,IP™-zu-FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Erweiterung von FOUNDATION Fieldbus-Geräten auf jeder Logix-Plattform.

Produktdetails

Main Image

Redundantes EtherNet,IP™-zu-FOUNDATION Fieldbus H1 Linking Device

Unser Bulletin 1788 Redundantes EtherNet,IP™-zu-FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device bietet eine schnelle und integrierte Lösung für die Erweiterung von FOUNDATION Fieldbus-Geräten auf jeder Logix-Plattform.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzwerkprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left FOUNDATION Fieldbus für die Prozessindustrie
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: