Unsere EtherNet,IP™-zu-DeviceNet-Koppler der Serie 1788 bieten eine schnelle und integrierte Lösung für die Erweiterung eines neuen oder bestehenden Systems um DeviceNet™.
Unsere Bulletin 1788 EtherNet,IP™-zu-DeviceNet Linking Devices bieten eine schnelle und integrierte Lösung für die Erweiterung eines neuen oder bestehenden Systems um DeviceNet™. Die integrierten Funktionen für dezentralen Zugriff ermöglichen die Steuerung, das Konfigurieren und das Fehler beheben von Geräten im DeviceNet Netzwerk durch automatisierte Geräteverwaltung.
Geräte der Serie 1788-EN2DNR
Ermöglichen die nahtlose Integration von DeviceNet™-Konnektivität in ein neues oder bestehendes System
Erhöhen die Vielseitigkeit zur Steuerung von DeviceNet-E/A in EtherNet,IP™-Netzwerken
Ermöglichen die dezentrale Steuerung, das Konfigurieren und das Fehler beheben von Geräten in DeviceNet-Netzwerken
Unterstützen CIP Safety-Verbindungspassthrough
Verfügen über 255K Speicher für den automatischen Geräteaustausch
Geräte der Serie 1788-EN2DNROM
Verfügen über IP67-Schutzart für Staub- und Spritzwasserschutz
Unterstützen den Betrieb in weit verteilten Anwendungen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie