Loading

45MLA Messung
Allen-Bradley

Unsere fotoelektrischen Messlichtgittersensoren der Serie 45MLA erkennen oder messen Objekte in einem zweidimensionalen Bereich – selbst wenn die Teile unregelmäßig geformt, dimensioniert oder positioniert sind.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(3)
(518)
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
  • Zwei schwarze, rechteckige sensor von Allen-Bradley mit integrierten Kabel.
Zwei schwarze, rechteckige sensor von Allen-Bradley mit integrierten Kabel.
Chevron LeftChevron Left
Zwei schwarze, rechteckige sensor von Allen-Bradley mit integrierten Kabel.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere fotoelektrischen Lichtgittersensoren der Serie 45MLA erkennen oder messen Ziele in einem zweidimensionalen Bereich – selbst wenn die Teile unregelmäßig geformt, dimensioniert oder positioniert sind. Diese Sensoren können den Status einzelner Lichtstrahlen erkennen und zur Messung und Bestimmung der Position von Objekten kommunizieren. Die Sender- und Empfängergruppen sind an eine separate Steuerung angeschlossen. Alle E/A-, Kommunikation- und Stromanschlüsse sind mit einer externen Steuerung verdrahtet. Wir bieten Steuerungen mit verschiedenen Funktionen und/oder Kommunikationsschnittstellen an: E/A, CAN, RS485, Binär und Analog.


  • Abtast-Höhen von 300–1200 mm (11.8–47.2″)
  • Abtastbereich bis 4 m (13′)
  • Erkennung von Objekten unabhängig von der Position im Abtastfeld
  • Erkennung von Zielen mit Lücken oder Zwischenräumen
  • Schlankes Gehäuseprofil von 15 × 20 mm (0.6 × 0.8″)
  • Strahlabstand von 10 mm (0.39″) oder 25 mm (0.98″)
  • Kaskadierungsoption für X-Y-Anwendungen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 45MLA Messbereich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: