- Hohe Toleranz des Erfassungsbereichs
- Drei-Kanal-Farberkennung (drei Ausgänge)
- Ansteuerungseingang (auch als Sperreingang bezeichnet)
- Einstellbare Toleranz für hochpräzise allgemeine Farberkennung
- Optionale Impulsverbreiterung (50 ms)
- Farben werden über Drucktasten gelernt
- Externe Einlernfunktion
- Teach-Tastensperre
- Um 270° drehbarer Anschluss
- IP67-Gehäuse
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Unsere ColorSight™-Sensoren der Serie 45CLR für Farbe und Kontrast sind eigenständige Farberkennungssensoren mit drei Ausgangskanälen, die eine gleichzeitige Erkennung von drei unterschiedlichen Farben ermöglichen. Es sind auch RS-485-kompatible Modelle verfügbar, die eine Erkennung von bis zu fünf Farben ermöglichen und True-RGB-Werte für die dezentrale Verarbeitung weiterer Farben liefern.
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001_-DE-P |