Loading

Fotoelektrische laser sensoren für mittlere bis erweiterte Bereiche
Allen-Bradley

Diese Sensoren eignen sich hervorragend für Lösungen im mittleren bis erweiterten Bereich.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
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
  • Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit roter Linse.
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit roter Linse.
Chevron LeftChevron Left
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit roter Linse.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Laser-Messsensoren der Serie 45LMS bieten eine hervorragende Lösung für Messungen im mittleren bis erweiterten Bereich. Erhältlich in drei Bereichen, verwendet dieser sensor das ToF-Prinzip (Time of Flight) und verfügt über einen relativ kleinen Lichtpunkt, selbst aus einer Entfernung von 50 m (164′).


  • Integriertes IO-Link-Kommunikationsprotokoll zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnose, einschließlich automatischer Gerätekonfiguration, mehrerer Profile, Trenderstellung, beschreibender Tags und gerätespezifischer Parameter
  • Enthält diffuse Reichweite: 8 m (26.2″) – Klasse 1 laser; 15 m (49.2″) – Klasse 2 laser
  • Bietet retroreflektives Modell mit einer Reichweite von 50 m (164″)
  • Enthält einen diskreten Ausgang (1 × NPN/PNP) und einen Analogausgang (1 × 4–20 mA)
  • Genauigkeit bis 24 mm (0.98″)
  • Bietet schnelle Ansprechzeit von 10 ms

Bulletin 45LMS Lasermesssensoren sind geeignet für Anwendungen zur Erkennung/Messung im erweiterten Bereich, einschließlich:

  • Durchmesser- und Netzsteuerung
  • Abstandsmessung
  • Füllstandüberwachung
  • Präsenz/Abwesenheit bei großem Abstand
  • Materialpositionsverifizierung
  • Teilepositionierung
  • Stapelhöhenmessung
  • Dickenmessung
Zusätzliche Informationen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkt­erkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil des Laser-Messsensors 45LMS mit IO-Link 45LMS-PP002_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Fotoelektrische Lasersensoren für mittlere bis erweiterten Bereich
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: