Loading

Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
Allen-Bradley

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standard-Protokoll, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Master Modul angeschlossen wird.
Loading
  1. Überblick
  2. Dokumentation
Open All Close All
Überblick

Der Wert von intelligenten Geräten

Sie können Daten von intelligenten Geräten direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem einspeisen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Geräten ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie Diagnose und Daten bereitstellen, einschließlich detaillierter Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Zu den Vorteilen der IO-Link-Technologie gehören:

  • Reduzierter Lagerbestand und geringere Betriebskosten
  • Erhöhte Betriebszeit/Produktivität
  • Vereinfachtes Design, Installation, Einrichtung und Wartung
  • Verbesserte Flexibilität und Skalierbarkeit
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
VIDEO
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Allen-Bradley-Logo

IO-Link-fähige Geräte

IO-Link-fähige Produkte bieten erweiterte Funktionen und Diagnose, auf die nur über ein IO-Link-Mastermodul zugegriffen werden kann. Diese Feldgeräte verhalten sich wie Standardsteuerungen, wenn sie nicht an ein IO-Link-fähiges Steuerungssystem angeschlossen sind. Daher können Sie dieselben Geräte für Standard-E,A-Anwendungen (SIO) und IO-Link-Anwendungen lagern. Dies vereinfacht den Auswahlprozess und senkt die Lagerhaltungskosten.

 

Sensoren

  • 42AF Mehrzweck-Sensoren für den erweiterten Bereich
  • 42EF RightSight-Mehrzweck-Sensoren
  • 42JS und 42JT VisiSight-Sensoren
  • 45CRM Sensoren für Farbregistrierungsmarken
  • 45DMS Sensoren für die Abstandsmessung
  • 45LMS Lasermesssensoren
  • 45PLA Sensoren mit polarisiertem Lichtgitter
  • 46CLR ColorSight True Color-Sensoren
  • 46DFA DIN-Schienen-Lichtleiterverstärker
  • 56RF Hochfrequenz-Radiofrequenz-Identifikation (RFID)
  • 836P Drucksensoren mit elektronischem Schalter
  • 837T Temperatursensoren mit elektronischem Schalter
  • 871C Mini-Rohrsensoren
  • 871FM Mini-Flachbauform-Sensoren
  • 871TM Rohrsensoren aus Edelstahl
  • 873P Ultraschallsensoren mit analogem oder diskretem Ausgang

Ausgangsgeräte

  • 856T Control Tower Stack Lights
  • 1694 Modulare elektronische Schaltkreisschutzvorrichtungen

Master

  • 5034 PointMax-E/A-Module
  • 5032 ArmorBlock 5000-E/A-Blöcke
  • 1732 ArmorBlock®-E/A-Module
  • 1734 POINT I/O-Module
VIDEO
ArmorBlock 5000 On-Machine™ dezentrale E,A

Entdecken Sie, wie unsere ArmorBlock 5000 E/A mit IO-Link-Technologie die Entwicklungszeit vereinfachen und die betriebliche Agilität steigern kann – selbst in anspruchsvollen Umgebungen.


Tools und RessourcenDie folgenden Tools und Ressourcen sind darauf ausgerichtet, Ihnen dabei zu helfen, das richtige intelligente Gerät für Ihre Anwendung zu identifizieren.

Smart-Sensoren
Smart-Sensoren
Interaktive Broschüre
Interaktive Broschüre
Smart-Sensoren
Unsere Smart-Sensoren sind integrale Bestandteile von The Connected Enterprise® Erfahren Sie, wie sie Fertigung, Produktion und Instandhaltung optimieren können.
Weitere Informationen
Smarte Industrie-Geräte für intelligentere Maschinen
Smarte Industrie-Geräte für intelligentere Maschinen
Fähigkeit
Fähigkeit
Smarte Industrie-Geräte für intelligentere Maschinen
Intelligente Geräte sind integrierte Bestandteile intelligenter Maschinen und der erste Schritt, um Betriebsdaten zu erfassen.
Weitere Informationen
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Überblick
Überblick
Discover the Value of Industrial Smart Devices
Our smart devices are an integrated, scalable solution that offers new efficiencies and reduced total cost of ownership.
Weitere Informationen
ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 Standard-E,A, Bulletin 5032, IO-Link Master, Familie
Produkte
ArmorBlock 5000 E/A-Blöcke

Unser ArmorBlock 5000™ Standard-E,A wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen entwickelt und bietet die Skalierbarkeit, die dazu beiträgt, die gesamte Installationszeit und Kosten sowie ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Die für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeigneten Blöcke bieten eine Schutzart bis IP69K, drei Leistungsvarianten, flexible Montageoptionen und IO-Link-Ports der Klasse A und Klasse B.

Mehr erfahren

ArmorBlock® E,A-Module
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock E,A
Produkte
ArmorBlock® E,A-Module

Unsere ArmorBlock® E/A-Module der Serie 1732D und 1732E bieten kostengünstige, für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignete Standard-E,A, die sich für den Einsatz an der Maschine eignen. Diese Module sind für DeviceNet®- und EtherNet,IP™-Netzwerke verfügbar und eignen sich für den Einsatz in Schweißanwendungen und End-of-Arm-Roboteranwendungen.

Weitere Informationen

Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Smart Sensoren mit IO-Link IOLINK-BR001
Beschaffungsspezifikationen für integrierte Smart-Sensor-Systeme für intelligente Maschinen mit IO-Link IOLINK-SR001_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzwerkprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: