Loading

Radio Frequency Identification Systems
Allen-Bradley

Unsere Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID) sind ideal für die Verfolgung und Dokumentation von Produkten, während sie den Fertigungsprozess durchlaufen und darüber hinaus in leichten Industrieanwendungen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Collage im Uhrzeigersinn – Runder schwarzer 30 mm tag, schwarzer rechteckiger 80 × 90 mm transceiver, zylindrischer 30 mm transceiver, IO-Link Masterblock, zylindrischer 18 mm transceiver, schwarzer quadratischer 40 × 40 mm transceiver
  • 40 × 40 mm großer, schwarzer EtherNet,IP™-transceiver mit grünen LED-Anzeigen und einem Port.
  • Rechteckige 56RF EtherNet,IP™-Schnittstellenblöcke mit 2 Ports, Eingangs- und Ausgangsanschlüsse
Collage im Uhrzeigersinn – Runder schwarzer 30 mm tag, schwarzer rechteckiger 80 × 90 mm transceiver, zylindrischer 30 mm transceiver, IO-Link Masterblock, zylindrischer 18 mm transceiver, schwarzer quadratischer 40 × 40 mm transceiver
40 × 40 mm großer, schwarzer EtherNet,IP™-transceiver mit grünen LED-Anzeigen und einem Port.
Rechteckige 56RF EtherNet,IP™-Schnittstellenblöcke mit 2 Ports, Eingangs- und Ausgangsanschlüsse
Chevron LeftChevron Left
Collage im Uhrzeigersinn – Runder schwarzer 30 mm tag, schwarzer rechteckiger 80 × 90 mm transceiver, zylindrischer 30 mm transceiver, IO-Link Masterblock, zylindrischer 18 mm transceiver, schwarzer quadratischer 40 × 40 mm transceiver
Chevron LeftChevron Left
40 × 40 mm großer, schwarzer EtherNet,IP™-transceiver mit grünen LED-Anzeigen und einem Port.
IO-Link-Hochfrequenz-RFID-transceiver mit 18 mm Durchmesser
Ultra-High Frequency-RFID-Transceiver mit großer Reichweite (5 m)
Ultra-High Frequency-RFID-transceiver für den Nahbereich (1.5 m)
Rechteckige 56RF EtherNet,IP™-Schnittstellenblöcke mit 2 Ports, Eingangs- und Ausgangsanschlüsse
Allen-Bradley-Logo

Unsere Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID) sind ideal für die Verfolgung und Dokumentation von Produkten, während sie den Fertigungsprozess und darüber hinaus durchlaufen, in leichten Industrieanwendungen. Die HF-RFID-System tag, transceiver und Schnittstellen sind nach dem offenen Standard ISO 15693 konzipiert. Die UHF-RFID transceiver sind nach dem Global Gen2 Standard konzipiert.


Neben unserem 56RF-System mit EtherNet,IP™-Unterstützung hat Rockwell Automation zwei neue Ergänzungen:

  • Unsere neue 59RF-Familie von HF-Lese-/Schreib-transceivern ist IO-Link-fähig. 
  • Unsere  58UHF-Familie von EtherNet,IP™-Lese-/Schreib-transceivern für den erweiterten Bereich.

Diese Lösung lässt sich problemlos in The Connected Enterprise® integrieren und liefert Daten direkt in ein Steuerungssystem, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF RFID
Kommunikation EtherNet,IP™ IO-Link EtherNet,IP™
Schaltabstand 55–168 mm (2.16–6.6″) 40–78 mm (1.59–3.07″) 1.5–5 m (4.92–16.4′)
Betriebsspannung 24 V DC
Schutzart IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frequenz 13.56 MHz 902–928 MHz
865–868 MHz
Ausgangsstrom, max. 100 mA je transceiver 200 mA je transceiver 0.5 A je transceiver
Konformität ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für unsere RFID-Systeme:

  • Anlagenverfolgung
  • Automobilindustrie
  • Akquisition
  • Lebensmittel und Pharmazeutika
  • Produktabwicklung
  • Sicherheit und Zugangskontrolle
  • Werkzeugmanagement

Painting Application

Stanzanwendung


Zusätzliche Informationen

Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
VIDEO
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standard-Protokoll, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Master Modul angeschlossen wird.
Weitere Informationen

Software

Der RFID simulator ist ein Windows-basiertes Software Programm, das bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Der simulator ermöglicht die Auswahl nahezu aller Kombinationen von transceivern und tags, die von Rockwell Automation angeboten werden. Durch Variation des tag-zu-transceiver-Abstands sowie der Bandgeschwindigkeit kann der Anwender schnell die optimale Konfiguration für seine Anwendung bestimmen.

Hinweis: Der simulator ist ein Tool, das bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Die darin angezeigten Werte sind theoretische Schätzungen, und Abweichungen innerhalb eines einzelnen Steuerungssystems können sich auf die realisierten Werte auswirken.

So installieren Sie den RFID simulator:Laden Sie alle Inhalte im Ordner "RFID Simulator Software" herunter.

  1. Installieren Sie den simulator anhand der RFID Simulator Installation Instructions.
  2. Lesen Sie das RFID Simulator Manual für eine kurze Einführung und einen allgemeinen Überblick über den simulator.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Hochfrequenz-Radiofrequenz-Identifikation (HF RFID) für den industriellen Einsatz HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu intelligenten Track-and-Trace-Lösungen RFID-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Radio Frequency Identification Systems (RFID)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: