Loading

DIN-Schiene Lichtwellenleiter-Verstärker
Allen-Bradley

Unsere Lichtwellenleiterverstärker für die DIN-Schiene erkennen kleine Objekte und sind ideal für beengte Platzverhältnisse oder Anwendungen, die eine Erkennung bei hohen Geschwindigkeiten erfordern.
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
  • 6 benachbarte, dünne, schwarze, rechteckige Sensoren mit bündigen grünen und roten LED-Anzeigen, Kabel an jedem Ende, montiert auf einer DIN-Schiene
6 benachbarte, dünne, schwarze, rechteckige Sensoren mit bündigen grünen und roten LED-Anzeigen, Kabel an jedem Ende, montiert auf einer DIN-Schiene
Chevron LeftChevron Left
6 benachbarte, dünne, schwarze, rechteckige Sensoren mit bündigen grünen und roten LED-Anzeigen, Kabel an jedem Ende, montiert auf einer DIN-Schiene
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Bulletin 46DFA PHOTOSWITCH® DIN-Schiene Lichtwellenleiterverstärker ist ein Modell mit zwei Anzeigen, das für die Erkennung kleiner Objekte entwickelt wurde. Diese sensor sind ideal bei beengten Platzverhältnissen oder Anwendungen, die eine Erkennung bei hohen Geschwindigkeiten erfordern. Sie sind für die nebeneinander liegende Montage auf einer DIN-Schiene abseits der eigentlichen Anwendung konzipiert. Diese sensor bieten eine verbesserte Flexibilität bei der installation und eine hervorragende Störfestigkeit.


  • Zwei gut sichtbare Anzeigen für Feedback, die die Einrichtung, den Betrieb und die Wartung vereinfachen
  • Bietet einen ECO (Economy) Anzeigemodus, der den Stromverbrauch des Verstärkers um 25 % reduziert
  • Enthält teachbare LED-Intensität, die Flexibilität für die zuverlässige Erkennung von klaren oder transparenten Objekten bietet
  • Bietet schnelle Ausgänge bei Verbindung über IO-Link und ermöglicht eine kontinuierliche sensor Überwachung ohne Auswirkungen auf die Leistung
  • Bietet schnelle Ansprechzeiten von 50 μs, 500 μs, 4 ms und 32 ms
  • Enthält eine integrierte Summierfunktion, die Zählanwendungen vereinfacht
  • Bietet Crosstalk-Schutz für stabilen Betrieb mehrerer sensoren in benachbarter Nähe
  • Bietet wählbare PNP- und NPN-Ausgänge, die über eine Drucktaste den Lagerbestand reduzieren
  • Bietet integriertes IO-Link 1.1 Protokoll
  • Bietet ein Gehäuse mit Schutzart IP40

Zusätzliche Informationen

Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkt­erkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für 46DFA DIN-Schiene Faseroptik-Verstärker PHOTOSWITCH® sensor 46DFA-PP001_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichen für alle anwendbaren Richtlinien
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • UKCA-Kennzeichen für alle anwendbaren Vorschriften
  • UL Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left LWL-Verstärker für DIN-Schiene
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: