Unsere Bulletin 42AF RightSight™ M30 30 mm High Power General Purpose Sensors bieten eine hohe Leistungserfassung in einem robusten, einfach zu installierenden und flexibel montierbaren Paket. Diese Sensoren sind ideal für Anwendungen, bei denen eine vereinfachte Wartung erforderlich ist. RightSight™ M30 Sensoren können mit einer 30 mm-Nasenmontage an einer Oberfläche montiert oder mit der 18 mm-Gewindebasis installiert werden.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Integriert IO-Link-Technologie in ausgewählten sensor zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
- Bietet ein robustes rechtwinkliges Gehäuse mit 30 mm Gewindemantel und universeller 18 mm Gewindebasis
- Bietet Betriebsarten für Einweg-Lichtschranke (80 m), polarisiert retroreflektiv (10 m), Hintergrundausblendung und Hintergrundreflexion
- Enthält 360° gut sichtbare Statusanzeigen
- Bietet ausschließlich 10–30 V DC und universelle 20–240 V AC/DC Modelle
- Bietet dualen Auto-PNP/NPN- und SPDT-EM-Relais-Ausgang
- Verwendet integrierte IO-Link-Kommunikation
- Firmware-Upgrade und integrierte IODD-Bereitschaft
- Enthält ein Gehäuse mit IP67- und IP69K-Schutzart
- Beständig gegen einen weiten Temperaturbereich von −40–+70 °C (−40–+158 °F)
Zusätzliche Informationen
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für RightSight™ M30-Fotoelektrik-sensoren der Serie 42AF | 42AF-PP001_-EN-P |
| Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution | IOLINK-SP001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CCC
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- IO-Link
- UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.