Loading

Miniatur-Flachbauform-Sensoren
Allen-Bradley

Unsere Sensoren der Serie 871FM in Miniatur-Flachbauform verfügen über ein Metallgehäuse, und einige Modelle sind mit einem Gehäuse und einer Vorderseite aus Edelstahl erhältlich, um die Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen zu erfüllen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(10)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Miniatur-Flachbauform-Sensoren
Miniatur-Flachbauform-Sensoren
Chevron LeftChevron Left
Miniatur-Flachbauform-Sensoren
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Sensoren der Serie 871FM in Miniatur-Flachbauform verfügen über ein Metallgehäuse, und einige Modelle sind mit einem Gehäuse und einer Front aus Edelstahl erhältlich, um den Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht zu werden. Diese Miniatur-Flachbauform-Sensoren werden zur Erkennung kleiner Teile eingesetzt oder können dort installiert werden, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht.

  • Integrierte IO-Link Technologie in ausgewählten Sensoren zur Minimierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktivität
  • Robuste Modelle aus Voll-Edelstahl bieten Faktor-1-gleiches Erfassen / Schweißfeldimmunität für anspruchsvolle Anwendungen
  • Erweiterter Erfassungsbereich bei Metallausführungen ermöglicht eine Montage weiter entfernt vom Zielobjekt, wodurch die Gefahr von Stößen und damit verbundenen Schäden reduziert wird
  • Schaltfrequenzen bis zu 5000 Hz
  • Enthält Kabel, Schnelltrenn- und Anschlusslitze mit M8- oder M12-Verbindung
  • Modelle mit Schutzart IP67 und IP69K verfügbar
  • Typische Anwendungen:
    • Automatisierung
    • Lebensmittelverarbeitung
    • Materialtransport
    • Verpackung
    • Waschanwendungen
    • Schweiß- und Stanzanwendungen

Zusätzliche Informationen

Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkt­erkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte
„Was ist in der Verpackung?“ – Video zu induktiven 871FM-Metall-Miniatur-Flachbauform-Näherungssensoren
„Was ist in der Verpackung?“ – Video zu induktiven 871FM-Metall-Miniatur-Flachbauform-Näherungssensoren

Dieses Video hebt nicht nur die erweiterten Funktionen der 871FM-Metall-Flachbauform-Induktivsensoren hervor, sondern zeigt auch den Sensor, der in tatsächlichen Industrieanwendungen getestet wird.

Jetzt ansehen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen von induktiven Näherungssensoren PROX-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation des 802PR-induktiven Näherungssensors 802PR-IN001_-EN-P
802PR Typ LA und Typ XA Serie C Installation 802PR-IN002_-EN-P
871F – Installation von 2-adrigen AC/DC-Näherungssensoren 871F-IN002_-EN-P
871F – Installation von induktiven Näherungssensoren 871F-IN001_-EN-P
Installation des induktiven Näherungssensors im AC/DC-Endschalter-Stil der Serie 871L 871L-IN001_-EN-P
871L DC-Grenztaster-Bauform Induktiver Näherungssensor Installation 871L-IN002_-EN-P
871P – Installation des DC-induktiven Näherungssensors für die Erkennung von Dosenbewegungen 871P-IN003_-EN-P
Installation von 871P VersaCube induktiven Näherungssensoren 871P-IN004_-EN-P
Montage- und Verdrahtungsanleitung für 871P VersaCube Proximity Sensor 871P-IN002_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für 871FM Induktive Sensoren mit IO-Link-Schnittstelle 871FM-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für 871FM Miniatur-Metall-Flachbauform Induktivsensoren mit IO-Link 871FM-UM002_-EN-P
Schnittstellenhandbuch für induktive, Ultraschall- und kapazitive Sensor/programmierbare Steuerungen 871-WD001_-EN-E
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Erweiterungen von Miniatur-Näherungssensoren der Serie 871 871FM-PP002_-EN-P
Produktprofil für induktive Sensoren in Miniatur-Flachbauform Bulletin 871FM 871FM-PP001_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Präsenzsensoren SENSOR-BR001_-EN-P
Registrierungsformular für die lebenslange Garantie für Näherungssensoren PROX-SB001_-EN-P
Zertifizierungen
 
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left 871FM Miniatur-Flachbauform Washdown
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: