Loading

Elektronische Drucksensoren
Allen-Bradley

Unsere elektronischen Drucksensoren der Serie 836P messen Flüssigkeiten oder Gase von −14.5–10000 psi. Diese Sensoren sind mit und ohne Anzeige sowie mit IO-Link Technologie, diskreten und Analogausgang erhältlich.
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
  • elektronische Drucksensoren
elektronische Drucksensoren
Chevron LeftChevron Left
elektronische Drucksensoren
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere elektronischen Drucksensoren der Serie 836P messen Flüssigkeiten oder Gase im Bereich von −14.5–10000 psi. Diese Sensoren sind als Modelle mit und ohne Anzeige sowie mit IO-Link-Technologie, diskreten und Analogausgang erhältlich. Es gibt verschiedene Prozessanschlüsse, darunter bündige und hygienische Anschlüsse für Anwendungsflexibilität.


  • Bietet ein robustes, korrosionsbeständiges Erfassungselement aus Edelstahl 316L
  • Bietet kompakten Formfaktor
  • Bietet Modelle mit und ohne Anzeige
  • Schutzart IP67

836P Display Drucksensoren

  • Integriert IO-Link Technologie in ausgewählten Sensoren, um Ausfallzeiten zu verringern und die Produktivität zu steigern
  • Bietet drehbares Gehäuse (320°) und drehbaren Kopf (330°)
  • Bietet drehbare Anzeige 180°
  • Bietet hygienische Optionen

836P Non-display Drucksensoren

  • Enthält Betriebsdrücke von −14.7–10000 psi
  • Bietet robusten, miniaturisierten Formfaktor
  • Enthält Analogausgang von 4–20 mA

Die Flexibilität der Schalterkonfiguration und der Montageoptionen macht diese elektronischen Drucksensoren für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter:

  • Starke chemische Spritzwasserreinigung – 316L-Edelstahl-Schutzart für Lebensmittel-, Getränk- und andere Anwendungen, die eine Spritzwasserreinigung der Ausrüstung erfordern
  • Werkzeugmaschinen – Überwachung von hydraulischem und pneumatischem Druck sowie Kühlmitteltemperaturen
  • Automobilindustrie – Überwachung von Luftdruck, Schweißkühlmitteldruck und -temperaturen, hydraulische Leistungseinheiten
  • Diskrete Chargen – Überwachung von Prozesstemperaturen und -drücken
  • OEM-Maschinenbauer / Großanwender – Anzeigemodelle können über die Maschine mit benutzerfreundlichen Drucktasten und auch dezentral über die  Studio 5000 Logix Designer  Software programmiert werden, um Ausfallzeiten zu verringern
  • Lebensmittel und Getränk – Hygienische Druckmessung und Überwachung für Verpackungs- und Abfüllmaschinen
VIDEO
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Solid-state Drucksensoren der Serie 836P 836P-PP001_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Condition Sensors und -schaltern 836E-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left Elektronische Drucksensoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: