Loading

856T Control Tower™ Stack Lights
Allen-Bradley

Diese Warnleuchten bieten den Anwendern maximale Flexibilität, um die unterschiedlichsten Anwendungen mit einer reduzierten Anzahl von Komponenten zu erfüllen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(76)
(591)
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
  • IO-Link-Stack-Light auf Tisch – von oben nach unten – rote, gelbe, blaue, bernsteinfarbene und grüne unbeleuchtete Modul, schwarze Stangenmontage
  • Verschiedene mehrfarbige Lichtmodule, gestapelt und einzeln mit schwarzen Kappen, alarm-Modul und Montagesockeln
  • IO-Link-Stacklight von oben nach unten – schwarzes Wandler-Schallgeber-Modul, rote, bernsteinfarbene und grüne unbeleuchtete Lichtmodule, schwarzer vertikaler Montagesockel
IO-Link-Stack-Light auf Tisch – von oben nach unten – rote, gelbe, blaue, bernsteinfarbene und grüne unbeleuchtete Modul, schwarze Stangenmontage
Verschiedene mehrfarbige Lichtmodule, gestapelt und einzeln mit schwarzen Kappen, alarm-Modul und Montagesockeln
IO-Link-Stacklight von oben nach unten – schwarzes Wandler-Schallgeber-Modul, rote, bernsteinfarbene und grüne unbeleuchtete Lichtmodule, schwarzer vertikaler Montagesockel
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
IO-Link-Stack-Light auf Tisch – von oben nach unten – rote, gelbe, blaue, bernsteinfarbene und grüne unbeleuchtete Modul, schwarze Stangenmontage
Chevron LeftChevron Left
Verschiedene mehrfarbige Lichtmodule, gestapelt und einzeln mit schwarzen Kappen, alarm-Modul und Montagesockeln
IO-Link-Stacklight von oben nach unten – schwarzes Wandler-Schallgeber-Modul, rote, bernsteinfarbene und grüne unbeleuchtete Lichtmodule, schwarzer vertikaler Montagesockel
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradley-Logo

Verfügbar mit IO-Link Konnektivität

Unser 856T Control Tower™ Stack Light system bietet Ihnen maximale Flexibilität, um die unterschiedlichsten Anwendungen mit einer reduzierten Anzahl von Komponenten abzudecken. Dieses System verwendet einen modularen Aufbau, der eine hellere LED-Beleuchtung und ein breites Angebot an Schalltechnologien integriert. Alle Signale im System werden mit 24 V AC/DC versorgt, was bedeutet, dass nur drei Leistungs-Module das gesamte System abdecken können. IO-Link Versionen bieten Echtzeiteinblicke in den Status Ihres Steuerungssystems.

Was ist neu?

Die Verbindung über IO-Link macht die 856T Control Tower™ Stack Lights zu intelligenten Geräten, die Echtzeiteinblicke in den Status Ihres Steuerungssystems bieten und gleichzeitig Konnektivität über The Connected Enterprise bereitstellen.

  • Zuverlässige Leistung unter rauen Umgebungseinflüssen mit IP66/67-Eindringen
  • Einfachere Auswahl dank reduzierter Anzahl an Komponenten
  • Enthält Multifunktions- und Mehrkanal-Lichtmodule und Schallgeber, die die Installations- und Einrichtungszeit minimieren
  • Stellt interne DIP-Schalter zur Auswahl von Modul-Ausgang oder Funktion bereit
  • Bietet eine Reihe verschiedener akustischer Optionen zur Ergänzung der visuellen Anzeige
  • Erhältlich als separate Komponenten oder als vorkonfigurierte, werkseitig vormontierte Stack Lights für optimale Flexibilität

856T Control Tower™ Stack Lights mit IO-Link

  • Möglichkeit zur Steuerung von bis zu 7 Schaltkreisen in der Stack Light
  • Führt diskrete Steuerung von 856T-Licht- und Schallgeber-Modulen durch
  • Erhält die IP-Schutzart (IP66/67) der Stack Light
  • Kompatibel mit allen 856T-Basismontageadaptern 

Tools & Ressourcen

VIDEO
Erste Schritte mit der IO-Link 856T Control Tower™ Stack Light

Verwenden Sie dieses Anleitungs-Installationsvideo, um mit Ihrer IO-Link 856T Control Tower™ Stack Light zu beginnen.

VIDEO
Konfigurieren Ihres 856T Control Tower™ IO-Link Stack Light und Sound Modul

Erfahren Sie, wie Sie Ihr 856T Control Tower™ IO-Link Stack Light und Sound Modul mit Studio 5000® Logix Designer konfigurieren.

Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standard-Protokoll, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Master Modul angeschlossen wird.
Weitere Informationen
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
Pressemitteilung
Pressemitteilung
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
The new Allen-Bradley 856T Control Tower Stack Light system provides maximum flexibility in meeting the widest range of applications with fewer compo…
Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Schnellreferenz für integrierte Smart Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Produktprofil für Control Tower™ der Serie 856T, 70 mm 856T-PP001_-EN-P
Migrationsprofil für das 70 mm Control Tower™-Signalisierungssystem von Bulletin 855T zu 856T MIGRAT-PP036_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Signaling Solutions 855-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
China RoHS EChina RoHS E
RCM CertificationRCM Certification
  • c-UL-us Listed (Datei Nr. E14840, Guides NKCR, NKCR7)
  • CE-Kennzeichnung
  • China RoHS
  • KCC (Registrierungsnr. R-REM-RAA-856T)
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (EN 61000-6-2:2005 und EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • WEEE
Normenkonformität
  • UL 60947-5-1
  • CSA C22.2 Nr. 14
  • CE (EN 60947-5-1:2004 + A1:2009; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 50581:2012 [2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie, 2014/30/EU – EMV-Richtlinie und 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie])
Wichtig: Diese Produkte sind ausschließlich für den Einsatz in industriellen Signalapplikationen vorgesehen.

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Meldegeräte
  5. Chevron LeftChevron Left 856T Control Tower™-Warnleuchten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: