Loading

Drucktaster und Signalgeber
Allen-Bradley

Drucktaster und Signalgeber umfassen ein breites Spektrum an Betätigern.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Drucktaster und Signalgeber umfassen ein breites Spektrum an Betätigern. Wir bieten Drucktaster, Kippschalter, Hänge-Bediengehäuse, Leuchtmelder, vormontierte Bedienerstationen und Bedienerstationengehäuse. Zu den akustischen und visuellen Signalgebern zählen Sirenen, Lautsprecher, Lichtsignale, Stroboskope, LED-Lichtleisten und Warnleuchten. Durch die Benachrichtigung über Ausfälle und Materialknappheit helfen sie beim Reduzieren von Betriebsausfallzeiten und warnen Bediener außerdem vor Gefahren.

Allen-Bradley logo

In Episode 5 des ROK Talk über Niederspannungsgeräte reden Paul und Bill mit Steve Litzau über Geschichte, Robustheit und Zuverlässigkeit von Drucktasten.

Products
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
800T – 18 mm-Meldeleuchten
Unsere Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights sind eine Reihe kleiner, hochbelastbarer Meldeleuchten.
800Z Zero-Force Touch Buttons™
Unsere Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z sind für Maschinensteuerungssysteme konzipiert, die den Einsatz beider Hände erfordern.
800L – Anzeigeleuchten
Unsere Anzeigeleuchten der Serie 800L eignen sich ideal für Anwendungen im gewerblichen Bereich und in der Leichtindustrie.
800P Touch/Palm Operators
Unsere Berührungs-/Handflächenbetätiger der Serie 800P sind für Anwendungen konzipiert, die einen elektromechanischen Betrieb für Sicherheit, Widerstandsfähigkeit gegen Hochfrequenzstörungen und ein ergonomisch sensibles Design erfordern, um Risiko­faktoren im Zusammenhang mit kumulativen Traumastörungen zu verringern.
800K piezoelektrisch
Unsere piezoelektrischen Drucktasten der Serie 800K sind in den Größen 22.5 und 30.5 mm erhältlich.
800B 16 mm Betätiger
Unsere 16-mm-Betätiger der Serie 800B erfüllen dank ihres hochgradig konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anforderungen von Leichtindustrie- und Meß-und Regelungstechnik.
440J – Griff-Zustimmtaster
Unsere Griffschalter können als Teil der Bedingungen verwendet werden, die für sicheres Arbeiten innerhalb einer Maschinenumhausung erforderlich sind.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 4-Kabelzugschalter
Unsere Lifeline™ 4 Kabelzugschalter der Serie 440E können entlang oder um unzugängliche Maschinen wie Förderbänder installiert werden und bieten einen konstanten Zugang zum NOT-AUS Taster.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 5 Kabelzugschalter
Unsere Lifeline™ 5 Kabelzugschalter der Serie 440E sind mikroprozessorgestützte Lösungen, die erweiterte Funktionen und Diagnose bieten, um die Sicherheit zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline™ 3-Kabelzugschalter
Unsere Lifeline™ 3 Kabelzugschalter der Serie 440E sind Kabel (Seil) betätigte NOT-AUS-Geräte, die die strengen Anforderungen der ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS-Einrichtungen) erfüllen.
440E Lifeline Seilspanner-System
Unser Bulletin 440E Lifeline Rope Tensioner System (LRTS) ist ein einzigartiges Kabel-(Seil-)Spannsystem, das eine schnellere installation von Kabel-betätigten Systemen ermöglicht.
800T/H Operatoren
Unsere 30 mm Operatoren der Serie 800T/H sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert und gebaut.
30 mm Assembled Operator Stations
Unsere vormontierten 30-mm-Schaltergehäuse sind in Ausführungen aus Aluminiumdruckguss, Edelstahl, Glas und thermoplastischem Polyesterharz erhältlich.
Rückwand-Komponenten, 30 mm
Unsere 30-mm-Back-of-Panel-Komponenten der Bulletin 800T/H umfassen eine große Auswahl an Kontaktblocktypen.
800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Bulletin 800G sind für Industrieanwendungen konzipiert, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sein können.
800R Hazardous Location Operators
Unsere Bulletin 800R Operatoren für gefährliche Bereiche sind für Division 2/Zone 2 gefährliche Bereiche ausgelegt.
800H – Betätiger für gefährliche Bereiche, Typ 7 & 9
Unsere Bulletin 800H Typ 7 & 9 Hazardous Location Operators bieten eine unvergleichliche Auswahl, überlegene Korrosionsbeständigkeit und eine Auswahl an Lösungen für die Kabelkanalabdichtung.
800FD Monolithic Push Buttons
Unsere Monolithic Operators der Serie 800FD erfüllen die weltweit geltenden Normen.
800F Back-of-Panel-Komponenten
Unsere 22 mm Back-of Panel Components sind mit einem drehbaren Kragen ausgestattet, der eine einfache Entriegelung mit einer Hand ermöglicht.
800FC Pendant-Stationen
Unsere Hänge-Schalttafeln der Serie 800FC verwenden die zeitsparende Serie der Bulletin 800F 22.5 mm Drucktasten für einen minimalen Lagerbestand und maximale Effizienz.
800F 90 mm, geschlossen
Unsere vormontierten 22 mm Stationen sind als Aluminiumdruckguss-, geschlossene und Hängeausführungen erhältlich.
800F – 22 mm Rundbetätiger
Unsere Bulletin 800F 22 mm Rundbetätiger-Familie erfüllt anspruchsvolle Leistungsspezifikationen.
800MB/800MR – öldichte Operatoren
Unsere öldichten Betätiger der Serie 800MB/800MR sind robust und widerstandsfähig für Ihre Heavy-Duty-Anwendungen.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Control Tower-Warnleuchten der Serie 855
Diese Warnleuchten sind in drei Größen mit UL Type 4/4X/13, IP65 erhältlich, um die anspruchsvollsten Schaltschrank- und On-Machine-Anwendungen zu erfüllen.
855BS und 855R Industrie-Rund-Beacons
Unsere runden Warnleuchten der Serie 855BS und 855R sind in zwei Durchmessern erhältlich, verwenden LED-Technologie und bieten hohe Flexibilität für Ihre Anwendungen.
855W – Signalleuchten für die Wandmontage
Diese Signalleuchten sind so konzipiert, dass sie den Status verschiedener Bedingungen in der Maschine oder kritischer Ausrüstung in einem Gehäuse mit kompakter Größe kommunizieren.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
855L – LED-Lichtleisten
Diese Lichtleisten eignen sich hervorragend für Maschinen- und Anlagenbauer sowie für Schaltanlagenbauer, die weniger Komponenten verwenden möchten, ohne die Zuverlässigkeit und/oder Funktionalität ihrer Konstruktionen zu verlieren.
854J/K Control Tower™-Warnleuchten
Diese Warnleuchten verfügen über die Schutzart IP66 und sind für die Verwendung im Innenbereich und die Verwendung im Freien geeignet.
855B – Mini-Quadrat-Blitzleuchten
Diese eignen sich ideal für Signalapplikationen, die eine kompakte, robuste Xenon-Blitzleuchte erfordern. Sie sind als separate Blitzleuchten-Anzeigen oder in Kombination mit einer Hochleistungssirene erhältlich.
856T Control Tower™-Warnleuchten
Diese Warnleuchten bieten den Anwendern maximale Flexibilität, um die unterschiedlichsten Anwendungen mit einer reduzierten Anzahl von Komponenten zu erfüllen.
855H High Performance Elektronische Hörner
Unsere elektronischen Hochleistungssirenen der Serie 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Sirenen oder mit Warnleuchte erhältlich. Sie sind in Kunststoff- oder Marine-Aluminiumgehäuse verfügbar.
855H – Elektronische Mehrzwecksirenen
Unsere elektronischen Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von maximal 108 dB (A), der für die meisten industriellen und institutionellen Anwendungen im mittleren Bereich mit Einzelstatusanzeige geeignet ist.
855H – Aufzeichnungsfähige Sirenen
Unsere aufzeichnungsfähigen Sirenen der Serie 855H ermöglichen Ihnen das Herunterladen von Melodien oder benutzerdefinierten Tönen von jedem analogen Gerät (z. B. PC, MP3-Player usw.). Sie können auch eine Sprachaufnahme machen, indem Sie direkt in das Gerät über ein integriertes Mikrofon sprechen; Sie müssen keine zusätzliche Aufnahmehardware oder -ausrüstung erwerben.
855X – Sirenen und Warnleuchten für explosionsgefährdete Bereiche
Unsere Signalisierungsgeräte für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 855X sind so konzipiert, dass sie Sie auf kritische Ausrüstungs- und Systemanforderungen im Fertigungsbereich aufmerksam machen. Sie sind zudem dreifach zertifiziert, um die globalen Standards für explosionsgefährdete Bereiche zu erfüllen.
BK04023
855P Panel Mount Signalisierungsalarme
Unsere auf Schalttafel montierbaren Signalgeber der Serie 855P reduzieren den Platz auf der Schalttafel und die Installationszeit und sind rückseitig zu befestigen sowie berührungssicher.
852C/852D On-Machine LED-Anzeigen
Die 852C und 852D On-Machine LED-Anzeigen wurden entwickelt, um die Maschinenfunktionalität in verschiedenen Industrieanwendungen zu verbessern.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: