Loading

800F – Komponenten für die Rückseite des Bedienpults
Allen-Bradley

Unsere 22 mm Back-of Panel Components sind mit einem drehbaren Kragen ausgestattet, der eine einfache Entriegelung mit einer Hand ermöglicht.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(51)
(13)
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
  • 800f Rückseite der Schaltschrankkomponenten
800f Rückseite der Schaltschrankkomponenten
Chevron LeftChevron Left
800f Rückseite der Schaltschrankkomponenten
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 22 mm Back-of-Panel-Komponenten umfassen einen drehbaren Kragen, der eine einfache Entriegelung mit einer Hand ermöglicht. Sie können jede Back-of-Panel-Komponente mit jedem Betätiger kombinieren. Wir bieten außerdem Back-of-Panel-Zubehör wie Schraubenschlüssel, Schrauben, Stabklemmen, Schnelltrennverbinder und Gewindestangen für die Rückstellung an.


  • Modulare Flexibilität
  • Einhandentriegelung
  • Geteilter Kontaktblock
  • Farbcodierte Kontaktblockstößel
  • Integrierte Lichtanzeige Module
  • 30 × 40 mm Montage-Matrix
  • Schraub- oder Federklemmenanschluss

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Drucktastern der Bulletin 800F 800F-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR/UL
Konformität mit Industrienormen
  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • National Electrical Manufacturers Association ICS-5
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber
  5. Chevron LeftChevron Left 800F Back-of-Panel-Komponenten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: