Unsere Bulletin 855B Mini-Quadrat-Beacons sind ideal für Signalgebungsanwendungen, die eine kompakte, robuste Xenon-Blitzleuchte erfordern. Wir bieten sechs Leuchtfarben in verschiedenen Spannungen an, und sie sind als separate Blitzleuchtenanzeigen oder in Kombination mit einer Hochleistungssirene erhältlich.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Xenon-Blitzleuchte mit hoher Intensität, 5 joule
- UL-Typ 13/3R, IP66
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Signaling Solutions | 855-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung
- c-UL-us Listed – Datei-Nr. E197159; Guide-Nr. UEES, UEES7
Normenkonformität
- CAN/ULC-S526-M87
- CSA C22.2 Nr. 205
- EN 6100-6-2
- EN 6100-6-4
- EN/IEC 60947-1
- EN/IEC 60947-5-1
- UL 464
- UL 1638
Wichtig: Diese Produkte sind ausschließlich für den Einsatz in industriellen Signalanwendungen vorgesehen.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.