Unsere 853C- und 853D-On-Machine™-LED-Anzeigen helfen Bedienern, schneller zu reagieren, und verschaffen Wartungs-Teams mehr Transparenz über den Gerätezustand. Sie sind als LED-Anzeigen und Touch-Tasten erhältlich und unterstützen sowohl die diskrete Verdrahtung als auch die IO-Link-Konnektivität, sodass sich der Einsatz problemlos von einer grundlegenden Anzeige bis hin zu intelligenteren, vernetzten Betriebsabläufen skalieren lässt. Konfigurierbare visuelle und akustische Warnmeldungen, Eskalationslogik und Diagnose auf Geräteebene tragen dazu bei, das Maschinenbewusstsein zu verbessern und die Fehlerbehebung zu beschleunigen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Überblick
- Kompakte 35-mm- und 55-mm- Geräteoptionen
- LED-Anzeige- und Touch-Button-Ausführungen
- Standard-diskrete, programmierbare diskrete und IO-Link-Modelle
- Mehrfarbige visuelle Anzeige mit verfügbaren akustischen Ausführungen
- Konfigurierbare Farben, Muster, Töne und Eskalationslogik
- Offline-Konfiguration, Überprüfung der Wiedergabe und gespeicherte Konfigurationsdateien IO-Link-Diagnose,
- Alarme und Betriebsinformationen M12-Verbindung, IP69K-zertifizierte
- Konstruktion und globale Zertifizierungen
Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Technische Daten der Signalspezifikationen | 855-TD001_-EN-P |
| User Manuals | Veröffentlichung |
|---|---|
| Benutzerhandbuch für On-Machine™-Anzeigen mit IO-Link-Schnittstelle | 853-UM001_-EN-P |
| 853D On-Machine™-Anzeigen – Schnellstartanleitung | 853-QS001_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Infografik zu den LED-Anzeigen 853C und 853D On-Machine™ | 853-SP001_-EN-P |
| 853C & 853D On-Machine™ LED-Anzeigen | 853-SP001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung
- cULus Listed (File No. E56639, Guides NMTR, NMTR7)
- KCC
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
- UKCA-Kennzeichnung
Normenkonformität
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN IEC 63000:2018
- UL508
- CAN/CSA C22/2 No. 14-18