Loading

Rückwand-Komponenten, 30 mm
Allen-Bradley

Unsere 30-mm-Back-of-Panel-Komponenten der Bulletin 800T/H umfassen eine große Auswahl an Kontaktblocktypen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(153)
(229)
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
  • Rückseite der Panelkomponenten
Rückseite der Panelkomponenten
Chevron LeftChevron Left
Rückseite der Panelkomponenten
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 30-mm-Back-of-Panel-Komponenten der Serie 800T/H umfassen eine Vielzahl von Kontaktblocktypen. Sie bieten eine hervorragende Kontaktabstreifung und optimale Schaltzuverlässigkeit.


  • Farbcodierte Kontaktblockstößel für eine einfache Schaltkreiserkennung
  • Federklemmen- oder Schraubanschlüsse
  • N.C., N.O., Spätöffner, Frühschließer, Niederspannung oder Selbstüberwachung
  • Einzel- oder Doppelschaltkreise
  • 800TC-XAF explosion-geschützter Kontaktblock für Class I Division 2 gefährliche Bereiche

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für explosionssicheren Kontaktblock der Serie 800T/H 800T-PP010_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu 30 mm Operatoren der Serie 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichen — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • CSA Certified — Datei Nr. LR1234, LR11924
  • UL Listed — Datei Nr. E14840, E10314 Guide Nr. NKCR, NOIV, NISD

Normenkonformität
  • CCC
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber
  5. Chevron LeftChevron Left Rückwand-Komponenten, 30 mm
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: