Loading

800T/H Operators
Allen-Bradley

Unsere 30 mm Operatoren der Serie 800T/H sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert und gebaut.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(388)
(918)
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
  • 800 t/h-Bediener
800 t/h-Bediener
Chevron LeftChevron Left
800 t/h-Bediener
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 30 mm Operatoren der Serie 800T/H sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert und konstruiert. Kühn und doch funktional, robust und dennoch attraktiv – unsere Operatoren sind das innovativste und einzigartigste Angebot der Welt.


  • Bietet 30,5 mm Montagebohrung
  • Bietet Typ 4/13 wasserdicht/öldicht (Bulletin 800T)
  • Bietet Typ 4/4X/13 korrosionsbeständig/wasserdicht/öldicht (Bulletin 800H)
  • Enthält schwere Industrie-Stationen und -Betätiger
  • Enthält universelle LED für vereinfachte Produktauswahl und erhöhte Flexibilität
  • Bietet 800TC-XAF explosionsgeschützten Kontaktblock für Klasse I Division 2 gefährliche Bereiche

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für explosionssicheren Kontaktblock der Serie 800T/H 800T-PP010_-EN-P
Produktprofil für das 30-mm-Universal-LED-System Bulletin 800T/H 800T-PP007_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu 30 mm Push Button der Serie 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA Certified — Datei-Nr. LR1234, LR11924
  • CSA C22.2 — Nr. 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • UL Listed — Datei-Nr. E14840, E10314; Guide-Nr. NKCR, NOIV, NISD
Normenkonformität
  • CCC
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Meldegeräte
  5. Chevron LeftChevron Left 800T/H Operatoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: