855X – Sirenen und Warnleuchten für explosionsgefährdete Bereiche Allen-Bradley
Unsere Signalisierungsgeräte für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 855X sind so konzipiert, dass sie Sie auf kritische Ausrüstungs- und Systemanforderungen im Fertigungsbereich aufmerksam machen. Sie sind zudem dreifach zertifiziert, um die globalen Standards für explosionsgefährdete Bereiche zu erfüllen.
Unsere Signalisierungsgeräte für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 855X sind so konzipiert, dass sie Sie auf kritische Ausrüstungs- und Systemanforderungen im Fertigungsbereich aufmerksam machen. Diese Alarme sind in einer Vielzahl von Licht- und Schallfunktionen, Größen, Farben, Spannungen und Montageoptionen erhältlich. Diese Geräte sind auch dreifach zertifiziert, um die globalen Standards für explosionsgefährdete Bereiche zu erfüllen.
Niedriger Stromverbrauch und lange Lebensdauer
Sirenen und Warnleuchten als separate Komponenten oder als Kombinationseinheiten (Sirene mit angebauter Warnleuchte) in sieben Farben verfügbar
Stromversorgung mit 24 V DC, 120 V AC und 240 V AC
Signalgeräte für explosionsgefährdeten Bereich Bulletin 855X
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und schlagfestem ABS-Kunststoff
Betriebstemperatur −20…+50 °C (−4…+122 °F) für Klasse 1 Division 2
UL Typ 4/4X/13, IP66/67
ATEX/IEC Ex Zone 2, Zone 22
Klasse 1 Zone 2; Klasse 1 Zone 22
Signalgeräte für explosionsgefährdeten Bereich Bulletin 855XM
Gehäuse aus Marine-Aluminium mit kompaktem Grundriss
Betriebstemperatur −40…+70 °C (−40…+158 °F) für Klasse 1 Division 2
National Electrical Manufacturers Association Typ 4/4X/13, IP66-zertifiziert
ATEX/IECEx, Zone 2 und Zone 22
Klasse 1 Zone 2; Klasse 1 Zone 22
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
c-UL-us Listed – Datei Nr. E305538 für Warnleuchten und Datei Nr. E305533 für Sirenen und Kombigeräte:
Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C und D
Klasse II, Division 2, Gruppen F & G
Klasse III, Division 1 und 2
Konformität mit Normen:
CSA C22.2 Nr. 14
CSA C22.2 Nr. 213
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
UL 1604
Wichtig: Diese Produkte sind ausschließlich für den Einsatz in industriellen Signalgeräten vorgesehen.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie