Unsere Bulletin 800R Betreiber für gefährliche Bereiche sind für Division 2/Zone 2 gefährliche Bereiche ausgelegt. Sie bestehen aus Bulletin 800H (Typ 4/4X/13) oder Bulletin 800T (Typ 4/13) Betätigern mit abgedichteten Kontaktblöcken. Diese Einheiten sind als werkseitig vormontierte Stationen oder als Komponenten für die Montage vor Ort erhältlich.
- Produkte
- Überblick
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Drucktastenstationen für gefährliche Bereiche
- Klassen I und II, Division 2
- 30,5 mm Montagebohrung
- Typen 4/13 und 4/4X/13
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CSA Certified — Datei Nr. LR11924
- UL Listed — Datei Nr. E10314; Guide Nr. NOIV
Konformität mit Normen
- CSA C22.2, Nr. 213
- ISA 12.12.01
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.