Loading

30 mm Vorgefertigte Bedienerstationen
Allen-Bradley

Unsere vormontierten 30-mm-Schaltergehäuse sind in Ausführungen aus Aluminiumdruckguss, Edelstahl, Glas und thermoplastischem Polyesterharz erhältlich.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(5)
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
  • 30 mm montierte Bedienerstationen
30 mm montierte Bedienerstationen
Chevron LeftChevron Left
30 mm montierte Bedienerstationen
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere vormontierten 30-mm-Stationen sind in Ausführungen aus  Druckguss-Aluminium, Edelstahl, Glas und thermoplastischem Polyesterharz erhältlich. Diese Stationen werden komplett vormontiert für eine einfache installation geliefert oder können individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.


  • 1- oder 2-Tasten- oder 3-Positionen-Drehschalter-Konfiguration
  • Vollständig vormontierte Stationen für einfache installation
  • Kundenspezifische Stationen
  • Flexible horizontale oder vertikale Montage
  • Verfügbar mit Oberfläche, bündiger Montage, Pendelgehäuse und Spezialgehäusen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu 30 mm Push Button der Serie 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE Marked — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, Nr. 14
  • CSA Certified — Datei Nr. LR1234, LR11924
  • UL Listed — Datei Nr. E14840, E10314 Guide Nr. NKCR, NOIV, NISD
Konformität mit Standards
  • CCC
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber
  5. Chevron LeftChevron Left 30 mm Assembled Operator Stations
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: