Loading

855BS und 855R Industrie-Rundwarnleuchten
Allen-Bradley

Unsere runden Warnleuchten der Serie 855BS und 855R sind in zwei Durchmessern erhältlich, verwenden LED-Technologie und bieten hohe Flexibilität für Ihre Anwendungen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(5)
(210)
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
  • Familienaufnahme verschiedener Farb- und Größenkonfigurationen von runden Industrie-Warnleuchten auf schwarzen Kunststoffsockeln.
Familienaufnahme verschiedener Farb- und Größenkonfigurationen von runden Industrie-Warnleuchten auf schwarzen Kunststoffsockeln.
Chevron LeftChevron Left
Familienaufnahme verschiedener Farb- und Größenkonfigurationen von runden Industrie-Warnleuchten auf schwarzen Kunststoffsockeln.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere runden Warnleuchten der Serie 855BS und 855R sind in zwei Durchmessern erhältlich. Alle verwenden LED-Technologie und bieten hohe Flexibilität für Ihre Anwendungen. Sie können aus einer Vielzahl von Montageoptionen, Spannungen und Farben wählen.


  • Verfügbar mit Durchmessern von 90 mm oder 110 mm
  • Hohe Schutzart UL-Typ 4/4X/13, IP65 (90 mm) und IP66/67 (110 mm)
  • Sicherheitsbefestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
  • Oberflächenmontage, ½″ NPT oder 25 mm Rohrmontagesockel im Lieferumfang enthalten
  • Linsen mit hohem und schlankem Profil in der 110 mm-Ausführung
  • Mehrfarbige und multifunktionale Ausführungen in der Größe 110 mm verfügbar
Video
Einrichtung der industriellen Rundumleuchten 855R

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Ihre 855R Industrial Round Beacon einrichten und welche verschiedenen Optionen verfügbar sind.

Ton-Tabelle für die Industrie-LED-Bake 855R
Auswahlhilfe
Ton-Tabelle für die Industrie-LED-Bake 855R

Verwenden Sie die Ton-Symbole und Beschreibungen in diesem Dokument, um den passenden Ton für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Jetzt anhören
Rockwell Automation führt neue Industrie-LED-Signalleuchten ein, um die Signalisierung auf der Fertigungsoberfläche zu verbessern
NewsNews
Pressemitteilung
Rockwell Automation führt neue Industrie-LED-Signalleuchten ein, um die Signalisierung auf der Fertigungsoberfläche zu verbessern
Jetzt lesen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Migrationsprofil für Industrie-LED-Leuchten Bulletin 855R MIGRAT-PP058_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Signaling Solutions 855-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
China RoHS 25China RoHS 25
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung, UKCA, Marokko
  • c-UL-us Listed – File No. E14840; Guide Nos. NKCR, NKCR7
  • CE-Kennzeichnung, UKCA, zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung, KC, Marokko (110 mm Größe)
  • American National Standards Institute/UL 60947-1 und American National Standards Institute/UL 60947-5-1 (110 mm Größe)

Normenkonformität

  • CSA 22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • CAN/CSA C22.2 No. 60947-1-13 und CAN/CSA C22.2 No. 60947-5-1-14 (110 mm Größe)
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
Wichtig: Diese Produkte sind ausschließlich für den Einsatz in industriellen Signal-Anwendungen vorgesehen.

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Meldegeräte
  5. Chevron LeftChevron Left 855BS und 855R Industrie-Rund-Beacons
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: