Unsere monolithischen Betätiger der Serie 800FD erfüllen internationale Standards. Diese Betätiger umfassen Not-Halt-Taster und Meldeleuchten mit Leuchtanzeigen oder Glühlampenbeleuchtung. Mit einer einzigen Bestellnummer können Sie jetzt ein vollständig montiertes Produkt für eine einfache Lagerung und installation bestellen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Niedriges Profil auf der Rückseite des Schaltschranks (45.7 mm)
- Ästhetisches Design ergänzt die Bulletin 800F modular line
- Verdrehsicherung sorgt für exakte Ausrichtung und kann für die Verwendung in Schaltschränken ohne Kerben leicht entfernt werden
- Hergestellt aus industrietauglichem Thermoplast für überragende chemische Beständigkeit
- Kompatibel mit Bulletin 800F Zubehör und Gehäusen
- Geeignet für Ringkabelschuhe
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Drucktastern der Serie 800F | 800F-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CCC
- CE
- CSA
- UL
Konformität mit Industrienormen
- EN 60947-1
- EN 60947-5-1
- EN 60947-5-5
- EN/ISO 13850
- UL 508
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.