Loading

800B 16-mm-Betätiger
Allen-Bradley

Unsere 16-mm-Betätiger der Serie 800B erfüllen dank ihres hochgradig konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anforderungen von Leichtindustrie- und Meß-und Regelungstechnik.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(13)
(39)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 16-mm-Betätiger der Serie 800B erfüllen dank ihres hochgradig konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anforderungen von Leichtindustrie- und Meß-und Regelungstechnik. Diese Betätiger eignen sich hervorragend für Anwendungen mit begrenztem Platz auf der Schalttafel oder einem kleinen Befestigungsmaß. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Kunststoff, um eine lange Lebensdauer der Drucktasten zu gewährleisten.


  • Entspricht internationalen Normen (UL, CSA, CE und CCC)
  • Langlebige Materialien
    • Betätiger aus korrosionsbeständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer der Drucktaste
    • Konsistente Farbgebung und Beleuchtung für eine einfache Identifizierung während der gesamten Lebensdauer des Betätigers
  • Einfache installation
  • Ergonomisches Design
    • Konturierte Tastenoberfläche
  • Zuverlässige Abdichtung
    • IP66 und Typ 4/4X/13
    • Membrandichtungen: Geräte mit linearem Hub, Meldeleuchten
    • V-Dichtungen: Wahlschalter, Hochdruckabdichtung
    • K-Dichtungen: NOT-AUS, doppelte Abstreifwirkung
  • Zuverlässige Niederspannungsschaltung
    • Vergoldete Schnappschalterkontakte
    • Zuverlässiger Betrieb in Anwendungen unter 24 V DC, 5 mA bis 5 V DC, 1 mA
  • Erweiterte NOT-AUS-Funktionalität
    • Standardmäßige Anti-Tease-Funktion (Auslöseaktion)
    • Konform mit EN13850 und EN 60947-5-5
    • Direktantriebsmechanismus (positive Betätigung)

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UR

Konformität mit Normen und Richtlinien

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber
  5. Chevron LeftChevron Left 800B 16 mm Betätiger
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: