Loading

800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Allen-Bradley

Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Bulletin 800G sind für Industrieanwendungen konzipiert, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sein können.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(442)
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
  • 800g Drucktasten für explosionsgefährdeten Bereich
800g Drucktasten für explosionsgefährdeten Bereich
Chevron LeftChevron Left
800g Drucktasten für explosionsgefährdeten Bereich
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Drucktaster für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 800G sind für Industrieanwendungen konzipiert, in denen brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sein können. Diese Lösungen sind als werkseitig vormontierte Komplettstationen oder als einzelne Komponenten erhältlich. Einzelne Komponenten können in Schaltschrank- oder Bodenmontageinstallationen verwendet werden.


  • Bietet 30.5 mm Montagebohrung (Bedienelemente an der Vorderseite des Schaltschranks)
  • Enthält TS35-DIN-Schiene (Bodenmontage) oder Gehäuseabdeckung (Schaltschrankmontage) als Montageoptionen
  • Bietet Standard- oder gruppenweise montierte Stationskonfigurationen für einfache installation
  • Kann eine breite Spanne von Temperaturen aushalten: −55 – +60 °C (−67 – +140 °F)*

cULus Listed Lösungen

  • cULus Listed Produkte für Anwendungen in explosionsgefährdetem Bereich der Klasse I Division 2 oder Klasse I Zone 1
  • ATEX-zertifizierte Produkte für Zone 1 Anwendungen in Übereinstimmung mit den inzwischen abgelösten EN 60079 Normen
  • Typ 4X, IP66, IP67 (Kabelabschluss)

“-EX” Modelle

  • ATEX-, IECEx-, INMETRO- und NEPSI-zertifizierte Produkte für Anwendungen in explosionsgefährdetem Bereich der Zone 1 und Zone 21
  • IP64, IP66, IP67 (Schaltschrankmontage-Abdeckungszubehör installiert)

*Meistgenutzter Temperaturbereich für montierte Stationslösungen. Der Temperaturbereich kann je nach ausgewählten Komponenten, Grad des Eindringschutzes und Spannungs- oder Stromanforderungen variieren. Weitere Details finden Sie in unserem Technische Spezifikation Dokument.

Suchen Sie nach weiteren Produktinformationen?

Weitere Produktinformationen, einschließlich CAD-Zeichnungsdateien, 3D-Modelle und mehr, finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil zur Produktlinienerweiterung der Drucktaster für explosionsgefährdeter Bereich der Serie 800G 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Produkten für explosionsgefährdete Bereiche EC-BR008_-EN-P
Broschüre zu Not-Halt-Schaltern und Enabling Switches GLSAFE-BR004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen

cULus Solutions

  • cULus Listed Produkte für Anwendungen in explosionsgefährdetem Bereich der Class I Division 2 oder Class I Zone 1
  • ATEX-zertifizierte Produkte für Zone 1 Anwendungen gemäß den abgelösten EN 60079 Serienstandards
  • Typ 4X, IP66, IP67 (Kabelabschluss)

 „-EX“-Modelle

  • ATEX-, IECEx-, INMETRO-zertifizierte Produkte für Zone 1 und Zone 21 Anwendungen in explosionsgefährdetem Bereich
  • IP64, IP66, IP67 (mit installiertem Panel Mount Cover Zubehör)

Bulletin 800G ("-EX") ATEX, IECEx Zone 1

Komponententyp ATEX IECEx INMETRO
Kontaktblock CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
Leistungsmodul CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Kontaktblock und Leistungsmodul CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
Stationen CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
Operatoren CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
Panel mount cover (Kat.-Nr. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Bulletin 800G c-UL-us, Class I Div 2

  • ATEX-zertifiziert (ältere Standardrevisionen)
  • cULus Listed — File No. E10314; Guide Nos. NOIV, NOIV7, NWFN, NWFN7

Standards-Konformität

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Meldegeräte
  5. Chevron LeftChevron Left 800G – Betätiger für explosionsgefährdete Bereiche
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: