Loading

855H – Elektronische Mehrzwecksirenen
Allen-Bradley

Unsere elektronischen Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von maximal 108 dB (A), der für die meisten industriellen und institutionellen Anwendungen im mittleren Bereich mit Einzelstatusanzeige geeignet ist.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(5)
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
  • 855h – elektronische Mehrzwecksirenen
855h – elektronische Mehrzwecksirenen
Chevron LeftChevron Left
855h – elektronische Mehrzwecksirenen
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere elektronischen Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von maximal 108 dB (A), der für die meisten industriellen und institutionellen Anwendungen im mittleren Bereich mit Einzelstatusanzeige geeignet ist. Die erweiterte Version erzeugt einen Schallpegel von maximal 113 dB (A). Unsere Sirenen verfügen über Funktionen zur Einstellung mehrerer Töne und der Lautstärke. Sie können die Sirenen direkt in die meisten Maschinenschaltschränke aufrüsten oder in herkömmliche 4″-Elektroinstallationsdosen montieren. 


  • Drei Töne stehen im Bereich der GP-elektronisch Sirenen zur Verfügung
  • Stufenlose Lautstärkeregelung über Potenziometer für schwankende Umgebungsgeräusche
  • Kein Aufrüsten des Netzteils aufgrund der geringeren Stromaufnahme erforderlich
  • Keine Gegen-EMK beim Ausschalten
  • Bemessungs-UL-Typ 4/4X/13/3R, IP66 (Oberflächenmontage) oder UL-Typ 3R/13, IP54 (halb bündige Montage)
  • Gehäuse aus hitze- und stoßfestem, korrosionsfreiem, UV-stabilem Kunststoff, geeignet für raue Umgebungen und Anwendungen im Freien
  • Erweiterte Version umfasst: 113 dB (A) max., zweistufig, drei Töne und Lautstärkeregelung

Industriesirenen-Töne [.WAV]

Unsere Sirenen sind in einer Vielzahl von Tönen erhältlich. Um eine Option zu hören, wählen Sie einen beliebigen Sirenenton aus der folgenden Tabelle aus.

  Standardversion Erweiterte Version
Ton 1 Sweep-Ton (800/1000 Hz bei 7 Hz) Summer-Ton
Ton 2 Summer-Ton Sweep-Ton (1200/500 Hz Sweep bei 1 Hz)
Ton 3 Sweep-Ton (1200/500 Hz bei 1 Hz) Sweep-Ton (800/1000 Hz bei 7 Hz)

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Signaling Solutions 855-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE-Kennzeichnung
  • c-UL-us Listed – Datei-Nr. S6583; Guide-Nr. UCST, UCST7
Normenkonformität
  • CSA C22.2 Nr. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
Wichtig: Diese Produkte sind ausschließlich für den Einsatz in industriellen Signalanwendungen vorgesehen.

 

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber
  5. Chevron LeftChevron Left 855H – Elektronische Mehrzwecksirenen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: