Unsere elektronischen Hochleistungssirenen der Serie 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Sirenen oder mit Warnleuchte erhältlich. Sie sind in Kunststoff- oder Marine-Aluminiumgehäuse verfügbar.
Unsere High Performance elektronischen Hörner der Bulletins 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Hörner oder mit Warnleuchte erhältlich. Sie sind in Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse in Marinequalität verfügbar.
24 V DC, 120 V AC und 240 V AC
Schutzart IP66
855H
Quadratische Xenonröhren-Beleuchtungs-Warnleuchte in zwei Farben als Standard verfügbar
UV-beständiges Kunststoffgehäuse: UL-Typ 13/3R, IP66 (Baugröße A, D) und cULus Listed Typ 4/4X/13/3R (Baugröße B, C und E)
Ausgang/Töne:
Baugröße A: 100 dB/10 Töne (1 oder 2 Stufen)
Baugröße B: 110 dB/64 Töne (4 Stufen)
Baugröße C: 113 dB/64 Töne (4 Stufen)
Baugröße D: 119 dB/45 Töne (3 Stufen)
Baugröße E: 124 dB/64 Töne (4 Stufen)
855HM
Wählbar Multifunktions-LED-Kuppelbeleuchtung in Rot und Bernstein als Standard verfügbar
Marine-Aluminiumgehäuse: cULus Listed Typ 4/4X/13/3R
Ausgang/Töne: 119 dB/45 Töne (3 Stufen)
VIDEO
855H – Setup der Hörner
Sehen Sie sich dieses zweiteilige Video an, um sich mit den 855H Electronic Horns vertraut zu machen und diese einzurichten. Außerdem erfahren Sie, wie Sie eine Multifunction Beacon zu einer Recordable Horn hinzufügen können.
Verwenden Sie die in diesem Dokument aufgeführten Ton-Icons und Beschreibungen, um den richtigen Ton für Ihre Anforderungen auszuwählen. Diese Tabelle enthält 64 Töne in den Series B Horns Baugrößen B, C und E.
Wir haben eine Serienumstellung für ausgewählte Baugrößen der Allen-Bradley 855H industriellen elektronischen Sirenen und Kombigeräte (Sirenen mit angefügter Warnleuchte) eingeleitet, um eine höhere Leistung zu bieten und ein breiteres Spektrum an akustischen und optischen Anwendungen in Ihrem Fertigungsbereich abzudecken.
Wichtig: Diese Produkte sind ausschließlich für den Einsatz in industriellen Signalanwendungen vorgesehen. Siehe Signalisierungsspezifikationen Technische Daten für Details zu Zertifizierungen und Konformität mit Standards.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie