Loading

800F 22 mm runde Betätiger
Allen-Bradley

Unsere Bulletin 800F 22 mm Rundbetätiger-Familie erfüllt anspruchsvolle Leistungsspezifikationen.
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
  • 800f – 22 mm runde Betätiger
800f – 22 mm runde Betätiger
Chevron LeftChevron Left
800f – 22 mm runde Betätiger
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 800F 22-mm-Rundbediener-Familie erfüllt anspruchsvolle Leistungsspezifikationen. Wir verwenden modernste Techniken der Volumenmodellierung und Finite-Elemente-Analyse, um die Haltbarkeit und Leistung unserer Drucktaster zu optimieren. von unseren Drucktastern.


Das 800F-Portfolio bietet jetzt eine breite Palette von Produkten mit IP69K-Einstufung.

IP69K-eingestufte Produkte bieten Eindringschutz gegen Hochdruck- und Hochtemperaturreinigung. Produkte mit dieser Einstufung ermöglichen es Kunden, Anwendungen, die Reinigungen erfordern, mit Vertrauen durchzuführen.

Die folgenden Produkte entsprechen ISO 20653 (ersetzt DIN 40050 Teil 9) für IP69K und IEC 60529 für alle anderen IP-Einstufungen.

IP69K-eingestufte Betätiger

IP69K-eingestufte vormontierte Stationen

800FD-MT44*

800FP-F*

800FP-F* & 800F-AB7    

800FP-LF* 

800FP-E* 

800FP-E* & 800F-ABE7  

800FP-LE*

800FP-FA*

800FP-LFA*

800FP-G*

800FP-P*

800FP-MT3*

800FP-MT4*

800FP-LMT4*

800FP-MT6*

800FP-LMT6*

800FP-LMP3*

800FP-MP4*

800FP-LMP4*

800FP-MM4*

800FP-LMM4*

800FP-MM6*

800FP-LMP6*

800FP-MP9*

800FP-LMP9*

800FP-U2*

800FP-LU2*

800FP-U3*

800FP-MM9*

800FP-POT*

800F-1YMD  & 800F-ALC2 (1 St.)  & IP69K-eingestufte Betätiger

800F-2PM  & 800F-ALC2 (2 St.)  & IP69K-eingestufte Betätiger

800F-3PM  & 800F-ALC2 (3 St.)  & IP69K-eingestufte Betätiger

800F-4PM  & 800F-ALC2 (4 St.)  & IP69K-eingestufte Betätiger

800F-6PM  & 800F-ALC2 (6 St.)  & IP69K-eingestufte Betätiger

800F-AHA1

800F-1YMD51, 800F-1YMD52 & 800F-1YMD81

800F-1YP1

800F-1YP2

800F-1YP3

800F-1YP7

800F-1YP8

800F-1YM1

800F-1YM2

800F-1YM3

800F-1YM7

800F-1YM8

800F-1YML1

800F-1YML2

800F-1YML3

800F-1YMD51

800F-1YMD52

800F-1YMD81
  • 22,5 mm Montagebohrung
  • 800FP Kunststoffbetätiger
    • IP69K (Auswahl an Betätigern und vormontierten Schaltern)
    • IP65/66, Typ 4/4X/13
    • Technische Thermoplaste
    • Chemikalienbeständig für raue Umgebungen
  • 800FM Metallbetätiger
    • IP65/66, Typ 4/13
    • Druckguss-Metallkonstruktion
    • Verchromt

800F Drucktaster-Betätiger

  • Tastend oder rastend
  • Beleuchtet oder unbeleuchtet
  • Flach oder erhöht, 2-farbige, geformte Beschriftungskappen
  • Meldeleuchten-Betätiger
  • Mehrfachbetätiger

800F Wahlschalter-Betätiger

  • 2-, 3- und 4-Positionen
  • Beleuchtet oder unbeleuchtet
  • Rastend oder tastend
  • Schlüsselwahlschalter

800F Not-Halt-Betätiger

  • 30 und 40 mm
  • Beleuchtet oder unbeleuchtet
  • Rückstellung durch Drehung oder Schlüsselrückstellung
  • Pilz- oder Halbkugelkopf

800F Sonderbetätiger

  • Wahlschalter oder Kippschalter
  • Panelmontage-Signalgeber
  • Rückstelltaster
  • Einstellpotenziometer mit einer Umdrehung

800F Gehäuse

  • Verriegelungs- oder Bodenmontage
  • Gelb oder Grau
  • Kunststoff oder Aluminium

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Drucktastern der Bulletin 800F 800F-BR001_-EN-P
Broschüre zu Not-Halt-Schaltern und Enabling Switches GLSAFE-BR004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • CSA
  • UL
  • UR
Konformität mit Industrienormen
  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • National Electrical Manufacturers Association ICS-5
  • UL 508

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Meldegeräte
  5. Chevron LeftChevron Left 800F – 22 mm Rundbetätiger
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: