Loading

VisiSight™ Miniatur-optoelektronische Sensoren
Allen-Bradley

Unsere VisiSight™ sensor der Serie 42JA, 42JB und 42JT bieten ein kleines rechteckiges Gehäuse mit sichtbarem Lichtstrahl für eine einfache Ausrichtung und Gewindeeinsätzen aus Metall für eine schnellere installation und einen schnelleren Austausch.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(20)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Eine Schulteransicht eines Mannes mit gelbem Schutzhelm, der einen schwarzen Allen-Bradley 42JA VisiSight™ optoelektronischen Sensor hochhält.
  • Drei schwarze, rechteckige Sensoren der 42 Serie von Allen-Bradley.
  • Statische Ansicht eines schwarzen 42JA VisiSight™ optoelektronischen Sensors mit roter Linse, Anzeige-LED, Einstellknöpfen oben und integriertem Schnell-Kabelanschluss, der unten herausragt.
  • Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit transparenter Linse, die nach links zeigt.
  • Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit roter Linse, die nach rechts zeigt.
  • 42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
  • 42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
  • Einzelner, schwarzer 42JR optoelektronischer Sensor mit grüner LED
Eine Schulteransicht eines Mannes mit gelbem Schutzhelm, der einen schwarzen Allen-Bradley 42JA VisiSight™ optoelektronischen Sensor hochhält.
Drei schwarze, rechteckige Sensoren der 42 Serie von Allen-Bradley.
Statische Ansicht eines schwarzen 42JA VisiSight™ optoelektronischen Sensors mit roter Linse, Anzeige-LED, Einstellknöpfen oben und integriertem Schnell-Kabelanschluss, der unten herausragt.
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit transparenter Linse, die nach links zeigt.
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit roter Linse, die nach rechts zeigt.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Einzelner, schwarzer 42JR optoelektronischer Sensor mit grüner LED
Chevron LeftChevron Left
Eine Schulteransicht eines Mannes mit gelbem Schutzhelm, der einen schwarzen Allen-Bradley 42JA VisiSight™ optoelektronischen Sensor hochhält.
Chevron LeftChevron Left
Drei schwarze, rechteckige Sensoren der 42 Serie von Allen-Bradley.
Statische Ansicht eines schwarzen 42JA VisiSight™ optoelektronischen Sensors mit roter Linse, Anzeige-LED, Einstellknöpfen oben und integriertem Schnell-Kabelanschluss, der unten herausragt.
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit transparenter Linse, die nach links zeigt.
Schwarzer rechteckiger sensor von Allen-Bradley mit roter Linse, die nach rechts zeigt.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Einzelner, schwarzer 42JR optoelektronischer Sensor mit grüner LED
Allen-Bradley-Logo

Unsere VisiSight™-sensoren der Serie 42JA, 42JB und 42JT bieten ein kleines rechteckiges Paket mit sichtbarem Lichtstrahl für eine einfache Ausrichtung sowie Gewindeeinsätze aus Metall für eine schnellere installation und einen schnelleren Austausch. Jedes Modell bietet PNP- oder NPN-Ausgänge sowie Lichtsteuerung- oder Dunkelsteuerung-Ausgänge. 


VisiSight™ Miniatur-Optoelektronische Sensoren Bulletin 42JT

  • Integriertes IO-Link-Kommunikationsprotokoll in ausgewählten 42JT-Sensoren zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnose, einschließlich automatischer Gerätekonfiguration, mehrerer Profile, Trenderstellung, beschreibender Tags und gerätespezifischer Parameter
  • Klasse 1 „Eye Safe“-roter Laserstrahl
  • Einzigartiger „Auto PNP/NPN“-Ausgang reduziert Lagerkosten und vereinfacht installation und Wartung
  • Teach-Drucktaste für Empfindlichkeitseinstellung und Lichtsteuerung/Dunkelsteuerung
  • Gehäuse mit IP69K- und ECOLAB-Schutzart
  • Sichtbare rote LED-Lichtquelle für einfache Ausrichtung
  • Erkennung transparenter Objekte
  • Farb- und Kontrasterkennung

VisiSight™ Miniatur-Optoelektronische Sensoren Bulletin 42JS

  • Linearer Einstellungsregler für Empfindlichkeit oder Modelle ohne Einstellung
  • Gehäuse mit IP67-Schutzart
  • Sichtbare rote LED-Lichtquelle für einfache Ausrichtung

VisiSight™ Miniatur-Optoelektronische Sensoren Bulletin 42JA

  • Verfügt über mehrere Verbindungsarten, einstellbare Erfassungsbereiche (ausgewählte Modelle) und Ausgangstypen für Anwendungsflexibilität
  • Bietet 360° sichtbare LED-Anzeigen
  • Enthält IP67-Schutzart für raue Industriebedingungen
  • Bietet sichtbare Lichtquelle bei allen Modellen für einfache Ausrichtung
  • Enthält auswählbaren Einstellungsregler für Lichtsteuerung oder Dunkelsteuerung
  • Zusätzliche Einweg-Lichtschranke-Modelle mit Infrarot-Lichtquelle für hervorragende Übersprechungsimmunität verfügbar
  • Bietet Eingang zum Deaktivieren der Lichtquelle am Einweg-Lichtschranke-Sender
  • Enthält eine Vielzahl von Erkennungsmodi zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
  • Ideal für Fördertechnik, Verpackung und andere Industrien
Rockwell Automation bringt neue kostensensible optoelektronische Sensoren für globale Anwendungen auf den Markt
NewsNews
Pressemitteilung
Rockwell Automation bringt neue kostensensible optoelektronische Sensoren für globale Anwendungen auf den Markt
Jetzt lesen

  42JA VisiSight™ M20A 42JS VisiSight™ M20S 42JT VisiSight™ M20T
Lichttaster 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Hintergrundausblendung Einstellbar – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fest 125 mm, 200 mm, 400 mm
Hintergrund Reflexion Einstellbar – 350 mm – –
Polarisierte Reflexions-Lichtschranke 5 m 3 m 6 m
Klare Objekte 2.5 m – 2 m
Lichtschranke 10 m (rot), 15 m (IR) 10 m (rot), 10 m (IR) 13 m (rot), 18 m (laser)
Lichtquelle rote LED rote LED rote LED
Infrarot (Lichtschranke) Infrarot (Lichtschranke) Klasse 1 laser
Ausgangsmodus Wählbar: Lichtsteuerung oder Dunkelsteuerung Komplementär Lichtsteuerung und Dunkelsteuerung Einlernbar Lichtsteuerung und Dunkelsteuerung
Ausgangstyp NPN oder PNP nach Bestellnummer NPN und PNP nach Bestellnummer Automatisch PNP oder NPN
Betriebsspannung DC DC DC
Ansprechzeit 1 ms 1 ms 0.5 ms
Schutzart IP67 IP67 IP67 und IP69K
IO-Link aktiviert – – Eingebettet




Zusätzliche Informationen

Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen
Sensoren mit IO-Link können The Connected Enterprise ermöglichen

Sehen Sie, wie intelligente Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® ermöglichen.

Jetzt ansehen
IO-Link-Technologie
IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das sensor in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Mastermodul angeschlossen wird. Sie können Daten vom sensor direkt und sehr effizient in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität der IO-Link-fähigen sensor ermöglicht es Maschinen, effektiver zu arbeiten, indem sie der Steuerung Diagnose bereitstellen. Neben der Produkt­erkennung liefern die sensor detaillierte und genaue Informationen zum Maschinenzustand, um die Betriebszeit zu verbessern.

Erste Schritte

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für optoelektronische VisiSight™ Sensoren der Serie 42JT mit IO-Link 42JT-PP002_-EN-P
Kurzanleitung für die integrierte Smart Sensor Solution IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Anwesenheitserkennung SENSOR-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Sensoren und Schalter
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight™ Miniatur-optoelektronischer Sensor
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: