Loading

1694 – Modulare elektronische Schaltkreisschutz-Geräte
Allen-Bradley

Unsere modularen elektronischen Schaltkreisschutz-Geräte der Serie 1694 schützen die Sekundärkreise von 24 V DC-Schaltnetzteilen vor Kurzschluss oder Überlast. IO-Link-fähige Ausführungen bieten Echtzeiteinblicke in den Status Ihres Steuerungssystems.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(10)
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
  • 1694 – Modulare elektronische Schaltkreisschutz
1694 – Modulare elektronische Schaltkreisschutz
Chevron LeftChevron Left
1694 – Modulare elektronische Schaltkreisschutz
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere modularen Bulletin 1694 elektronischen Schaltkreisschutz-Geräte schützen die Sekundärkreise von 24 V DC-Schaltnetzteilen vor Kurzschluss oder Überlast. IO-Link-fähige Versionen bieten Echtzeiteinblicke in den Status Ihres Steuerungssystems. Die nur 12.5 mm breiten Module können nebeneinander montiert werden, es sind keine weiteren Zubehörteile erforderlich. Sie sind mit zeitsparenden Push-in-Klemmen ausgestattet. Die Schutzmodule sind als Einzel- oder Doppelkanal im gleichen kompakten Gehäuse erhältlich. Das Sortiment umfasst feste Nennströme von 1–10 A und eine einstellbare Stromversion.


Was ist neu?

Bereitstellung von Echtzeit-Strom- und Spannungswerten mit IO-Link-Technologie

Wenn Sie sich für IO-Link-fähige Versionen der elektronischen Schaltkreisschutz- und Netzteil-Module der Bulletin 1694 entscheiden, können Sie Ihrem Steuerungssystem Echtzeit-Strom- und Spannungswerte für jeden Schutzkanal bereitstellen. Das bedeutet, Sie erhalten frühzeitig Einblick, wenn Werte aus dem normalen Bereich trenden, und können möglicherweise eingreifen, bevor ein Fehler Ihren Prozess stoppt. IO-Link-Kommunikation ermöglicht die ferngesteuerte Rücksetzung oder Bereichsanpassung von Schaltkreisschutzmodulen.


  • Zertifizierte NEC-Klasse 2-Schaltkreise [1–4 A]
  • LED-Anzeige, die bei Erreichen von 90 % der Nennstromstärke des Schutzkanals gelb leuchtet und eine visuelle Warnung ausgibt Push-in-Klemmen zur Verkürzung der Verdrahtungszeit
  • Schutz für Verdrahtung und Lasten
  • Einfache Montage nebeneinander – keine Zubehörteile erforderlich
  • Montage auf DIN-Schiene möglich
Podcast
Episode 2: DC-Schaltkreisschutz leicht gemacht

Warum ist der Schaltkreisschutz für DC wichtig und wie verwende ich ihn? Diese Fragen beantwortet Produktmanager Juerg Merki in ROK Talk zu Industriekomponenten, Episode 2.

Tools (Werkzeuge)
Bulletin 1694 Rechner zur Herabsetzung der Betriebswerte aufgrund der Temperatur

Die Berücksichtigung der Umgebungstemperatur während der Designphase ist wichtig. Dieser Rechner simuliert die Herabsetzung der Betriebswerte des Stroms (A) in Abhängigkeit von der Temperatur. 

Jetzt herunterladen
Überblick über elektronische Schaltkreisschutz der Serie 1694
Video
Überblick über elektronische Schaltkreisschutz der Serie 1694

Unsere Schaltkreisschutzgeräte sind ein modulares System, das aus Stromversorgungsmodulen, Schutzmodulen und Stromverteilermodulen besteht. In diesem Video wird gezeigt, wie die Komponenten auf einer DIN-Schiene montiert und miteinander verbunden werden.

Jetzt ansehen
Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie
Produkte
Intelligente Geräte mit IO-Link Technologie

IO-Link-Technologie ist ein weltweit offenes Standardprotokoll, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem das IO-Link-fähige Gerät an ein IO-Link-Master-Modul angeschlossen wird.

Weitere Informationen
Demos zum elektronischen Schaltkreisschutz
Demo
Demos zum elektronischen Schaltkreisschutz

Entdecken Sie diese interaktive Demonstration, um die Leistung der elektronischen Schaltkreisschutz-Module der Bulletin 1694 mit der von thermomagnetischen Leistungsschaltern in verschiedenen Fehler-Szenarien auf einem Steuerstromkreis zu vergleichen.

Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für Steuerstromkreis- und Lastschutz 1492-SG122_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
1694 Elektronischer Schaltkreisschutz für 24 V DC installation 1694-IN002_-EN-E
1694 – Elektronischer Schaltkreisschutz für 24 V DC mit IO-Link installation 1694-IN001_-EN-E
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil des elektronischen Schaltkreisschutz-Moduls 1694 1694-PP001_-EN-P
White Paper zum elektronischen Schaltkreisschutz-Modul 1694 1694-WP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
China RoHS EChina RoHS E
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
EAC CertificationEAC Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE-Kennzeichen
  • China RoHS
  • Marokko EMV
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung-Zertifizierung
  • UKCA-Kennzeichen
  • EAC-Zertifizierung
  • RoHS-konform
  • WEEE

Dateinummern

  • cULus 508, Dateinummer E56639
  • UL 2367, Dateinummer E350272

Konformität mit Normen und Richtlinien

  • NEC Klasse 2 (ausgewählte Geräte)
  • UL 508-Eintragung
  • UL 2367-Zulassung

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz
  5. Chevron LeftChevron Left 1694 Modulare elektronische Schaltkreisschutzgeräte
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: