Loading

Schaltkreis- und Lastschutz
Allen-Bradley

Die Produkte für den Schaltkreis- und Lastschutz schützen Magnetspulen, Relaisspulen, Steuergeräte, Ausgänge von speicherprogrammierbaren Steuerungen und vieles mehr.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Die Produkte für den Schaltkreis- und Lastschutz schützen Magnetspulen, Relaisspulen,Steuergeräte, Ausgänge von speicherprogrammierbaren Steuerungen und vieles mehr. Sie lassen sich für eineschnelle Installation auf DIN-Schienen montieren und eignen sich hervorragend für Konfigurationen mit hoher Dichte. Wirbieten elektronische Schaltkreisschutzgeräte, Leistungsschalter und Motorschutzsysteme,z. B. modulare Schutzsysteme, Bimetall- undelektronische Motorschutzrelais, Überspannungsschutzgeräte und Filter.

Allen-Bradley logo

In Episode 6 vom ROK Talk über Niederspannungsgeräte sprechen Bill und Paul mit dem Technologieberater Simon Johnson über die Geschichte, den Einsatzzweck und die einzigartigen Leistungsmerkmale der verschiedenen Leistungsschalter. Allen-Bradley ist bekannt für die vielen Abkürzungen, insbesondere wenn es um Leistungsschalter geht - MCCBs (Kompakt-Leistungsschalter), MPCBs (Motorschutz-Leistungsschalter), MCPs (Motor-Kurzschlussschutzschalter), MCBs (Miniatur-Leistungsschalter). Was ist das jeweils und woher weiß man, welchen man verwenden soll?

Products
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(10)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
140MT – Motorschutz-Leistungsschalter
Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MT bieten einen kostensparenden magnetischen Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz bis 40 A.
140G – Leistungsschalter in Kompaktbauweise
Leistungsschalter 140G
Unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140G sind in neun verschiedenen Baugrößen mit einem Bereich von 10–3000 A erhältlich.
Rechte Seitenansicht eines schwarzen Drehbetätigers mit schwarzem Griff
140G – Drehbetätiger durch die Tür
Die vereinfachte Montage und der Betrieb des Schaltschranks ermöglicht die Steuerung des geschützten Leistungsschalters und die Aufrechterhaltung der Funktionalität, unabhängig davon, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.
1489-m – thermomagnetische Leistungsschalter
1489-M – Thermomagnetische Leitungsschutzschalter
Diese Leistungsschalter sind ideal für extreme Umgebungsbedingungen, bieten eine schnelle Unterbrechungszeit und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit.
188-j – Regionale Leistungsschalter
188-J Regional Circuit Breakers
Diese Leistungsschalter zeichnen sich durch schnelle Auslösezeiten und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
1492-mc Thermomagnetische Motorschutzschalter
1492-MC – Thermomagnetische Motorschutzschalter
Diese Leistungsschalter kombinieren thermische und magnetische Auslösung und bieten einen genauen Überlast- und Kurzschlussschutz für Leiter und angeschlossene Geräte.
1492-SPM – Zusätzliche Schutzvorrichtungen
1492-SPM – Supplementary Protectors
Diese zusätzlichen Schutzvorrichtungen sind strombegrenzend und verfügen über zwei Klemmen für Verdrahtung und Stromschiene Flexibilität.
1492-rcda – Fehlerstromschutz
1492-RCDA – Fehlerstromschutz-Geräte
Diese Geräte erkennen und unterbrechen Erdschluss, sodass Sie Verletzungen von exponierten Personen und Schäden an der Ausrüstung verhindern können.
1492-GH – Hochleistungs-Leistungsschalter mit hoher Dichte
Diese Leistungsschalter verfügen über einen thermischen Anteil und eine magnetische Auslösung, um die kombinierten Vorteile zweier Erkennungssysteme zu bieten.
1492-d DC-Hochspannungs-Miniatur-Leistungsschalter
1492-D DC-Hochspannungs-Miniatur-Leistungsschalter
Diese Leistungsschalter bieten Überstrom- und Kurzschluss-Schutz für DC-Schaltkreise mit höherer Spannung und verfügen über zwei Klemmen und eine Mehrdraht-Auslegung für bis zu vier Drähte.
Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140UT mit verriegelbarem Knopf und Kurzschluss-Auslösemelder
140UT – Kompakt-Leistungsschalter
Hierbei handelt es sich um strombegrenzende Kompakt-Leistungsschalter, die einen festen Kurzschluss- und Überstromschutz bieten, hohe Ausschaltwerte für 2- und 3-polige Geräte aufweisen und für Rückspeisung bei 240 V und 480Y/277 V geeignet sind.
Motor-Kurzschluss- und Überlastschutz der Serie 140MT-D9N mit verriegelbarem Knopf, Auslösetestschalter und Auslösemelder.
140MT MCP
Unsere Motor Circuit Protectors der Serie 140MT (D9N-Ausführung) mit einem Bemessungsstrom von bis zu 40 A können in Kombination mit Schützen und Motorschutzrelais eingesetzt werden.
140 mg MCP
140MG MCP
Diese Geräte bieten eine Trennvorrichtung für Abzweig-Motorschaltkreis, Zweigleistung und Kurzschluss-Magnet-Schutz sowie eine manuelle Schaltfunktion. Diese Geräte sind für 3–1200 A ausgelegt.
140 MP, Mehrfachsensor
140MP – Motorschutzschalter
Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MP bieten magnetischen Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz bis 32 A mit einer Ausschaltleistung bei 400 V von bis zu 100 kA.
140MG MPCB
Diese Leistungsschalter können als Trennvorrichtung für Abzweig-Motorschaltkreis, Zweigleistung und Kurzschluss-Magnetschutz, Überlast-Wärmeschutz und manuelles Schalten eingesetzt werden.
drei 194R nicht sichtbare Messertrennschalter
194R Mit und ohne Sicherung
Diese Schalter sind in Ausführungen mit Sicherung und ohne Sicherung von 20–1250 A erhältlich und können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden.
drei 194U Drehtrennschalter
194U – Lasttrennschalter mit Drehantrieb ohne Sicherung
Diese Schalter sind in Ausführungen ohne Sicherung von 30–160 A erhältlich, die die Verwendung eigener Sicherungssockel ermöglichen.
Allen-Bradley 1494G Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdeten Bereich
1494G – explosionsgefährdeter Bereich
Unsere Sicherheitstrennschalter für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 1494G können für Anwendungen mit 30 A, 60 A und 100 A eingesetzt werden.
Allen-Bradley 1494G Schwerlast-Sicherheitstrennschalter für den industriellen Einsatz
1494G – Heavy Industrial Safety Disconnect Switches für den Schwerindustrieeinsatz
Unsere Sicherheitstrennschalter für den Schwerindustrieeinsatz der Serie 1494G bieten Schaltleistungen von 30–600 A. Sie sind in lackiertem Metallgehäuse vom Typ 3R/4/12, Edelstahlgehäuse vom Typ 4/4X und nichtmetallischem Gehäuse vom Typ 4/4X erhältlich.
zwei 1494H-HL Safety Rotary Lasttrennschalter
1494H – Industrial
Unsere Lasttrennschalter der Serie 1494H für den industriellen Einsatz und der Serie 1494HL für den allgemeinen Einsatz wurden für industrielle und schwere gewerbliche Anwendungen entwickelt und können auch in “at motor” Lasttrennschalter-Anwendungen eingesetzt werden.
Allen-Bradley 1494U Universal-Trennschalter
1494U Universal
Unsere Universal-Messertrennschalter der Bulletin 1494U bieten eine zusätzliche visuelle EIN- oder AUS-Anzeige eines Messertrennschalter-Designs.
Allen-Bradley Sicherungsblöcke Bulletin 1491
1491 – Sicherungsleisten
Unsere Sicherungsklemmenleisten der Serie 1491 sind für Mehrzweckanwendungen konzipiert. Die Sockel dieser Klemmenleisten, entweder aus Phenol oder Porzellan, sind robust konstruiert und ermöglichen eine einfache Montage und Verdrahtung.
1692 – elektronischer Schaltkreisschutz in Blockbauweise
1692 Blockschaltkreisschutz elektronisch
Unsere elektronischen Schaltkreisschutzmodule der Serie 1692 schützen die Sekundärschaltkreise von 24 V DC-Schaltnetzteilen.
1694 – Modulare elektronische Schaltkreisschutz
1694 Modulare elektronische Schaltkreisschutzgeräte
Unsere modularen elektronischen Schaltkreisschutz-Geräte der Serie 1694 schützen die Sekundärkreise von 24 V DC-Schaltnetzteilen vor Kurzschluss oder Überlast. IO-Link-fähige Ausführungen bieten Echtzeiteinblicke in den Status Ihres Steuerungssystems.
140F – Sicherungshalterungen
Sicherungsblöcke der Serie 140F sind für UL-Sicherungen der Klasse CC oder Kleinsicherungen und für IEC-Sicherungen (10 × 38 mm) mit oder ohne Anzeige für ausgelöste Sicherung erhältlich.
1492-FB – Sicherungshalterungen
Unsere Sicherungshalterungen bieten Ihnen eine sichere und komfortable Möglichkeit zur installation von Sicherungen der Klasse CC, J und Midget-Sicherungen.
193 IEC E300-Relais
193 IEC E300 Relays
Unsere Serie 193/592 E300™ (vernetzt) und E200™ (nicht vernetzt) bietet einen modularen Aufbau, Kommunikationsoptionen, Diagnoseinformationen, vereinfachte Verdrahtung und Integration in die Logix-Technologie.
Gruppe von vier frontseitigen E100 elektronischen Motorschutzrelais in verschiedenen Größen. 193-1EEAF
193 IEC E100 Relays
Unsere E100 elektronischen Motorschutzrelais sind die nächste Generation von elektronischem Motorschutzrelais der Basisklasse. Diese Relais bieten erweiterte Funktionen, um Ihre Investitionen in den Motorschutz besser zu schützen.
193 IEC e1 plus Relais
193 IEC E1 Plus Relais
Unsere Bulletin 193 IEC und 592 National Electrical Manufacturers Association E1 Plus elektronische Überlast-Relais werden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Um Ihre migration zu unterstützen, empfehlen wir unseren Kunden, auf unsere E100 elektronische Überlast-Relais umzusteigen.
193-T1 IEC BIMETALLIC STANDARD (BIMETALLISCHE IEC-NORM)
193-T1 CT IEC Bimetall Standard
Unsere Bimetall-Überlastrelais Bulletin 193-T1 IEC sind für den Einsatz mit Bulletin 100-C Schützen und Bulletin 104-C Wende-Schützen konzipiert.
193-k iec – bimetallisches Miniatur
193-K IEC Bimetall-Miniaturrelais
Unsere IEC-Miniatur-Bimetall-Überlastrelais der Serie 193-K sind für den Einsatz mit Schützen der Serie 100-K und Wende-Schützen der Serie 104-K konzipiert. Diese thermischen Überlastrelais verfügen über einen Differenzialmechanismus, der sie empfindlich gegenüber Phasenverlust macht.
592 National Electrical Manufacturers Association eutektische Legierung
592 National Electrical Manufacturers Association eutektische Legierung
Die Überlastschutz-Relais mit eutektischer Legierung der Serie 592 sind thermische Geräte.
809s Stromüberwachung
809S – Stromüberwachung
Unsere Stromüberwachungsrelais der Serie 809S bieten Unter- und Überstromerkennung sowie zusätzliche Schutzfunktionen, die sich problemlos zu Ihren Motorsteuerungsschaltkreisen hinzufügen und anwenden lassen.
Spannungsüberwachung 813s
813S – Spannungsüberwachung
Unsere Spannung Überwachungsrelais der Serie 813S bieten moderne zusätzliche Schutzfunktionen, die Sie problemlos in Ihre Motorsteuerung Stromkreise integrieren und anwenden können.
814s Leistungsüberwachung
814S Leistungsüberwachung
Unsere Bulletin 814S Leistungsfaktor-Leistungsüberwachungsrelais und Leistungsüberwachungsrelais (kW) bieten modernste zusätzliche Schutzfunktionen, die Sie problemlos zu Ihren Motorsteuerungsschaltkreisen hinzufügen und anwenden können.
817s Überwachung des Thermistors
817S Thermistor-Überwachung
Unsere Thermistor-Überwachungsrelais der Bulletin 817S schützen die Ausrüstung vor Übertemperaturbedingungen und bieten zusätzliche motor Schutzfunktionen, die Sie einfach hinzufügen und auf Ihre Motorsteuerungsschaltkreise anwenden können.
4983-DC – Überspannungsschutz und filter
Der DIN-Schienen-filter und Überspannungsschutzeinrichtung Bulletin 4983-DC ist die Kombination aus filter und Überspannungsschutzeinrichtung. Dieses Gerät bietet Überspannungsschutz und Störschutz in einem kleinen Paket.
4983-pf – filter für die Schaltschrankmontage
4983-PF Panel Mount Filters
Unsere Panel Mount filter der Serie 4983-PF bieten Schutz vor Störungen.
4983-ds Überspannungsschutzgeräte
4983-DS – Überspannungsschutzeinrichtungen
Unsere DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutzeinrichtungen der Serie 4983-DS werden parallel angeschlossen und verwenden einen MOV, um Hochspannungsüberspannungen an der Klemme zu begrenzen.
4983-dh hochbelastbare Überspannungsschutzeinrichtungen
4983-DH Heavy Duty Surge Protectors
Der hochbelastbare AC-Überspannungsschutz Bulletin 4983-DH kombiniert ein Hochenergie-varistor-Netzwerk (MOV) mit einer Gasentladungsröhre, um ein besseres Schutzniveau, eine längere Dauer und eine bessere Leckstromkontrolle zu bieten.
4983-dd Dataline-Überspannungsschutzeinrichtungen
4983-DD Dataline-Überspannungsschutzeinrichtungen
Unsere Bulletin 4983-DD DIN-Schienen Dataline-Überspannungsschutzgeräte schützen industrielle Kommunikationsnetzwerke.
194e Lastschalter
194E – Lasttrennschalter
Unsere Lastschalter der Serie 194E sind für den Einsatz als lokale motor Isolations- und Lasttrennschalter konzipiert.
193l Steuer- und Lastschalter
194L – Steuer- und Lastschalter
Unsere Control- und Load-Schalter der Bulletin 194L sind flexible, anpassungsfähige, zeit- und platzsparende Geräte.
Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140u
140U – Kompakt-Leistungsschalter
Unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140U werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, auf unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140UT zu migrieren.
140m motor circuit protectors
140M MCP
Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere Bulletin 140M motor Circuit Protectors ab März 2022 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf verfügbar sind. Wir empfehlen Ihnen, auf unsere Bulletin 140MT motor Circuit Protectors zu migration.
140m IEC-Leistungsschalter
140M IEC-Leistungsschalter
Unsere Motorschutzschalter Bulletin 140M sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Wir empfehlen Ihnen, auf unsere Motorschutzschalter Bulletin 140MT umzusteigen.
Modularer Schutzsystem 825-p
825-P – Modular Schutzsystem
Unsere modular Protection Systems der Serie 825-P werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf die E300 Electronic Overload Relays umzusteigen.
Motorschutz- und Abgangsschutz Bulletin 857
Motor-Feeder-Schutzrelais Bulletin 857
Unsere Motor-Feeder-Schutzrelais der Serie 857 für Mittelspannung werden eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Wir bieten Tools, die Ihnen den Übergang zu moderneren Technologien erleichtern.
Motor-Feeder-Schutzrelais Bulletin 865
Motorabgangsschutzrelais Bulletin 865
Unsere Motor-Feeder-Schutzrelais der Serie 865 für Mittelspannung werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir bieten Tools, die Ihnen den Übergang zu moderneren Technologien erleichtern.
Allen-Bradley 1494R Drehantrieb-Lasttrennschalter mit variabler Tiefe für die Türmontage
1494R Variable-depth
Unsere Bulletin 1494R Türmontage-Lasttrennschalter mit variabler Tiefe sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Bulletin 194R Dreh-Lasttrennschalter umzusteigen.
Allen-Bradley 1494C Lasttrennschalter mit Kabelbetätigung
1494C – Kabelbetätigt
Unsere Bulletin 1494C Kabelbetätigten Trennschalter sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Bulletin 1494U Universal-Trennschalter umzusteigen.
Allen-Bradley 1494V Flanschmontierte Trennschalter mit variabler Tiefe
1494V Variable Tiefe
Unsere Bulletin 1494V Flanschmontierten Trennschalter mit variabler Tiefe sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Bulletin 1494U Universal-Trennschalter umzusteigen.
Allen-Bradley 1494F Flanschmontierte Trennschalter mit fester Tiefe
1494F Fixed-depth
Unsere Bulletin 1494F Fixed-depth Flansch-Trennschalter sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, auf unsere Bulletin 1494U Universal-Trennschalter umzusteigen.
Installieren eines flanschmontierten Schaltergriffs mit flexiblen Kabeln
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation eines flanschmontierten Schaltergriffs mit flexiblen Kabeln an Kompakt-Leistungsschaltern der Serie 140G.
Installieren eines Drehmechanismus
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation einer Drehmechanismus an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Installieren von Unterspannungsauslösungszubehör
Das Schulungsvideo zeigt Schritt für Schritt die Installation des Unterspannungsauslösungszubehörs an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Überblick über die Produktreihe der Kompakt-Leistungsschalter
Sehen Sie sich das Video mit einem Überblick über die Produktreihe der Kompakt-Leistungsschalter vom Zubehör bis zum Bediener an.
Installieren eines Hilfsschalters
Das Schulungsvideo zeigt Schritt für Schritt die Installation eines Hilfsschalters an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Installieren eines Spannungsauslösers
Step-by-step guide for installing a shunt trip on 140G circuit breakers by Allen-Bradley. Enhance safety and efficiency in your setup. Watch and learn now.
Installieren einer Abschaltvorrichtung
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation einer Abschaltvorrichtung an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen H und J der Serie 140G.
Installieren eines Unterspannungsauslösers
Das Video-Tutorial zeigt Schritt für Schritt die Installation eines Unterspannungsauslösers an Kompakt-Leistungsschaltern der Baugrößen G, H, I und J der Serie 140G.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: