Wir bieten eine große Auswahl an Netzteillösungen. Von Schaltnetzteilen über unterbrechungsfreie Stromversorgungen bis hin zu Transformatoren sind alle unsere Produkte auf einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt.
- Overview
- Products
Overview
In ROK Talk on Industrial Compounds – Episode 7, sprechen Bill und Paul mit Industrial Control Lead, Derrick Hinds, über die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Netzteils und die typischen Fehler, die bei der Auswahl eines Netzteils gemacht werden.
Products
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
1606-XLS Performance
Unsere Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheiten erheblich reduziert und gleichzeitig eine Leistungssteigerung von 150 % ermöglicht.
1606-XLE Essential
Unsere Schalt-Netzteile der Serie 1606-XLE Essential sind mit 12, 24 und 48 V DC Ausgang von 80–960 W mit 120 % Leistungserhöhung erhältlich.
1606-XLP Compact
Unsere Compact Switched Mode Power Supplies der Serie 1606-XLP sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie Platz sparen müssen.
1606-XLB Basic
Unsere Basisschaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in 24 V DC-Größen von 1.5–20 A erhältlich.
ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies der Serie 1607
Unsere ArmorPower™ On-Machine™-Netzteile der Serie 1607-XT sind für Anwendungen konzipiert, bei denen aufgrund von Netzausfall ein Spannungsabfall auftritt und bei denen kompakte Größe, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
1497 Global Control
Unsere Bulletin 1497 Global Control Transformers bieten Primärspannungen mit einer, zwei und mehreren Abzweigungen. Diese vielseitigen Transformatoren mit mehreren Abzweigungen ermöglichen eine reduzierte Steuerspannung von einer Vielzahl von Spannungsquellen, um die Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen zu erfüllen.
1497A Werkzeugmaschine
Unsere Bulletin 1497A Maschinenwerkzeugtransformatoren (50/60 Hz) sind so konzipiert, dass sie die Netzspannungen für Steuerkreise reduzieren.
Steuerstromkreis 1497B
Unsere Bulletin 1497B Steuerleistungstransformatoren (60 Hz) sind so konzipiert, dass sie die Netzspannungen auf Steuerstromkreise reduzieren.
1497D General Purpose
Unsere General Purpose Transformers der Bulletin 1497D werden in der Regel zum Speisen von Geräten, Beleuchtung, motorisierten Maschinen und Leistungsbelastungen aus elektrischen Verteilersystemen verwendet.
1606-XLD DC-DC-Wandler
Unsere DC–DC-Wandler der Serie 1606 XLD tragen zur Zuverlässigkeit des Systems bei und erhöhen die Resilienz des Steuerstromkreises bei Spannungsschwankungen. Die kompakte Bauform hilft, den Platz auf der Schalttafel zu optimieren.
1608 DySC® Spannungseinbruchschutz
Unsere DySC® Voltage Sag Protectors der Serie 1608 schützen vor Spannungseinbrüchen und kurzzeitigen Ausfällen, die für einen erheblichen Anteil an Ausfallzeiten in der Fertigung und beschädigten Anlagen Konto sind.
1609-B Industrial
Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen Bulletin 1609-B für den industriellen Einsatz sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
1609-D Industrial Networking
Unsere Bulletin 1609-D Familie der unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz ist eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
1609-P – Industrial Tower
Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen Bulletin 1609-P für den industriellen Einsatz sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
1606-XL Standard-Schaltnetzteile
Unsere Standard-Schaltnetzteile Bulletin 1606-XL sind eingestellt und nicht mehr zum Verkauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration auf die Bulletin 1606-XLE/XLS Standard-Schaltnetzteile durchzuführen.