Loading

1606-XLS Performance
Allen-Bradley

Unsere Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheiten erheblich reduziert und gleichzeitig eine Leistungssteigerung von 150 % ermöglicht.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(64)
(10)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere leistungsstarken Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheiten erheblich reduziert und gleichzeitig eine Leistungssteigerung von 150 % ermöglicht. Diese Netzteile bieten DC-Ausgangsoptionen von 5, 12, 15, 24 und 48 V in Größen von 80–960 W.

  • Enthält Nennausgänge zwischen 80–960 W (3.3–40 A bei 24 V DC)
  • Bietet 150 % Leistungssteigerung zur Bewältigung von Inbetriebnahme-Lasten
  • Enthält mehrere ein- und dreiphasige Eingänge für globale Anwendungen
  • Bietet kleine Baugröße für Platz auf der Schalttafel
  • Stellt Puffermodule für eine kurze Boost-Funktion bereit, die Lastströme bei typischen Netzfehlern, Schaltvorgängen oder Lastspitzen puffern
  • Stellt Redundanzmodule zur Verwaltung von zwei Stromversorgungen für Notstrom bereit

Produktvergleich

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Eingangsspannung dreiphasig ein-/dreiphasig ein-/dreiphasig ein-/dreiphasig
Wattbereich 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Mehrere Ausgangsspannungen 24–28 V DC Ja Ja Ja
Anschlüsse Schraub-, Push-in Schraub-, Steck-, Feder-, Push-in Schraub-, Feder-, Steck Schraub-, Feder
Automatische Eingangswahl X X X X
Power Boost   120 %   150 %/5 s
DC OK-Relaisausgang X X   X
DC OK-LED-Anzeige X X X X

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Schaltnetzteile der Serie 1606-XLE, XLP, XLS 1606-PP003_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Schaltnetzteilen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen 1606-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE-Kennzeichen
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • cURus
Konformität mit Standards
  • ABS/GL/RINA (Marine)
  • ATEX
  • Klasse 1 Div. 2 (T3A)
  • CE
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • NEC Klasse 2
  • SEMI F47-kompatibel

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Netzteile
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLS Performance
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: