Loading

1606-XLB Basic
Allen-Bradley

Unsere Basisschaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in 24 V DC-Größen von 1.5–20 A erhältlich.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Basisschaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in 24 V DC-Ausführungen von 1.5–20 A erhältlich. Diese Netzteile sind wirtschaftlich, bieten eine Effizienz von bis zu 95.2 % und sind für eine lange Betriebsdauer ausgelegt.

  • Verfügbar in den Größen 1.5 A (36 W), 2.5 A (60 W), 3.75 A (90 W), 5 A (120 W), 10 A (240 W) und 20 A (480 W)
  • Entwickelt für eine verlängerte mittlere Betriebsdauer für einen längeren Service bei einem erheblichen Preisvorteil
  • Umfasst ein Single-Board-Design, das eine Effizienz von bis zu 95.2 % ermöglicht und die Wärmeabgabe reduziert, was die Wärmebelastung anderer Komponenten im Gehäuse verringern kann.
  • Stellt ein DC-OK-Signal zur Verfügung, das die Überwachung der Ausgangsspannung des Geräts ermöglicht.
  • Klickt reibungslos auf jede Standard-DIN-Schiene und verfügt über große Klemmen, die die Verdrahtung erleichtern.

Mehr Auswahlmöglichkeiten für Ihre Anwendung Neue Modulgrößen verfügbar

  • 1.5 A (36 Watt)
    • 1606-XLB36EH, 24 V DC, Push-In termination, NEC Class 2
  • 2.5 A (60 Watt) 
    • 1606-XLB60EH, 24 V DC, Push-In termination, NEC Class 2
    • 1606-XLB60E, 24 V DC, Screw termination, NEC Class 2
  • 3.75 A (90 Watt) 
    • 1606-XLB90EH, 24 V DC, Push-In termination
    • 1606-XLB90E, 24 V DC, Screw termination
    • 1606-XLB90EQ, 24 V DC, Screw termination, NEC Class 2
  • 5 A (60 Watt) 
    • 1606-XLB60BH, 12 V DC, Push-In termination, NEC Class 2
  • 20 A (480 Watt) 
    • 1606-XLB480E, 24 V DC, Screw termination 
  • Redundanzmodul zur Erhöhung der Zuverlässigkeit in kritischen Stromkreisen
    • 1606-XLBRED20, 20 A, Diodenbasiert

Produktvergleich

 
1606-XLB
1606-XLE
1606-XLP
1606-XLS
Eingangsspannung dreiphasig ein-/dreiphasig ein-/dreiphasig ein-/dreiphasig
Wattbereich 36–480 W 80–960 W 15–100 W 80–960 W
Mehrere Ausgangsspannungen 24–28 V DC Ja Ja Ja
Anschlüsse Schraub-, Push-in Schraub-, Steck-, Feder-, Push-in Schraub-, Feder-, Steck Schraub-, Feder
Automatische Eingangswahl X X X X
Power Boost   120 %   150 %/5 s
DC OK-Relaisausgang X X   X
DC OK-LED-Anzeige X X X X

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für das Basic Power Supply Bulletin 1606-XLB 1606-PP004_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Schaltnetzteilen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen 1606-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
  • cULus Recognized
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
Konformität mit Standards
  • CE
  • C-Tick
  • cULus Listed

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzteile
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLB Basic
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose