Loading

1606-XLE Essential
Allen-Bradley

Unsere Schalt-Netzteile der Serie 1606-XLE Essential sind mit 12, 24 und 48 V DC Ausgang von 80–960 W mit 120 % Leistungserhöhung erhältlich.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(62)
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Schaltnetzteile der Serie 1606-XLE Essential sind mit 12, 24 und 48 V DC Ausgang von 80–960 W mit 120 % Leistungserhöhung erhältlich.

Was ist neu?

Neues Design und verbesserte Leistung
  • Verbessertes Design erhöht die Effizienz und reduziert die Wärmeabgabe in Ihrem Schaltschrank
  • Kompaktere Produkte bieten verbesserte Leistung
  • Höhere Temperaturbereiche bieten zusätzliche Anwendungsflexibilität
  • Neue Anschlussoptionen: Push-in, Federkraftklemme und Stecker
  • Neue Optionen für integrierte Redundanz, Schutzbeschichtung und Fern-Ein/Aus

  • Beinhaltet Anschlussoptionen wie Push-In, Federkraftklemme, Steck- und Schraubanschluss
  • Bietet eine hohe mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen Spezifikation, die zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit des Steuerungssystems beiträgt
  • Sorgt für Effizienz zur Reduzierung der Wärmeentwicklung in Schaltschränken
  • Beinhaltet Nennausgänge zwischen 80–960 W (3.3–40 A bei 24 V DC)
  • Erfüllt Anforderungen an Hochverfügbarkeitsanwendungen mit optionalen Redundanzmodulen – einschließlich Lastverteilungsvariante
  • Bietet mehrere einphasige und dreiphasige Eingänge für globale Anwendungen – einschließlich einer wirtschaftlichen einphasigen Lösung 

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Schaltnetzteilen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen 1606-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Recognized Component Canadian RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed
  • cULus Recognized
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
Konformität mit Standards
  • ABS/GL/RINA (Marine)
  • ATEX
  • CE
  • Klasse 1 Div. 2 (T3A)
  • C-Tick
  • cULus
  • NEC Klasse 2
  • SEMI F47-kompatibel

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzteile
  5. Chevron LeftChevron Left 1606-XLE Essential
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: