Loading

Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
Allen-Bradley®

Entdecken Sie eine große Auswahl an Motorsteuerungen, Motorstartern, Schützen, Softstartern und Motor Control Centern für Niederspannung und Mittelspannung, die den National Electrical Manufacturers Association- und IEC-Normen entsprechen.
Loading
  1. Überblick
  2. Produkte
Open All Close All
Überblick
M100 Motor Family

Anspruchsvolle Fertigungs-, Verarbeitungs- und Handelsumgebungen verlassen sich auf Motorsteuerungsprodukte von Allen-Bradley®. Unsere Industriemotorlösungen sind für unzählige Branchen und Anwendungen mit Niederspannung und Mittelspannung konzipiert. Unsere Motorsteuerungen erfüllen die globalen National Electrical Manufacturers Association- und IEC-Normen und können Ihnen helfen, Produktivität, Betriebszeit, Sicherheit und Energieeffizienz zu steigern.

Allen-Bradley-Logo

Wichtige Funktionen

Elektronische Motorstarter

Unser neuester Motorstarter, der Ml00 elektronische Motorstarter, vereinfacht die Schaltschrankverdrahtung und reduziert die Komplexität von Komponenten und Engineering durch erweiterte funktionale Sicherheitslösungen und Motorstartfunktionen. Minimieren Sie mechanische Anforderungen und optimieren Sie die Lebensdauer des Motors.

Elektronische Softstarter

Die vollständige Produktreihe der Softstarter umfasst den  SMC™-3, SMC™ Flex und SMC™-50. Diese Softstarter sind so konzipiert, dass sie mechanische Anforderungen minimieren und die Lebensdauer des Motors optimieren. Sie sind als Starterkombination mit einem Sicherungstrenner oder Leistungsschalter erhältlich.

Elektrische Schütze

Finden Sie eine vollständige Produktreihe von National Electrical Manufacturers Association- und IEC-Schützen von National Electrical Manufacturers Association-Größen 00–8 oder IEC-Größen 5–2650 A. Elektrische Schütze sind als eigenständige Produkte oder in Kombination mit kompatiblen Leistungsschaltern und Überlastschutz erhältlich, um Zwei- oder Drei-Komponenten-Startsysteme bereitzustellen.

Intelligente Motorsteuerzentren

Die branchenführenden CENTERLINE™- und FLEXLINE™-Motorsteuerzentren bieten integrierte Prozess- und Leistungssteuerung. Mit intelligenter Motorsteuerungsausrüstung, IntelliCENTER®-Motorsteuerungssoftware und ArcShield™-Technologie zur Lichtbogenrückhaltung bieten unsere Motorsteuerzentren Echtzeit-Gerätedaten, dezentrale Überwachung und eine sicherere Umgebung für den Betrieb Ihrer industriellen Automatisierungsanwendungen. 

Motor Control Center-Software vereinfacht Konfiguration, Überwachung und Instandhaltung
Motor Control Center-Software vereinfacht Konfiguration, Überwachung und Instandhaltung
Blog
Blog
Motor Control Center-Software vereinfacht Konfiguration, Überwachung und Instandhaltung
Die IntelliCENTER®-Datenbasis identifiziert die kritischen Ethernet/IP-fähigen Motorsteuerungskomponenten in Ihrem MCC und unterstützt so einen profitablen Anlagenbetrieb
Jetzt lesen

Motorsteuerungslösungen für skalierbare, effiziente industrielle Automatisierung

Entdecken Sie eine vollständige Palette von Motorsteuerungsprodukten – von Motorstartern und Schützen bis hin zu MCCs und SMC™ Flex – die entwickelt wurden, um die Leistung zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und globale Standards in industriellen Anwendungen zu unterstützen.

PRODUKT

Schütze

Die Serien 500, 100-C, 100-E und 100-K bieten kompakte, energieeffiziente Motorsteuerung über einen weiten Strombereich. Sicherheitsschütze (100S/104S) bieten Spiegelkontakt-Leistung für Rückführungsschaltkreise in Sicherheitsanwendungen.

Schütze

PRODUKT

Steuer- und Lastschalter

Steuer- und Lastschalter bieten eine sichere, effiziente Motorisolierung und Lasttrennfunktionen für Anwendungen mit Niederspannung und Mittelspannung.

Steuer- und Lastschalter

PRODUKT

Gehäuse

Bieten ein langlebiges, platzsparendes Gehäuse für industrielle Motorsteuerungskomponenten und gewährleisten Schutz vor Umwelteinflüssen und elektrischen Störungen.

Gehäuse

PRODUKT

Niederspannungs-MCCs

Niederspannungs-Motorsteuerzentren helfen Ihnen, die Nachfrage nach integrierten Prozess-, Energie- und intelligenten Motorsteuerungssystemen zu erfüllen. Wenn sie mit intelligenten VFDs, PlantPAx® Dual Channel Input Stop, IntelliCENTER® Motorsteuerungssoftware und ArcShield™ Lichtbogenrückhaltungstechnologie spezifiziert werden, bieten sie eine bessere Sichtbarkeit und sicherere Umgebungen für den Betrieb Ihrer kritischen Anwendungen.

Niederspannungs-MCCs

PRODUKT

Softstarter für Niederspannung

Softstarter für Niederspannung ermöglichen eine kontrollierte Motorsteuerung beim Starten und Stoppen für eine Vielzahl von Standardanwendungen in der industriellen Automatisierung. Sie helfen, den Verschleiß an angeschlossenen Geräten zu reduzieren, die Energieeffizienz zu optimieren und bieten flexible Konfigurationsoptionen für moderne Automatisierungs- und Steuerungsarchitekturen.

Softstarter für Niederspannung

PRODUKT

Niederspannungsstarter

Niederspannungs-Motorstarter bieten eine zuverlässige Motorsteuerung für Industrieanwendungen. Sie zeichnen sich durch kompakte Bauformen, Überlastschutz und Softstart-Funktionen aus, um die Motorleistung zu verbessern, den Verschleiß zu verringern und den energieeffizienten Betrieb zu unterstützen. Diese Motorstarter sind ideal für National Electrical Manufacturers Association- und IEC-Normen, vereinfachen die Installation und verbessern die Betriebszeit des Systems bei einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen.

Niederspannungsstarter

PRODUKT

Mittelspannungs-MCCs

Mittelspannungs-Motorsteuerzentren bieten eine Infrastruktur für Ihre industriellen Strom- und Motorsteuerungsanforderungen. Unser skalierbarer Aufbau hilft, die Betriebszeit, Energieeffizienz und Sicherheit durch erweiterte Diagnosefunktionen, dezentrale Überwachung und Motorsteuerung sowie lichtbogenbeständige Ausrüstung zu erhöhen. Erfüllt die UL 347-Sicherheitsstandards.

Mittelspannungs-MCCs

PRODUKT

Softstarter für Mittelspannung

Softstarter für Mittelspannung ermöglichen eine sanfte Beschleunigung und Verzögerung großer, leistungsstarker Motoren und tragen so dazu bei, die mechanischen Anforderungen und den elektrischen Bedarf während des Anlaufs zu verringern. Sie sind für leistungsstarke Anwendungen konzipiert, unterstützen eine zuverlässigere Leistung, verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung und verbessern die Sicherheit in anspruchsvollen Branchen.

Softstarter für Mittelspannung


Intelligente Motorsteuerungslösungen für die industrielle Automatisierung

Entdecken Sie ein umfangreiches Portfolio intelligenter Hardware, erweiterter Software und Expertenservices, die darauf ausgelegt sind, die Motorsteuerungsleistung zu optimieren, erweiterte Diagnosefunktionen zu ermöglichen und die industrielle Automatisierung in Ihrem gesamten Betrieb zu rationalisieren.

Welche Arten von Allen-Bradley® Motorsteuerungsprodukten sind verfügbar?

Allen-Bradley® Motorsteuerungen umfassen Motorstarter, Schütze, Softstarter, Frequenzumrichter, Motorsteuerzentren und Steuer-/Lastschalter für Niederspannungs- und Mittelspannungsanwendungen.

Wie verbessern die Softstarter von Allen-Bradley® die Motorleistung?

Softstarter wie der SMC™-50 reduzieren die mechanischen Anforderungen während des Motorstarts und -stopps, was dazu beiträgt, die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern, den Energieverbrauch zu senken und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Was ist der Unterschied zwischen Niederspannungs- und Mittelspannungs-MCCs?

Niederspannungs-MCCs werden für Motoren verwendet, die unter 600 V betrieben werden. Sie bieten einen kompakten, modularen Aufbau und erweiterte Diagnosefunktionen für die Motorsteuerung. Mittelspannungs-Motorsteuerungszentren steuern Motoren über 1000 V und sind für industrielle Fertigungs- und Verarbeitungsanwendungen konzipiert.

Können Allen-Bradley® Motorsteuerungsprodukte in Automatisierungssysteme integriert werden?

Ja, Allen-Bradley® Motorsteuerungslösungen lassen sich problemlos in die integrierte Architektur von Rockwell Automation integrieren, einschließlich Ethernet, Studio 5000® und FactoryTalk® Plattformen für einheitliches Design, Steuerung und Diagnose.

Welche Softwaretools stehen zur Konfiguration von Motorsteuerungsprodukten zur Verfügung?

Tools wie Studio 5000®, FactoryTalk® Design Studio™ und Connected Components Workbench™ vereinfachen die Programmierung, Konfiguration und Diagnose für Motorstarter, variable Frequenzantriebe und Motorsteuerungszentren – sie verkürzen die Einrichtungszeit und verbessern die Systemleistung.

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Stratix 5200 Switch
Schwarzer Stratix® 5200-Switch von vorne
PRODUKT
Stratix 5200 Switch

Entdecken Sie die Funktionen des verwalteten industriellen Ethernet-Switches Allen-Bradley® Stratix® 5200. Diese Switches bieten eine optimierte Integration mit der Software Studio 5000® Automation Engineering & Design Environment®, die die Konfiguration und Überwachung vereinfacht.

Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
Motorsteuerung Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
M100-Starter
Der M100-Starter bietet Funktionen zur Überwachung der Motorleistung, wie z. B. Strompegel und Spannung, die es den Benutzern ermöglichen, optimale Bedingungen aufrechtzuerhalten und die Effizienz ihrer Systeme zu steigern.
FLEXLINE™ Motor Control Center
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE-Niederspannungs-IEC-Motor Control Center (MCCs). Entwickelt für industrielle Motorsteuerung, Stromverteilung und elektrische Schaltanlage. Entsprechen IEC 61439 1 & 2
IEC-Standard-Schütze
IEC-Normschütze
Unsere Serie 100-C bietet platzsparende, leistungsstarke Schütze mit 9–97 A. Diese Schütze mit geringem Stromverbrauch sind für die Steuerung von Motoren und anderen Lasten ausgelegt.
Produktfamilie Bulletin 100-E
IEC-Großschütze
Unsere Schütze der nächsten Generation der Serie 100-E sind in Größen von 9–2650 A erhältlich und helfen dabei, Breite und Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig Platz auf der Schalttafel zu sparen.
Graue Kunststoff-Plattform des CrossBoard-Systems, die mit Motorschutz-Komponenten bedeckt ist. Im mittleren Drittel der Plattform sehen Sie Platz zwischen den montierten Komponenten, wobei die dunklen Löcher zum Einrasten der Komponenten vorgesehen sind.
Montagesystem Bulletin 141 modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System)
Unsere Montagesysteme für das modulares Steuerungssystem (MCS - Modular Control System) Bulletin 141 bieten verschiedene Montagemöglichkeiten für IEC 61439-Lastabgänge.
Kombinierte NEMA-Schütze
Unsere NEMA-Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.
Miniatur-Kontaktoren Bulletin 100-k
Miniaturschütze Bulletin 100-K
Unsere IEC-Miniatur-Schütze der Serie 100-K sind für gewerbliche und leichte Industrieanwendungen konzipiert, bei denen der Platz auf der Schalttafel begrenzt ist. Diese Miniaturgeräte sind mit 45 mm Breite flacher und benötigen weniger Tiefe auf der Schalttafel als Standard-IEC-Schütze.
IEC-Sicherheitskontaktor
IEC-Sicherheitsschütze
Unsere IEC-Sicherheitsschütze der Serie 100S/104S bieten eine Spiegelkontakt-Leistung von bis zu 750 A mit mechanisch verbundenen oder Spiegelkontakten, die in Rückführkreisen für moderne Sicherheitsanwendungen erforderlich ist.
Kondensator-Schütze der Serie 100q-c
Bulletin 100Q-C Kondensator-Schaltgeräte
Unsere Kondensatorschütze der Serie 100Q sind für die Schaltung von Kondensatorgruppen ausgelegt. Die an der Vorderseite montierten Widerstandselemente begrenzen starke Einschaltstromstöße. Dadurch werden die Schütze und Kondensatoren weniger belastet. Unsere Schütze sind kompakt und wirtschaftlich und verwenden keine Luftkernreaktoren.
Bulletin 300 AC – Schütze
AC-Schütze Bulletin 300
Unsere Schütze und motorstarter der Serie 300 der National Electrical Manufacturers Association bieten eine platzsparende und wirtschaftliche Alternative für Anwendungen, die eine Motorsteuerung nach National Electrical Manufacturers Association erfordern.
Bulletin 400 – Schütze mit definierter Aufgabe
Bulletin 400 – Schütze für definierte Zwecke
Die Schütze für definierte Anwendungen der Serie 400 sind kompakt und platzsparend, bieten aber dennoch ein leistungsstarkes Produkt.
Durchverkabelung der Serie 500f für motorlasten
Durchverkabelung für motorlasten der Serie 500F
Unsere AC-Schütze der Serie 500F (offene Ausführung) sind in Durchverkabelungsausführung von NEMA-Größe 0–5 verfügbar. Die Netzanschlüsse befinden sich oben am Gerät, die Lastanschlüsse unten.
Bulletin 500 – Obere Verdrahtung für motor-Lasten
Bulletin 500 – Obere Verdrahtung für motor-Lasten
Unsere AC-Schütze der Serie 500 sind in der Ausführung mit oberer Verdrahtung von NEMA-Größe 00–9 erhältlich. Alle Leistungsanschlüsse befinden sich an der Oberseite der Schütze. Sie können AC-Motor-Lasten schalten, wenn kein Überlastschutz erforderlich ist oder dieser separat bereitgestellt wird.
Vakuum-Schütze
Vakuumschütze (Vacuum Contactors)
Unsere Vakuumschütze der Serie 1102C/1104C und der Serie 1502 National Electrical Manufacturers Association für den Mittelspannungsbereich bieten Zuverlässigkeit für Motorsteuerungssysteme in rauen, schmutzigen Umgebungen.
156c – elektronisch Schütze
156C – elektronisch Schütze
Unsere elektronischen Schütze der Serie 156-C ergänzen unsere Produktreihe der elektronischen Relais der Serie 700 und bieten Ihnen eine vollständige Produktreihe an elektronischen Lösungen.
1503 Isolationsschalter
1503 Isolation Switch
Unser Isolationsschalter der Serie 1503 ist ein Schalter ohne Lasttrennung, der mit dem Vakuumschütz der Serie 1502 und dem Isolationsschaltergriff der Serie 1503HM zusammenarbeitet, um die Leistungszelle zu isolieren, wenn der Isolationsschaltergriff in die AUS-Position bewegt wird.
1592-Lasttrennschalter
1592 Lasttrennschalter
Unsere Mittelspannungs-Lasttrennschalter der Serie 1592 sind mit Sicherung und ohne Sicherung sowie mit speziellen Mittelspannungssteuerungsoptionen für Abzweige und Hauptleitungen erhältlich.
598 Gehäuse für allgemeine Zwecke
598 Gehäuse für allgemeine Zwecke
Unsere Gehäuseserie der Serie 598 umfasst Mehrzweckgehäuse, Anschlusskasten und Ersatzgehäuse, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich konzipiert sind.
598 Drucktasten-Gehäuse
598 – Drucktaster-Gehäuse
Wir bieten Drucktasten-Gehäuse in 1- bis 4-Montagebohrung-Konfigurationen an, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet sind.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
CENTERLINE 2100 Motor Control Center für den Niederspannungsbereich
Geben Sie ein intelligentes Motor Control Center an. MCC-Hardware und -Software bieten Ferndiagnose, erhöhte Sicherheit und schnellere installation. Erfüllen Sie die UL 845- und National Electrical Manufacturers Association-Normen
 Industrial engineer working on computer in factory
IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
Die Software für industrielle Motor Control Center ermöglicht Ihnen dank Echtzeitdiagnose einen Blick in Ihre MCC-Buckets. Steigern Sie Betriebszeit, Produktivität und Sicherheit.
CENTERLINE 1500-Motor Control Center für Mittelspannung
CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Motor Control Center
Unser Motor Control Center verbessert die Effizienz der industriellen Automatisierung für die Schwerindustrie und erfüllt die Sicherheitsstandards von UL 347.
SMC™-50 elektronisch
SMC™-50 elektronisch
Unsere SMC™-50-Softstarter sind für einen Strombereich von 108–480 A verfügbar. Unsere vollständig elektronischen SMC-50-Softstarter sind für 90–520 A verfügbar.
SMC™ Flex – intelligente Steuerungen
SMC Flex Softstarter
Unsere SMC™ Flex-Softstarter sind für einen Strombereich von 5–1250 A erhältlich.
SMC™-3 Softstarter
SMC™-3 Softstarter
Unsere SMC™-3 Softstarter sind für einen Strombereich von 3–480 A verfügbar und bieten eine kompakte, echte dreiphasige Steuerung in einem wirtschaftlichen Paket. Sie umfassen Überlastschutz, integrierten Bypass sowie motor- und Systemdiagnose.
stc – Steuerung für das Anlaufmoment
STC – Softstarter mit Anlaufmoment-Steuerung
Unsere Bulletin 154 STC™-Softstarter bieten eine wirtschaftliche Lösung für den Softstart von ein- und dreiphasigen Käfigläufer-Asynchronmotoren mit geringer Leistung.
CENTERLINE 1500 Mittelspannung-Softstarter
Die CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Softstarter verfügen über einen MV SMC™-50 Softstarter und eine Reihe von Start- und Stoppmodi für Industrieanwendungen.
1503 Mittelspannungs-Softstarter OEM-Komponenten
OEM-Komponenten für Mittelspannung-Softstarter 1503
Unsere Mittelspannungs-Softstarter der Serie 1503 mit SMC™-50-Steuerungen bieten mikroprozessorgesteuertes Starten für eine Reihe von dreiphasigen AC-Induktionsmotoren.
IEC-Kombinationsstarter für den Niederspannungsbereich
IEC-Kombinationsstarter für Niederspannung
Unsere IEC-Kombinationsstarter umfassen Direktstarter-, Wendestarter- und Zweistufenstarter-Betriebsarten.
Kombinierte Starter der National Electrical Manufacturers Association für Niederspannung
Niederspannungs-Kombinationsstarter gemäß National Electrical Manufacturers Association
Unsere National Electrical Manufacturers Association-Kombinationsstarter umfassen Direktstart-, Wendestarter- und Zweistufenstart-Betriebsarten. Diese Starter werden flanschmontiert, umfassen 30,5-mm-Befehl- und Anzeigegeräte und sind bis 510 Hp (810 A) verfügbar.
dezentrale Motorsteuerungen von ArmorStart®
Dezentrale ArmorStart Motorsteuerungen
Unsere ArmorStart®-dezentralen Motorsteuerungen verwenden Schnellkupplungen für E/A, Kommunikation, motor, dreiphasig und Steuerspannung und bieten gleichzeitig verschiedene Kommunikationsoptionen.
Starter mit Gehäuse
Starter mit Gehäuse
Unsere IEC-Starter mit Gehäuse bieten Betriebsarten wie Direktstarter, Wendestarter und Zweistufenstarter. Sie sind mit 22,5 mm Befehl- und Anzeigeelementen ausgestattet und für bis zu 85 A verfügbar.
Softstarter, im Gehäuse
Softstarter, im Gehäuse
Unsere geschlossenen SMC-3-, SMC Flex- und SMC-50-Softstarter sind als Nicht-Kombination, Kombination mit Sicherungstrenner oder Kombination mit Leistungsschalter erhältlich.
National Electrical Manufacturers Association-Handbetätigte Motorstarter
National Electrical Manufacturers Association Manual Motorstarter (Manuelle National Electrical Manufacturers Association-Motorstarter)
Unsere National Electrical Manufacturers Association-Handmotor-Startschalter sind für den Einsatz in motor starting installation konzipiert.
National Electrical Manufacturers Association-Pumpensteuerungsschaltschränke
National Electrical Manufacturers Association Pumpensteuerungsschaltschränke
Unsere National Electrical Manufacturers Association-Pumpensteuerungsschaltschränke sind mit einem Flanschgriff ausgestattet, der einen Motorschutzschalter oder einen Trennschalter mit sichtbaren Klingen betätigt.
NEMA-Starter offen/geschlossen, Direktstart
NEMA-Starter offen/geschlossen für Direktstart
Unsere NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse und mit Direktstart umfassen Betriebsarten mit Direktstart, Motorwendung und zweistufiger Beschleunigung und sind für bis zu 2250 A verfügbar.
Starter vom offenen Typ
Open Type Starters
Unsere offenen IEC-Starter umfassen Direktstarter, Wendestarter und Betriebsarten mit variabler Drehzahl und sind für bis zu 97 A verfügbar.
Bulletin 1109 Vakuumstarter
Bulletin 1109 Vakuumstarter
Unsere offenen Vakuumstarter der Serie 1109 umfassen Direktstart- und Wendebetriebsarten und sind bis 600 A verfügbar.
Ein großer grauer Metallschrank ist direkt auf die Betrachter ausgerichtet. Dieser Industriecontainer ist in vier vertikale Abschnitte unterteilt und verfügt über 18 Türen in verschiedenen Größen mit Griffen, LED-Leuchten, Schaltern, Tastaturen, Lüftungsschlitzen und/oder mehrfarbigen Tasten.
CENTERLINE 2500 IEC Motor Control Center für Niederspannung
Ab dem 31. Juli 2025 werden unsere CENTERLINE 2500 Motor Control Center eingestellt und sind nicht mehr zum Verkauf verfügbar.
Softstarter IEC OneGear™
IEC OneGear™ Softstarter
Die OneGear™ Softstarter werden eingestellt und sind ab dem 28. Februar 2025 nicht mehr zum Kauf verfügbar.
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: