Loading

IEC-Norm-Schütze
Allen-Bradley

Unsere Serie 100-C bietet platzsparende, leistungsstarke Schütze mit 9–97 A. Diese Schütze mit geringem Stromverbrauch sind für die Steuerung von Motoren und anderen Lasten ausgelegt.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • IEC-Standard-Schütze
IEC-Standard-Schütze
Chevron LeftChevron Left
IEC-Standard-Schütze
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Serie 100-C bietet platzsparende, leistungsstarke Schütze im Bereich von 9–97 A. Diese Schütze mit geringem Stromverbrauch sind für die Steuerung von Motoren und anderen Lasten ausgelegt.


Überblick

  • Erfüllt die Anforderungen der IEC-, UL- und CSA-Normen
  • Bietet gängiges Zubehör für alle Schützgrößen
  • Enthält umkehrbare Spulenklemmen (Netz- oder Lastseite)
  • Bietet IP2X-Fingerschutz
  • RoHS-konform
  • Enthält integrierten Überspannungsschutz mit DC-Spulen
  • Bietet Front- und Seitenmontage von Hilfsschaltern
  • Enthält elektronische und pneumatische Zeitmodule
  • Enthält platzsparende, spulenmontierte Steuermodule
  • Bietet umkehrbare Spulenklemmen (Netz- oder Lastseite)
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Motorsteuerung und Schutz für Abzweige
Unser Portfolio an Motorsteuerungs- und -schutzkomponenten für Verzweigungen wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, einen skalierbaren Schaltkreisaufbau zu erstellen.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für IEC-Schütze 100C-PP002_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Steuerung von Hochleistungsmotoren IE3-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CCC MarkChina Compulsory Certificate
IE3IE3
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed (File No. E3125, Guide NLDX)
  • cULus Listed (File No. E3125, Guide NLDX7)
  • CCC
  • Geeignet für den Einsatz mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Normenkonformität
  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • Erfüllt die Materialbeschränkungen der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
  • IEC 60947 Typ "2" Koordination

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left IEC-Normschütze
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: