Haben Sie Schwierigkeiten, vollständige Motorsteuerungssysteme für Zweigstellen zu aktualisieren, um die Anforderungen der Industrieanwendung zu erfüllen und gleichzeitig Ihr System vor Überlastung zu schützen? Unser Branch Motor Control & Protection Portfolio wurde speziell entwickelt und getestet, um Ihre Arbeit zu erleichtern. Mit Komponenten wie Leistungsschaltern, Schützen, Überlastrelais und Zubehör bieten wir eine maßgeschneiderte Lösung, die Ihnen hilft, ein skalierbares Maschinendesign zu erstellen.
- Überblick
Erfüllen Sie verschiedene globale Standards für die Motorsteuerung
Die Auswahl und Anwendung der richtigen Produktkombinationen, um verschiedene globale Standards für die Motorsteuerung zu erfüllen, kann eine Herausforderung sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Durch die Prüfung und Zertifizierung aller gültigen Kombinationen von Komponenten nach UL- und IEC-Normen erleichtert unser Branch Motor Control & Protection-Portfolio den Maschinenbauerprozess.
Vervollständigen Sie Ihre Architektur
Bauen Sie Ihr ideales System mit intelligenten Komponenten, um modulare und erweiterbare Maschinenaufbauten zu erstellen.
Bestimmen Sie Ihre Kurzschlussstromfestigkeit ganz einfach
Mit unserem globalen Short-circuit Current Ratings (SCCR) Tool können Anwender die spezifischen Kombinationen von Allen Bradley Komponenten auswählen, die sie einsetzen, und ein Testzusammenfassungsdokument erhalten, das die Konformität ihrer spezifischen Produkte mit IEC- und UL-Normen dokumentiert. Dieses Dokument bietet koordinierte hohe Fehler-SCCR-Werte für alle im Schaltkreisaufbau verwendeten Leistungsgeräte, was den Kunden Zeit und Aufwand bei der Suche und Bestimmung dieser Werte erspart.
Als System konzipiert
Das System ist so konzipiert und getestet, dass es mit den relevanten Komponenten für Ihre einzigartigen Anwendungen zusammenarbeitet.
Standards und Zertifizierungen
Getestet und zertifiziert nach globalen Standards, um Ihre Anwendungserfordernisse zu erfüllen.
Weltweiter Vertrieb und Support
Verkauft und gewartet in über 100 Ländern weltweit.
Empfohlen für Sie
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert