Loading

CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Softstarter
Allen-Bradley

Die CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Softstarter verfügen über einen MV SMC™-50 Softstarter und eine Reihe von Start- und Stoppmodi für Industrieanwendungen.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
In einer Gruppe von sechs hohen, grauen Metallgehäusen sind CENTERLINE 1500 Motor Control Center untergebracht.
System Designer
System Designer
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Jetzt entdecken
  1. Überblick
  2. Dokumentation
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Überblick
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Softstarter verfügen über eine MV SMC™-50 Softstarter und eine Reihe von Start- und Stoppmodi für Industrieanwendungen.

Die MV SMC™-50 Softstarter ist mikroprozessorgestützt und ermöglicht eine präzise Drehmomentregelung während der Prozesse. Darüber hinaus bietet der Mittelspannungs-Softstarter erweiterte Überwachungs- und Schutzfunktionen – wie integrierte Deep Packet Inspection-Kommunikation, elektronischen Motorüberlastschutz und Leistungsfaktorkorrektur – um den Betrieb Ihrer Anwendung aufrechtzuerhalten und Ausfallzeiten zu verringern. Von Versorgungsunternehmen bis hin zum Bergbau – der National Electrical Manufacturers Association CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Softstarter bedient die anspruchsvollsten Branchen.


Überblick

Mittelspannungs-Softstarter – Leistungsmerkmale

Standard-Steuerungsmodul

  • Softstart mit wählbarem Kickstart
  • Softstopp
  • Start mit Strombegrenzung und wählbarem Kickstart
  • Lineare Geschwindigkeitsbeschleunigung mit wählbarem Kickstart (erfordert Motor-Tachometer)
  • Lineare Geschwindigkeitsverzögerung (erfordert Motor-Tachometer)
  • Duale Rampe mit wählbarem Kickstart
  • Volle Spannung
  • Voreingestellte Kriechgeschwindigkeit

Standardmerkmale der SMC™-50-Steuerung

  • Elektronischer Motorüberlastschutz
  • Messung
  • Integrierte Deep Packet Inspection-Kommunikation
  • Zweizeilige, 16-stellige beleuchtete LCD-Anzeige
  • Tastaturprogrammierung
  • Drei programmierbare Hilfskontakte

Komplettpaket

  • Schneller Versand mehrerer Standardkonfigurationen
    • Bulletin 1560F aufrüstbare Steuerung
    • Bulletin 1562F Kombinationssteuerung
  • Verfügbar mit optionaler Ausrüstung
    • Leistungsfaktorkorrektur-Kondensatoren
    • Spezialmessgeräte, Wandler und Relais
  • Bereit für die sofortige Installation
  • Vollständige Installationsdokumentation
  • Gefertigt nach Rockwell Automation Qualitätsstandards und ISO9001:2000
  • Vollständig mit einem dreiphasigen Mittelspannungs-Motor unter Last getestet

Zusätzliche Informationen

Erfahren Sie, wie die Informationen aus unserem Portfolio an Intelligent Motor Control Sie in die Lage versetzen, bessere Betriebsentscheidungen zu treffen, die Leistung des Systems zu verbessern und Betriebseffizienzen zu erzielen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für Mittelspannungs-Steuerungen 1500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie unter Verwendung eines EtherNet/IP-Netzwerks 1500-TD001_-EN-P
CENTERLINE Mittelspannung SMC-Spezifikationen 1560F-TD001_-EN-P
Spezifikationen der Mittelspannung SMC OEM-Komponenten 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für CENTERLINE Mittelspannungs-Softstarter SMC™-50 Motor-Steuerung 1560F-UM001_-EN-P
Allgemeine Handhabungsverfahren für Mittelspannung-Steuerungen – Schnellstart MV-QS050_-EN-P
CENTERLINE 200/400 A Two-high Cabinet, Standard- und lichtbogenbeständiges Gehäuse – Benutzerhandbuch 1500-UM055_-EN-P
Benutzerhandbuch für CENTERLINE 400 A Einbau-Schrank, Standard- und lichtbogenbeständiges Gehäuse 1512A-UM100_-EN-P
Benutzerhandbuch für CENTERLINE 800 A One-high Cabinet, Standard- und arc-resistant Gehäuse 1512A-UM102_-EN-P
Benutzerhandbuch für das IntelliVAC Contactor Control Module (Serie F) 1503-UM060_-EN-P
Benutzerhandbuch für Mittelspannung 400A-Schütz (Serie E und F) 1502-UM052_-EN-P
Benutzerhandbuch für Mittelspannung 450 A-Schütz (Serie G) 1502-UM060_-EN-P
Benutzerhandbuch für Mittelspannungsschütze 800 A, 2400–7200 V (Reihe F) 1502-UM054_-EN-P
Benutzerhandbuch für Mittelspannung SMC Flex-Motorsteuerung für Serie K (oder höher) 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Installationsrichtlinien für Mittelspannungs-Arc-Luftschächte und -Schornsteinsysteme MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Spezifikationsleitfaden für Mittelspannungs-Smart-Motorsteuerungen (SMC) 1560E-SR022_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA
  • American National Standards Institute
  • IEEE
  • NEC
  • Occupational Safety and Health Administration
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Typ 2B
  • National Electrical Manufacturers Association
  • UL
  • Europäische Richtlinien für Sicherheit und EMV

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 1500 Mittelspannung-Softstarter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: