Loading

CENTERLINE 1500 Motor Control Center für Mittelspannung
Allen-Bradley®

Unser Motor Control Center verbessert die Effizienz der industriellen Automatisierung für die Schwerindustrie und erfüllt die Sicherheitsstandards von UL 347.
Loading
  1. Überblick
  2. Dokumentation
  3. Zertifizierungen
Open All Close All
Überblick
  • CENTERLINE 1500-Motor Control Center für Mittelspannung
  • In einer Gruppe von sechs hohen, grauen Metallgehäusen sind CENTERLINE 1500 Motor Control Center untergebracht.
  • In einem hohen, grauen, dreiteiligen Industrieschrank aus Metall befindet sich ein CENTERLINE 1500 Motor Control Center.
CENTERLINE 1500-Motor Control Center für Mittelspannung
In einer Gruppe von sechs hohen, grauen Metallgehäusen sind CENTERLINE 1500 Motor Control Center untergebracht.
In einem hohen, grauen, dreiteiligen Industrieschrank aus Metall befindet sich ein CENTERLINE 1500 Motor Control Center.
Chevron LeftChevron Left
CENTERLINE 1500-Motor Control Center für Mittelspannung
Chevron LeftChevron Left
In einer Gruppe von sechs hohen, grauen Metallgehäusen sind CENTERLINE 1500 Motor Control Center untergebracht.
In einem hohen, grauen, dreiteiligen Industrieschrank aus Metall befindet sich ein CENTERLINE 1500 Motor Control Center.
Allen-Bradley-Logo

Ein CENTERLINE® 1500 Motor Control Center für Mittelspannung ist in individualisierten Steuerungsformaten für Schwerindustrie- und Fertigungsumgebungen verfügbar.

Zu den Motorsteuerungsoptionen gehören Vollspannung, Umkehrbetrieb, Niederspannung, elektronisch reduzierte Niederspannung, Mehrgeschwindigkeits- und synchrone Steuerung mit Frequenzumrichter-Eingang und Bypass-Steuerungen. Außerdem verfügen diese Motorsteuerungen über Lasttrennschalter, die integrierte Intelligenz und Lösungen für den Start von motor Anwendungen bieten.

Zu den Motorsteuerungsoptionen gehören Vollspannung, Umkehrbetrieb, Niederspannung, elektronisch reduzierte Niederspannung, Mehrgeschwindigkeits- und synchrone Steuerung mit Frequenzumrichter-Eingang und Bypass-Steuerungen. Außerdem verfügen diese Motorsteuerungen über Lasttrennschalter, die integrierte Intelligenz und Lösungen für den Start von motor Anwendungen bieten.

Überblick

Von allen Motoren in Ihrem Fertigungsprozess können Mittelspannungsmotoren einen großen Einfluss auf Ihren anhaltenden Erfolg haben. Die Entwicklung von Mittelspannungs-Motorsteuerung und -schutz ist seit mehr als 70 Jahren eine Kern-Disziplin von Rockwell Automation®.

CENTERLINE 1500 Motor Control Center für Mittelspannung bieten eine Infrastruktur, um alle Ihre industriellen Leistungs- und Steuerungsanforderungen zu erfüllen. Unser intelligentes, skalierbares Design ermöglicht es Ihnen, Funktionen zu individualisieren, um Produktivität und Arbeitssicherheit zu steigern. Wir bauen Mittelspannungs-Motor Control Center, die Ihre UL 347- und National Electrical Manufacturers Association-Anforderungen erfüllen, und bieten ArcShield™ Motor Control Center-Produktdesigns an.

Ihre Anwendungen verlassen sich auf Mittelspannungsmotoren für einen sicheren, wiederholbaren Betrieb in rauen Industrieumgebungen. Um den Schutz und die Leistung Ihrer Systeme zu verbessern, werden CENTERLINE Motor Control Center gebaut, um anspruchsvolle Anwendungsanforderungen zu erfüllen:

  • Verfügbar bei 2.4–6.9 kV, bis zu 9000 Hp
  • Bemessungsstrom bis zu 800 A
  • Entwickelt, um die UL 347-Standards zu erfüllen
  • ArcShield™-Widerstand gemäß IEEE C37.20.7 bewertet
  • Konfigurierbar mit einem Allen-Bradley® Frequenzumrichter

Im Gegensatz zu Industrieschaltgeräten, die unabhängige Mittelspannungs-Frequenzumrichter- und Motorsteuerungssysteme konfigurieren, schafft ein integriertes CENTERLINE Mittelspannungs-Motor Control Center eine einzige Anordnung auf einem gemeinsamen bus. Das Ergebnis: weniger Verkabelung, schnellere installation, kleinerer Platzbedarf und geringere Gesamtbetriebskosten.

Neue CENTERLINE 1500 Motor Control Center-Erdungsvorrichtung hilft, die Sicherheit zu erhöhen
Pressemitteilung
Neue CENTERLINE 1500 Motor Control Center-Erdungsvorrichtung hilft, die Sicherheit zu erhöhen

Eine neue, von UL zugelassene Produktverbesserung von Rockwell Automation hilft, die Arbeitssicherheit in einer Vielzahl von Branchen zu erhöhen, von Öl und Gas Raffineriebetrieben bis hin zu Lebensmittel und Getränke Verarbeitungsanlagen.

Weitere Informationen
Fünf Gründe für die Vereinheitlichung von Strom- und Prozesssteuerung auf einer Plattform
Fünf Gründe für die Vereinheitlichung von Strom- und Prozesssteuerung auf einer Plattform
Blog
Blog
Fünf Gründe für die Vereinheitlichung von Strom- und Prozesssteuerung auf einer Plattform
Ein einheitliches Industriesteuerungssystem vereinfacht alles. Die Integration von Prozess- und Stromsteuerungsplattformen liefert verwertbare Echtzeitdaten zur Steigerung des ROI.
Jetzt lesen
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Fähigkeit
Fähigkeit
Echtzeiteinblicke in Produktion, Prozesse und Strom
Unser Industriesteuerungssystem integriert Prozess- und Stromsteuerung. Verringern Sie Designzeit, Kapital- und Betriebskosten. Erhalten Sie Echtzeit-Produktionsdaten in einer Bedienerschnittstelle.
Weitere Informationen
VIDEO
Steigern Sie die Produktivität und Arbeitssicherheit der industriellen Automatisierung

Unsere CENTERLINE 1500 Motor Control Center beherbergen Industrieschaltgeräte für schwere Fertigungs- und Verarbeitungsanlagen. Von Öl und Gas-Raffinerien bis hin zu Bergbau und Stromerzeugung.

Individualisieren Sie Ihr Motor Control Center mit Vollspannungs-, Reversier-, Niederspannungs-, elektronischen Niederspannungs-, Mehrstufen- und Synchronsteuerung. Fügen Sie ArcShield™-Lichtbogenbeständigkeit sowie IntelliCENTER® Software für Echtzeit-Strom- und Prozesssteuerung und Diagnose hinzu.

Planen Sie ein Greenfield- oder Werksausbau-Projekt?
Ingenieur und Projektmanager betrachten einen Projektplan
eBook
Planen Sie ein Greenfield- oder Werksausbau-Projekt?

Die Kombination von Prozess-, Leistungs- und Motorsteuerung auf einer einzigen Plattform hilft, Ihre Markteinführungszeit, Betriebszeit, Energieeinsparungen und Kapitalrendite zu beschleunigen.

Weitere Informationen

Industrielle Sicherheitsmerkmale

Ein integriertes Schutzerdungsgerät erdet alle Lastanschlüsse und Lastkabel. Diese von UL zugelassene Innovation erhöht die Sicherheit des Personals, da keine gefährlichen temporären Erdungsgeräte mehr verwendet werden müssen.

Das integrierte Erdungsgerät:

  • Erdet alle Lastanschlüsse, einschließlich der Lastkabel, schnell und einfach durch Drehen eines Griffs
  • Erübrigt das Anbringen sperriger und gefährlicher Erdungskugeln und temporärer Erdungskabelbaugruppen
  • Erdet den Ausgang (Lastanschlüsse), ohne die Tür der Motor Control Center-Leistungszelle zu öffnen 
  • Lässt sich nahtlos in die Motor Control Center-Leistungszellen integrieren

CENTERLINE 1500 mit ArcShield™-Technologie

  • Hilft, Lichtbogenrisiken zu verringern, und bietet einen erhöhten Schutz vor internen elektrischen Lichtbogenfehlern
  • Erfüllt die Normen IEEE C37.20.2 und bietet einen erhöhten Schutz vor internen elektrischen Lichtbogenfehlern
  • Bietet verstärkte Schaltschrank- und Leistungszellen-Türen, einschließlich eines Verschlussmechanismus für die Leistungszellentür, um Lichtbogenmaterial bei Fehlern bis zu 40 kA, 0.5 Sekunden oder 50 kA gemäß IEEE C37.20.7 zurückzuhalten
  • Verfügt über eine Lichtbogenentlüftung auf dem Schaltschrankdach zur Ableitung der Lichtbogenenergie nach oben (erfüllt die Anforderungen von IEEE C37.20.7, Typ 2B Accessibility Compliant)
  • Verfügt über drei isolierte Fächer: Sammelschiene, Niederspannung und Leistungszelle
  • Bietet eine verstärkte, große, ausschwenkbare Niederspannungstafel, die abgedichtet ist, um das Eindringen von Lichtbogenmaterial zu verhindern
  • Enthält einen Isolationsschalter mit sichtbarer Anzeige, dass die Leistungszelle nicht unter Spannung steht
  • Bietet eine horizontale Stromschiene mit abnehmbaren Abdeckplatten für Zugänglichkeit
VIDEO
ArcShield™ verbessert die Mitarbeiter- und Prozesssicherheit

Reduzieren Sie das Risiko in Ihrem gesamten Betrieb. Die PowerFlex® 7000 Mittelspannungs-Frequenzumrichter-Technologien erhöhen den Schutz von Personal und Ausrüstung und verringern das Risiko von Gefahren am Arbeitsplatz.

PowerFlex 7000 Frequenzumrichter bieten Antriebskonfigurationen und Steuerungsoptionen wie Active Front End mit Direct-to-Drive™ Technologie und leistungsstarke Drehmomentregelung. Außerdem bietet der Frequenzumrichter mit der Safe Torque Off Steuerung und den ArcShield™ arc-resistant Gehäuseoptionen eine höhere Leistung und verbesserte Sicherheit für Ihre kritischen Anlagen.

Schnell und einfach ein CENTERLINE 1500 Motor Control Center mit diesem Online-Tool konfigurieren
RA Advisor-Logo 4-farbig 2023
Werkzeug
Schnell und einfach ein CENTERLINE 1500 Motor Control Center mit diesem Online-Tool konfigurieren

Erhalten Sie innerhalb von Minuten vollständige technische Dokumentation und erste Preisangaben für Ihr Motor Control Center.

Weitere Informationen

Was ist ein Mittelspannungs-Motor Control Center?

Ein Mittelspannungs-Motor Control Center ist ein industrielles Metallgehäuse, das die Motorsteuerung und elektrischen Geräte für motoren beherbergt, die die Maschinen einer Fabrik antreiben. Im Inneren befinden sich Frequenzumrichter, Motorstarter, Softstarter, Sicherheitssteuerungen sowie Geräte zur Leistungs- und Leistungserfassung. Motor Control Center können zentral positioniert werden, wodurch die Steuerungen der Fabrik aus potenziell heißen, nassen, staubigen oder überfüllten Fertigungsbereichen entfernt werden.

 

CENTERLINE 1500 Motor Control Center für Mittelspannung erfüllen die Sicherheitsstandards UL 347 und National Electrical Manufacturers Association und sind mit Materialien und Funktionen ausgestattet, die die Leistung und den Schutz in rauen Industrieschaltgerät-Systemumgebungen verbessern.

 

Verbessern Sie die Transparenz Ihres Betriebssystems mit CENTERLINE 1500 mit IntelliCENTER®-Technologie

Die Technologie erfasst Informationen für vorausschauende Wartung, Prozessüberwachung und erweiterte Diagnosefunktionen, um den Zustand Ihrer motoren, Geräte und Anwendungsleistung zu erkennen. Darüber hinaus verwendet die IntelliCENTER®-Technologie das sichere EtherNet,IP-Netzwerkprotokoll, das dezentralen Zugriff auf Gerätedaten und die Integration zwischen Fertigungsbereich und Unternehmensbetrieb ermöglicht:

  • Bietet dezentralen Zugriff auf Daten, um die Notwendigkeit zu minimieren, das Motor Control Center zu betreten.
  • Verwendet EtherNet,IP-Netzwerke für eine verbesserte Integration zwischen Fertigungsbereich und Unternehmensbetrieb.
IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
Software
Software
IntelliCENTER® Motor Control Center-Software
Die Software für industrielle Motor Control Center ermöglicht Ihnen dank Echtzeitdiagnose einen Blick in Ihre MCC-Buckets. Steigern Sie Betriebszeit, Produktivität und Sicherheit.
Weitere Informationen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für CENTERLINE 1500 Motor Control Center Mittelspannung 1500-SG001_-EN-P
Spezifikationen für Nummern und Funktionen von Schutz- und Steuergeräten 1500-TD210_-EN-E
Typische Werksprüfverfahren für Mittelspannung Produkte – Spezifikationen 1500-TD220_-EN-E
Spezifikationen für CENTERLINE 1500 Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie unter Verwendung eines EtherNet/IP-Netzwerks 1500-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von DeviceNet Mittelspannung-Steuerungen 1500-IN057_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Allgemeine Handhabungsverfahren für Mittelspannung-Steuerungen – Schnellstart MV-QS050_-EN-P
CENTERLINE 200/400 A Two-high Cabinet, Standard- und lichtbogenbeständiges Gehäuse – Benutzerhandbuch 1500-UM055_-EN-P
Benutzerhandbuch für CENTERLINE 400 A Einbau-Schrank, Standard- und lichtbogenbeständiges Gehäuse 1512A-UM100_-EN-P
Benutzerhandbuch für CENTERLINE 600 A One-high Cabinet, Standard- und arc-resistant Enclosure 1512A-UM101_-EN-P
Benutzerhandbuch für CENTERLINE 800 A One-high Cabinet, Standard- und lichtbogenbeständiges Gehäuse 1512A-UM102_-EN-P
Benutzerhandbuch für das IntelliVAC Contactor Control Module (Serie F) 1503-UM060_-EN-P
Benutzerhandbuch für Mittelspannung 400A-Schütz (Serie E und F) 1502-UM052_-EN-P
Benutzerhandbuch für Mittelspannung 450 A-Schütz (Serie G) 1502-UM060_-EN-P
Benutzerhandbuch für Mittelspannungsschütze 800 A, 2400–7200 V (Reihe F) 1502-UM054_-EN-P
Benutzerhandbuch für das Feldanwendungs- und Schutzsystem für den bürstenbehafteten SyncPro IIB-Synchronmotor 1902-UM001_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Aufrechterhaltung der Lichtbogenfestigkeit bei Nahkupplung mit 3rd Party Equipment Application Technique 1500-AT002_-EN-P
Aufrechterhaltung der Lichtbogenfestigkeit bei Nahmontage mit ArcShield Motor Control Center-Anwendungstechnik 1500-AT003_-EN-P
Installationsrichtlinien für Mittelspannungs-Lichtbogenplenum- und Schornsteinsysteme Anwendungstechnik MV-AT001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
White Paper: Zusätzliche Sicherheitsebenen für UL 347-Motor Control Center MCC-WP003_-EN-P
Virtuelle Werksabnahmeprüfung MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu CENTERLINE 1500 Motor Control Center 1500-BR003_-EN-P
Spezifikationsleitfaden für Mittelspannungs-Motorsteuerungen 1500-SR020_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • American National Standards Institute
  • IEEE
  • NEC
  • Occupational Safety and Health Administration
  • IEEE 519-2004
  • IEEE C37.20.7, Typ 2B
  • National Electrical Manufacturers Association
  • UL
  • Europäische Richtlinien für Sicherheit und EMV

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerungen, Schütze, Softstarter, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-Motor Control Center
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: