Loading

Mehr Betriebszeit mit der IntelliCENTER-Software für Motor Control Center
Allen-Bradley®

Verschaffen Sie sich durch Echtzeitdaten und Diagnosen einen Einblick in Ihr Motor Control Center. Die Motorsteuerungssoftware IntelliCENTER hilft dabei, die Kosten für Inbetriebnahme, Instandhaltung und Ausfallzeiten zu senken.
  1. Überblick
  2. Dokumentation
Open All Close All
Überblick

Echtzeitdaten sorgen für einen reibungslosen Betrieb. Mit der Software IntelliCENTER® für Motor Control Center erhalten Sie einen klaren Überblick über Ihre Motor Control Center (MCCs) und jedes darin eingesetzte intelligente Gerät. In einer einzigen zentralen Plattform sehen Sie Betriebsstatus, Ausfälle, Fehler und Alarme.

Exklusiv für CENTERLINE®- und FLEXLINE™-MCCs verwendet unsere Motor Control Center-Software sicheres EtherNet/IP, um die Konfiguration, den Betrieb und die Überwachung Ihrer Motorsteuerungsgeräte von der Sicherheit einer Steuerzentrale aus zu vereinfachen.

Allen-Bradley-Logo

Schnellere Einrichtung, klarere Einblicke, mehr Betriebszeit

  • Erstklassige Integration 
  • Unternehmensvernetzung
  • Dezentrale Überwachung und Diagnose
  • Ansichtsdarstellung des MCC-Lineup
  • Einfache Gerätekonfiguration
  • Dokumentationsmanagement für Anlagen

Motorsteuerungssoftware steigert die Produktivität

Wir entwickeln Motorsteuerungslösungen für anspruchsvollste Industrien. Von globalen Lebensmittel- und Getränkeherstellern bis zu Industrieunternehmen aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas. Und wenn Ihre Anlage rund um die Uhr zuverlässig laufen muss, ist Transparenz über all Ihre Motor Control Center und Motorsteuergeräte entscheidend.

Erleben Sie intelligentere Motorsteuerung mit der IntelliCENTER-Software – jetzt verfügbar für:

  • CENTERLINE 2100-Niederspannungs-MCCs
  • FLEXLINE 3500-Niederspannungs-MCCs
  • CENTERLINE 1500-Mittelspannungs-MCCs
Ölraffineriebranche und Symbol für die Vernetzung von Informationen und den Einsatz moderner Technologie

 Wirtschaftsingenieur arbeitet am Computer in einem Werk

IntelliCENTER-Software: Ultimative Transparenz für Ihr Motor Control Center (MCC)

Die IntelliCENTER-Software liefert den Echtzeitstatus aller Ihrer intelligenten Motor Control Center-Geräte, einschließlich Bereitschaft, Betrieb, Warnung, Fehler und Kommunikationsverlust. Diese Transparenz trägt dazu bei, die Betriebszeit und Produktivität zu erhöhen und eine schnelle Kapitalrendite zu erzielen. Unsere Motor Control Center-Software bietet:

  • Geringere Engineering-, Ausrüstungs- und Installationskosten
  • Beschleunigte Inbetriebnahme, Inbetriebnahme und Instandhaltung von MCCs
  • Höhere Betriebszeit durch Echtzeit-Betriebsdaten und Prozessstatus 
  • Mehr Sicherheit durch dezentralen Zugriff

Intelligente Motorsteuerungssoftware unterstützt Sie beim Betrieb und bei der Wartung eines vernetzten Systems. Jetzt können Sie Ihr Systemdesign mit FactoryTalk® Design Studio™ in die Cloud verlagern, einem kollaborativen, webbasierten Tool mit generativer KI und Unterstützung mehrerer Steuerungen zur Steigerung der Produktivität.


Niedrigere Design- und Installationskosten für MCCs

Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie bieten integriertes Ethernet/IP und intelligente Motorsteuerungen, die ausnahmslos im Werk vorkonfiguriert und getestet werden.

  • Komplexe Verdrahtungen werden auf ein 600-V-Ethernetkabel reduziert, das alle Geräte verbindet und so die Installationszeit für feste Verdrahtungen um bis zu 90 % verringert.
  • Motorsteuerungsgeräte in Ihrem MCC sind vorkonfiguriert und validiert, bevor sie vor Ort ankommen.
  • Importieren Sie alle EtherNet/IP-Geräte des Motor Control Centers in einem einzigen Schritt in Ihr Projekt, um eine einfache Zuordnung zu einer Steuerung zu ermöglichen. Gerätekonfigurationen werden automatisch importiert, einschließlich Gerätetyp, Gerätename und IP-Adresse.

Mit dem cloudbasierten Design-Tool FactoryTalk Design Studio können Entwickler industrieller Automatisierungssysteme dank schlanker Workflows effizienter zusammenarbeiten und ihre Produktivität steigern. Das Ergebnis ist eine kürzere Produkteinführungszeit und Systeme, die weniger Kosten für die Erstellung und Wartung verursachen.

Mann schließt Ethernetkabel an Stratix-Steuerung an

Ansichtsdarstellung des CL2100 mit aktivierter Zustandsüberwachung

Verbesserte Mitarbeitersicherheit und Anlagentransparenz

Die IntelliCENTER-Motorsteuerungssoftware ermöglicht es Bedienern, den Status vernetzter Geräte aus der sicheren Umgebung des Kontrollraums aus der Ferne zu überwachen und so das Personal vor elektrischen Gefährdungen zu schützen.

  • Eine einfach verständliche grafische Darstellung (Elevation View) zeigt alle MCC-Einheiten und die daran angeschlossenen Geräte innerhalb des gesamten MCC-Lineups.
  • Das Dashboard bietet eine kritische Echtzeit-Datenansicht.
  • Statusanzeigen zeigen den Zustand jedes Motorsteuerungsgeräts an, sodass leicht zu erkennen ist, was läuft, fehlerhaft ist oder einen Alarm auslöst.

Beheben und diagnostizieren Sie Ihre Motorsteuerungsgeräte, ohne sich dem Motor Control Center nähern zu müssen.


Verringerung ungeplanter Produktionsausfälle

Alarme und Diagnosetools erleichtern das Erkennen und Lösen von Problemen und verbessern so die Produktivität. Warnungen fordern Sie zum Handeln auf, bevor ein Fehler auftritt.

Darüber hinaus haben Sie jederzeit Zugriff auf die vollständige Dokumentation des Motor Control Centers. Die IntelliCENTER-Datenbasis enthält eine Bibliothek mit Handbüchern, Verdrahtungsplänen und Ersatzteillisten für alle Komponenten in Ihren MCC-Einheiten und dem Lineup.

Lächelnder asiatischer Mitarbeiter steht mit Schutzhelm und verschränkten Armen in einer Produktionsanlage

Motor Control Center verfügbar mit IntelliCENTER-Motorsteuerungssoftware

FLEXLINE-Motor Control Center | IEC-Normen
FLEXLINE-Motor Control Center | IEC-Normen
FLEXLINE-Motor Control Center | IEC-Normen
FLEXLINE-Niederspannungs-Motor Control Center (MCC) nach IEC. Ausgelegt für die Anforderungen industrieller Motorsteuerungen, Stromverteilungen und Schaltanlagen. Entspricht IEC 61439 1 und 2
Weitere Informationen
CENTERLINE 2100 Niederspannungs-MCC
CENTERLINE 2100-Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie für die industrielle Motorsteuerung in Produktionsstätten
CENTERLINE 2100 Niederspannungs-MCC

Das CENTERLINE 2100 Motor Control Center erfüllt die UL-845-Normen und bietet fortschrittliche Netzwerk-, Prozess- und Leistungssteuerungs- sowie Sicherheitslösungen für zahlreiche Branchen.

Weitere Informationen
CENTERLINE 1500 – Motor Control Center mit Mittelspannung
Ein hoher, grauer, dreiteiliger Metall-Industrieschrank beherbergt ein CENTERLINE 1500 Motor Control Center.
CENTERLINE 1500 – Motor Control Center mit Mittelspannung
Unser MCC verbessert die Effizienz der industriellen Automatisierung in schwerindustriellen Fertigungs- und Verarbeitungsumgebungen und erfüllt die Sicherheitsstandards UL 347.
Weitere Informationen
Sind Sie bereit?

Sprechen Sie mit einem Experten. Kontaktieren Sie Ihr lokales Vertriebsbüro oder Ihren lokalen Distributor.

Kontakt

Tools und Ressourcen

  • Intelligente Motorsteuerungslösungen für die Wasserindustrie
    Luftaufnahme einer Wasseraufbereitungsanlage, Luftaufnahme Rückführungsklärbecken mit Sedimentationsbehälter, Konzepte für Ökosysteme und eine gesunde Umwelt.
    Broschüre
    Intelligente Motorsteuerungslösungen für die Wasserindustrie

    Eine integrierte Lösung mit PowerFlex®-Frequenzumrichtern, CENTERLINE®-MCCs und IntelliCENTER®-Technologie, die die Systemleistung verbessert und Sie bei Folgendem unterstützt:

    • Reduzierung der Engineering- und Inbetriebnahmekosten
    • Senkung des Energieverbrauchs
    • Verbesserung der Netzqualität
    • Verringerung von Ausfallzeiten
    Weitere Informationen
  • EtherNet/IP-MCCs mit IntelliCENTER-Technologie
    Flexline 3500 rok Frontansicht zwei vordere Kabelzugänge
    Interaktiv
    EtherNet/IP-MCCs mit IntelliCENTER-Technologie

    Erfahren Sie, wie die EtherNet/IP-Systemintegration die MCC-Setupdauer verringert, die Netzwerkgeschwindigkeit verbessert und von nahezu überall aus eine schnelle Fehlerbehebung, Überwachung und Diagnose Ihres MCC ermöglicht.

    Weitere Informationen
  • Intelligente Motorsteuerung
    Intelligente Motorsteuerung
    Leistung
    Leistung
    Intelligente Motorsteuerung
    Unser Portfolio intelligenter Motorsteuerungen umfasst hochentwickelte Steuerungstechnik die mit Allen-Bradley®-Motorsteuerungsgeräten kommunizieren kann.
    Mehr über unsere Lösungen erfahren
  • Einrichtung der Gerätezustandsüberwachung für Motor Control Center mit IntelliCENTER in FactoryTalk Design Studio
    Rockwell Automation-Logo mit Grafik links
    YouTube-Video
    Einrichtung der Gerätezustandsüberwachung für Motor Control Center mit IntelliCENTER in FactoryTalk Design Studio

    So richten Sie die Gerätezustandsüberwachung für Ihr MCC-Lineup in FactoryTalk Design Studio mit IntelliCENTER-Technologie ein. Erfahren Sie, wie Sie mit FactoryTalk Design Studio Geräte anschließen, die dezentrale Überwachung aktivieren und den Gerätestatus anzeigen

    Jetzt ansehen
  • Anzeigen und Verwalten von Motor Control Center-Lineups mit IntelliCENTER in FactoryTalk Design Studio
    Rockwell Automation-Logo mit Grafik links
    YouTube-Video
    Anzeigen und Verwalten von Motor Control Center-Lineups mit IntelliCENTER in FactoryTalk Design Studio

    So zeigen Sie Ihr MCC-Lineup mit IntelliCENTER-Technologie in FactoryTalk Design Studio an und verwalten es. Die Integration von IntelliCENTER-Datensätzen in Logix Designer ist mit FactoryTalk Design Studio schnell und einfach.

    Jetzt ansehen
  • Dokumentation für Ihr Motor Control Center-Lineup in FactoryTalk Design Studio anzeigen: IntelliCENTER
    Rockwell Automation-Logo mit Grafik links
    YouTube-Video
    Dokumentation für Ihr Motor Control Center-Lineup in FactoryTalk Design Studio anzeigen: IntelliCENTER

    Erfahren Sie, wie Sie die Dokumentation für Ihr Motor Control Center-Lineup mit IntelliCENTER-Technologie in FactoryTalk Design Studio anzeigen. Mit FactoryTalk Design Studio finden Sie schnell alle Zeichnungen, Handbücher und Ersatzteillisten für Ihr Niederspannungs- oder Mittelspannungs-MCC.

    Jetzt ansehen

Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung: CENTERLINE 2100 Motor Control Center 2100-SG003_-EN-P
Auswahlanleitung: CENTERLINE 1500-Mittelspannungsschaltanlagen 1500-SG001_-EN-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie in einem EtherNet/IP-Netzwerk 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Referenzhandbuch: CENTERLINE Motor Control Center mit IntelliCENTER-Technologie in einem EtherNet/IP-Netzwerk MCC-RM001_-EN-P
Benutzerhandbuch: Software IntelliCENTER MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
IntelliCENTER ActiveX-Anwendungstechnik MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Software IntelliCENTER für Motor Control Center
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: